高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

高精度システム向けに最適化済みの幅広く革新的なオペアンプ製品ラインアップ

parametric-filter製品をすべて表示
TI は、車載、産業用、計測機器、航空宇宙など、多様な用途に対応する、幅広い高精度オペアンプ製品のラインアップを取りそろえています。TI の各種デバイスは、オフセット、ドリフト、ノイズが非常に低く、高分解能の測定を可能にします。

カテゴリ別の参照

パラメータ仕様別の選択

開発中の設計ニーズに最適な高精度オペアンプを検索

OPA383
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

シングル、ゼロドリフト、マイクロパワー (65μA)、高速電力比 (2.5MHz)、RRIO オペアンプ

概算価格 (USD) 1ku | 0.5

OPA4383
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

クワッド、ゼロドリフト、マイクロパワー (65μA)、高速電力比 (2.5MHz)、RRIO オペアンプ

概算価格 (USD) 1ku | 0.99

OPA4392
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

Quad, low-offset (10 μV), low-noise (6 nV/rtHz) femtoampere-bias-current e-trim™ op amp

概算価格 (USD) 1ku | 1.97

TLV2888
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

デュアル、36V、14MHz、ゼロドリフト、マルチプレクサ対応、コスト最適化済み、CMOS 高精度オペアンプ

概算価格 (USD) 1ku | 0.75

OPA2383
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

デュアル、ゼロドリフト、マイクロパワー (65μA)、高速電力比 (2.5MHz)、RRIO オペアンプ

概算価格 (USD) 1ku | 0.65

高精度オペアンプ技術

checkmark

ゼロドリフト テクノロジー

ゼロドリフト技術を採用した各種アンプは、システム キャリブレーションを不要にする独自の自動補正手法を搭載しているほか、1/f ノイズが発生しないので、非常にゲインの大きい回路構成を実現できます。

checkmark

e-Trim パッケージ レベルのトリム技術

組み立て後のポリシリコン ヒューズ溶断トリム手法は、小型化を犠牲にせずに耐用期間と長期的な安定性を実現します。

checkmark

バイポーラ - スーパーベータ技術

入力バイアス電流と電流ドリフトを低減し、電流ノイズ密度を最小化します。適切なマッチング済みの複数のトランジスタは、非常に小さいオフセット電圧の実現に役立ちます。

checkmark

JFET 誘電体絶縁技術

この誘電体絶縁は寄生容量とリーケージを低減するので、誘電体絶縁を使用しない JFET の接合部容量に比べて、より良好な電圧係数を実現します。

技術リソース

ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
TI プレシジョン ラボ 
40 以上のハンズオン トレーニングとラボ ビデオを提供するアナログ エンジニア向けのオンライン トレーニング 
ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
Op Amp Offset Voltage and Bias Current Limitations
入力オフセット電圧と入力バイアス電流に関連する誤差を計算する方法。また、オフセットとバイアス電流がオペアンプ技術に及ぼす影響についても説明します。
document-pdfAcrobat PDF
e-Book(PDF)
e-Book(PDF)
Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. D)
一般的に使用されるアナログ回路に関する設計式をまとめた e-Book (PDF) をご用意しています (登録が必要です) 
document-pdfAcrobat PDF

主なアプリケーションの概要

マルチパラメータ メディカル モニタ
TI の超低消費電力および低オフセット・デバイスを使用した設計により、メディカル・モニタの性能を強化できます。
バッテリ テスト機器
低オフセット・ドリフトのデバイスにより、工業用温度範囲全体にわたってバッテリ・テスト・ソリューションを改善できます。
光学モジュール
業界最小クラスの高精度デバイスを使用することにより、光学モジュール設計で基板面積と信号精度を優先できます。
ハイブリッド、電気自動車、およびパワートレイン システム
車載認証済み高精度デバイスで構成される当社の多様な製品ラインアップは、HEV および EV の精度と安全性を向上します。
アナログ入力モジュール
低オフセットで低ノイズのデバイスを使用して、アナログ入力モジュール設計のフロント・エンドを最適化できます。
半導体試験装置
TI の多様な高精度アンプとパワー・アンプを使用することで、半導体テスト・ソリューションを改善できます。

TI の超低消費電力および低オフセット・デバイスを使用した設計により、メディカル・モニタの性能を強化できます。

TI の高精度アンプは、マルチパラメータ・メディカル・モニタの要件を満たす高精度測定を実現します。TI の小型パッケージと超低消費電力アンプは、ポータブル・モニタの新しい分野に対応するソリューションを提供します。

  • ポータブル・モニタのガイダンスと推奨デバイスについては、ビデオをご覧ください (OPA391 を参照)。
  • 電力線ノイズを除去する高 CMRR の高精度アンプを使用して、右脚駆動回路を設計できます (OPA2328を参照)。
  • 超低バイアス電流アンプを使用した入力バッファリングによって高インピーダンス電極と接続できます (OPA392 を参照)。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-010005 – ソフトウェアで設定可能な心臓ペースメーカー検出モジュールのリファレンス デザイン
  • TIDA-010043 – SpO2 と他の医療アプリケーション向け、高効率、大電流リニア LED ドライバのリファレンス デザイン
製品
  • OPA2328 – デュアルチャネル、高精度、50μV のオフセット電圧、40MHz の広帯域幅、RRIO CMOS オペアンプ
  • OPA392 – シングル、低オフセット (10μV)、低ノイズ (10kHz 時に 4.4nV/√Hz)、fA (フェムトアンペア) 単位のバイアス電流、e-trim™ オペアンプ
  • OPA391 – 高い速度/電力比、マイクロパワー、シングル、高精度、小さいバイアス電流、RRIO オペアンプ

低オフセット・ドリフトのデバイスにより、工業用温度範囲全体にわたってバッテリ・テスト・ソリューションを改善できます。

TI の高精度アンプとリファレンス・デザインは、コストと性能に関して最適化されたバッテリ・テスト機器の製作に役立ちます。TI の超低ドリフトおよび低オフセット・デバイスは、システム・エラーを削減し、広い温度範囲にわたって精度を維持します。

  • 制御ループ回路の応答時間を最適化します。DAC 出力用の高精度バッファを使用して、バッテリ構成とテストのスループットを向上できます (マルチプレクサ対応技術を搭載した OPA2145 を参照)。
  • 低オフセットおよび低オフセット・ドリフトの高精度アンプにより、効率や速度を犠牲にすることなく、電圧 / 電流制御ループの精度を向上できます (OPA205 および TLV07 を参照)。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-01040 – 大電流アプリケーション向けバッテリ テスタのリファレンス デザイン
  • TIDA-010086 – デジタル制御によるコスト最適化された10Aバッテリの形成とテスト リファレンス デザイン
製品
  • OPA205 – 小さい入力バイアス電流、低ノイズ、シングル、レール ツー レール、バイポーラ、高精度 e-trim™ オペアンプ
  • TLV07 – 高精度、36V、低ノイズ、レール ツー レール出力オペアンプ
  • OPA2145 – デュアル、5.5MHz、高スルーレート、低ノイズ、低消費電力、RRO 高精度 JFET オペアンプ

業界最小クラスの高精度デバイスを使用することにより、光学モジュール設計で基板面積と信号精度を優先できます。

TI は、光学モジュールの設計要件に対応する業界最小クラスの高精度アンプ・パッケージ・オプションを提供しています。TI の高精度アンプは、入力オフセット電圧とバイアス電流が非常に低いため、高ゲイン段で信号精度を維持できます。

  • シャント抵抗による電流監視には、低オフセットの高精度アンプが必要です (OPA2376 および OPA2392 WCSP を参照)。
  • 出力駆動能力の高い TI の高精度アンプで、レーザー・バイアス・ソリューションを実現できます (OPA2333P を参照)。
  • TI の低入力バイアス電流アンプを使用したトランスインピーダンス・アンプの代替品 (スイッチ内蔵型 OPA3s328 および OPA2328 を参照)。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-01525 – 8 チャネル、16 ビット、200mA 電流出力 DAC のリファレンス デザイン
製品
  • OPA2392 – デュアル、低オフセット (10μV)、低ノイズ (10kHz 時に 4.4nV/√Hz)、fA (フェムトアンペア) 単位のバイアス電流、e-trim™ オペアンプ
  • OPA2328 – デュアルチャネル、高精度、50μV のオフセット電圧、40MHz の広帯域幅、RRIO CMOS オペアンプ
  • OPA3S328 – 複数のゲイン スイッチ内蔵、高速 (40MHz)、高精度 (60μV)、低ノイズのオペアンプ

車載認証済み高精度デバイスで構成される当社の多様な製品ラインアップは、HEV および EV の精度と安全性を向上します。

TIの高精度アンプは、ハイブリッド車(HV)および電気自動車(EV)におけるエラーを最小化します。低オフセット オペアンプ、高い同相信号除去比を実現する計測アンプ、大出力電流のパワーアンプにより、設計におけるニーズを満たしてください。

利点:

  • ゼロドリフトアンプは、高速応答のセーフティ インターロックを搭載し、高精度でのバッテリ測定と温度読み取りを可能にします。
  • TIのレゾルバ ドライバは、位置センシングのための保護機能を内蔵しています。
  • TIの機能安全対応デバイスは、車載セーフティ インテグリティ レベルの要件を満たすのに役立ちます。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-01168 – 12V/48V 車載システム向け双方向 DC/DC コンバータのリファレンス・デザイン
  • TIDA-03050 – 車載 mA ~ kA レンジ電流シャント・センサのリファレンス・デザイン
  • TIDA-020018 – DC/DC および OBC アプリケーション用の車載用、シャント ベース絶縁電流センサのリファレンス デザイン
製品
  • ALM2403-Q1 – 車載対応、リゾルバ アプリケーション向け、低歪み、デュアルチャネル、高電圧、パワー オペアンプ
  • OPA2388-Q1 – 車載認証済み、デュアル、広帯域、ゼロ ドリフト、ゼロ クロスオーバー、高精度アンプ
  • INA333-Q1 – 車載対応、低消費電力、ゼロ・ドリフト、高精度計測アンプ

低オフセットで低ノイズのデバイスを使用して、アナログ入力モジュール設計のフロント・エンドを最適化できます。

高精度アンプにより、アナログ入力モジュールのフロント・エンドで高精度のシグナル・コンディショニングが可能になります。低ノイズ、低ドリフト、低消費電力のオプションを取り揃えた TI の高精度アンプは、さまざまなアナログ入力モジュールの設計で高い性能を発揮します。

  • 高精度を維持するには、アナログ・フロント・エンドに低オフセット電圧および低ドリフトのアンプが必要です (OPA2387 を参照)。
  • 内蔵の入力過電圧保護アンプ (±60V、最大値) を使用した入力バッファリングにより、外部保護方式に起因するエラーを回避できます (OPA2206 を参照)。
  • 高い分解能と信号対雑音比を維持するためには、多くの場合、低ノイズ・アンプが必要になります (OPA182 を参照)。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-00764 – 8 チャネル絶縁型高電圧アナログ入力モジュールのリファレンス・デザイン
  • TIPD164 – Analog Input Module for Industrial Outputs and Temperature Sensors Reference Design
製品
  • OPA2387 – 超高精度、ゼロドリフト、入力バイアス電流の小さいオペアンプ
  • OPA2206 – e-trim™ とスーパーベータ入力トランジスタ搭載、±40V の OVP、低消費電力、低ノイズ、高精度アンプ
  • OPA182 – 最高クラスの精度、36V、5MHz、シングル、低ノイズ、ゼロドリフト、マルチプレクサ (MUX) 対応アンプ

TI の多様な高精度アンプとパワー・アンプを使用することで、半導体テスト・ソリューションを改善できます。

TI の高精度アンプは、高精度の半導体テスト・ソリューションの実現に役立ちます。広い電源電圧範囲、広い帯域幅、低いオフセット・ドリフトの高精度アンプで構成された TI の幅広い選択肢を活用して、高精度測定を実現できます。

  • TI のパワー・アンプを使用した DUT 励起回路 (OPA462 および OPA593 を参照) により、広い電源電圧での動作 (8 ~ 180V)、広い帯域幅 (最大 18MHz)、大出力電流 (200mA、標準値) を実現できます。
  • TI のパワー・アンプは、低ノイズ (1kHz で 2.2nV/Hz) と低いオフセット電圧ドリフト (35μV、最大) で動作するため、電圧 / 電流を高精度で測定できます (OPA2210 を参照)。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-01055 – 高性能 DAQ システム用の ADC 基準電圧バッファ最適化のリファレンス デザイン
製品
  • OPA593 – 85V、100μV、広帯域幅 (10MHz)、大出力電流 (250mA)、高精度オペアンプ
  • OPA2210 – 超低ノイズ (2.2nV/√Hz)、スーパー・ベータ (0.3nA)、高精度 (5μV、0.1μV/℃)、36V、デュアル・オペアンプ
  • OPA462 – 180V、広帯域幅 (6.5MHz)、高スルー・レート (25V/μs)、ユニティ・ゲイン、安定型オペアンプ

設計と開発に役立つリソース

評価ボード
ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板

DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーにアンプ回路を提供する評価基板 (EVM) ファミリであり、設計コンセプトの迅速な評価とシミュレーションの検証を実現します。3 つの業界標準パッケージ (SC70、SOT-23、SOIC) で供給されており、シングル / デュアル電源向けに、アンプ、フィルタ、安定性補償、コンパレータの各構成など、12 の一般的なアンプ構成が可能です。

DIYAMP-EVM は、迅速 簡単なプロトタイプ製作を可能にします。また、一般的な 0805 または 0603 (...)

シミュレーション・ツール
TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
評価ボード
DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)