デジタル電力モニタ

広い同相電圧範囲に対応し、電力監視と精度の向上を通じて、開発中システムの最適化に貢献

parametric-filter製品をすべて表示
デジタル電力監視機能はオンチップで算術演算を実行し、システム プロセッサを他のタスク向けに解放します。TI のデジタル電源モニタ製品ラインアップには、アラート、エネルギー蓄積、周囲温度センシングなどの追加機能に加え、ビット深度の向上という特長があるので、特に 1,000A ~ 100mA という数桁にまたがる電流センシングが必要なアプリケーションを含め各種アプリケーションのニーズに対応できます。

パラメータ仕様別に表示

同相電圧

開発中電流センシング アプリケーションの同相電圧要件を選択します

精度

高精度の電流センス アンプ採用で、電流測定誤差を最小化

INA4230
デジタル電力モニタ

I²C インターフェイス搭載、クワッドチャネル、16 ビット、高精度、電流と電圧と電力とエネルギーのモニタ

概算価格 (USD) 1ku | 1.5

技術リソース

ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
TI プレシジョン ラボ - 電流センス アンプ
電流センス アンプに関するこの包括的なカリキュラムをご確認ください。このシリーズは、電流センス アンプの基礎、アプリケーションに関するヒント、デバッグ、主な仕様などを取り扱った一連の短いトレーニング ビデオで構成されています。
e-Book(PDF)
e-Book(PDF)
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
特定用途向け電流センシングの設計上の課題と解決方法を収録した包括的なライブラリをご活用ください。
document-pdfAcrobat PDF
セレクション・ガイド
セレクション・ガイド
Current Sense Amplifiers (Rev. E)
主なリファレンス デザインと電流センス アンプ製品を検索
document-pdfAcrobat PDF

主なアプリケーションの概要

バッテリ エネルギー ストレージ
バッテリを使用するエネルギー ストレージ システムで、電流の流入と流出を監視し、適切な動作を確保すると同時に、システム効率の最大化が可能
車載用先進運転支援システム
高精度の電流センシングを採用すると、ADAS (先進運転支援システム) の正常な動作を支援し、自動車の安全な動作を確保することが可能
ビデオ監視
電流フィードバックと、反復的なカメラの機能を測定可能:Power Over Ethernet のクラス制限を下回るように LED、ヒーター、モーターの電力を制御し、給電側機器のシャットダウンを回避

バッテリを使用するエネルギー ストレージ システムで、電流の流入と流出を監視し、適切な動作を確保すると同時に、システム効率の最大化が可能

電流、電圧、電力、エネルギーを高精度監視すると、エネルギー ストレージ システムのバッテリ状態監視やディスクリート残量計測を実現できます。

利点:

  • –40℃ ~ +125℃ の温度範囲にわたって、0.5% 未満のフルスケール誤差で電流を測定。
  • 単一のソリューションを使用して電流とバス電圧を監視し、診断に使用する基板面積要件を最小化することが可能。
  • フレキシブルなアラート構成が可能であり、複数の障害条件の検出に対応。
  • 最大 85V の同相電圧で動作でき、複数のバッテリ システムへの対応が可能。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-00639 – ソーラー スマート コンバイナ ボックス用の 600V 一方向電流 / 電圧 / 電力モニタリングのリファレンス デザイン
  • TIDA-00528 – 40V~400V 単方向電流/電圧/電力監視、リファレンス・デザイン
製品
  • INA228 – アラート搭載、85V、20 ビット、超高精度、I2C 出力、電流 / 電圧 / 電力 / エネルギー / 電荷や充電のモニタ
  • INA238 – アラート搭載、85V、16 ビット、超高精度、I2C 出力、電流 / 電圧 / 電力モニタ
  • INA237 – アラート搭載、85V、16 ビット、I2C 出力、電流 / 電圧 / 電力モニタ
設計ツールとシミュレーション
ソフトウェア開発
  • ASC-STUDIO – Analog signal chain (ASC) studio (アナログ シグナル チェーン向けツール)

高精度の電流センシングを採用すると、ADAS (先進運転支援システム) の正常な動作を支援し、自動車の安全な動作を確保することが可能

高精度監視を採用すると、電流と電圧を高精度で測定できます。その結果、各種コントローラと、レーダー、LiDAR、超音波、カメラなどのセンサ システムで安全な動作条件を確保し、いっそう安全なシステムを開発するのに役立ちます。

利点:

  • –40℃ ~ +125℃ の温度範囲にわたって、0.5% 未満のフルスケール誤差で電流を測定。
  • 単一のソリューションを使用して電流とバス電圧を監視し、診断に使用する基板面積要件を最小化することが可能。
  • フレキシブルなアラート構成が可能であり、複数の障害条件の検出に対応。
  • 最大 85V の同相電圧で動作でき、複数のバッテリ システムへの対応が可能。

主なリソース

製品
  • INA238-Q1 – AEC-Q100、85V、16 ビット、高精度、I²C 出力、電流 / 電圧 / 電荷や充電のモニタ
  • INA226-Q1 – AEC-Q100、アラート搭載、36V、16 ビット、超高精度、I2C、出力電流 / 電圧 / 電力モニタ
  • INA3221-Q1 – AEC-Q100、アラート搭載、26V、トリプルチャネル、13 ビット、I2C、出力電流 / 電圧モニタ
設計ツールとシミュレーション

電流フィードバックと、反復的なカメラの機能を測定可能:Power Over Ethernet のクラス制限を下回るように LED、ヒーター、モーターの電力を制御し、給電側機器のシャットダウンを回避

カメラ入力に使用する AC/DC 電源とイーサネット電源を高精度で監視すると、過電流や過電圧の防止に役立ちます。

利点:

  • 単一のソリューションを使用して電流とバス電圧を監視し、基板面積要件を最小化すると同時に、使いやすさが向上。
  • –40℃ ~ +125℃ の温度範囲にわたって、0.5% 未満のフルスケール誤差で電流を測定。
  • フレキシブルなアラート構成が可能であり、複数の障害条件の検出に対応。
  • 最大 85V の同相電圧で動作でき、フライバック コンバータのより高い電圧と組み合わせて使用することが可能。

主なリソース

製品
  • INA219 – 26V、12 ビット、I2C 出力、デジタル電力モニタ
  • INA237 – アラート搭載、85V、16 ビット、I2C 出力、電流 / 電圧 / 電力モニタ
  • INA180 – 26V、350kHz、電流センス アンプ
設計ツールとシミュレーション
ソフトウェア開発

設計と開発に役立つリソース

計算ツール
電流センス アンプの比較およびエラー ツール
この Excel カリキュレータは、 2 ~ 5 個の TI の標準的な電流センス アンプを比較し、各デバイスの基本的なパラメータを含むチャートを提示します。また、このカリキュレータは同相電圧、電源電圧、シャント抵抗値、公差など、ユーザーによるシステム条件入力を受け入れ、調整可能な電流範囲全体で誤差曲線をプロットします。加えて、このカリキュレータは、計算で求めたフルスケール入力電圧を、測定した最大電流で割った値に基づいて、シャントの最大値 (mΩ) を出力します。
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
システム構成ツール

SysConfig は、ハードウェアとソフトウェアの構成に関する課題の簡素化と、ソフトウェア開発の迅速化に役立つ設計を採用した構成ツールです。

SysConfig は、Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE) の一部、またはスタンドアロン アプリケーションという形式で利用できます。さらに、TI デベロッパー ゾーンにアクセスすると、SysConfig をクラウド環境で実行できます。

SysConfig は、ピン、ペリフェラル、無線、ソフトウェア スタック、RTOS、クロック ツリーなどのコンポーネントを構成するための直観的なグラフィカル ユーザー (...)

評価ボード
INA232、INA234、INA236 電流 / 電圧 / 電力モニタの評価基板
この評価基板 (EVM) は、INA232、INA234、INA236 いずれかの主な機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。この評価基板 (EVM) には、デバイスの複数のレジスタの読み書きをサポートする GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) が付属しています。