TI、幅広い組込み製品ポートフォリオで Zephyr RTOS のサポートを拡大

TI の MCU、MPU およびワイヤレス コネクティビティ ソリューションに対応する統合された量産対応プラットフォームにより、移行時の障壁を解消し、世界中の Zephyr 開発者の市場投入期間を短縮

1 10月 2026 | 製品と技術

TI のMCU、MPUS、ワイヤレス コネクティビティ デバイスを含む幅広い組込み製品ポートフォリオが、Zephyr プロジェクトに対応

最新情報

テキサス・インスツルメンツ(TI)は本日、同社の幅広い組込み製品ポートフォリオが、オープンソースのリアルタイム オペレーティング システム (RTOS)である Zephyr プロジェクトに対応したことを発表しました。この統合により、TI のマイコン(MCU)、マイクロプロセッサ (MPU)、ワイヤレス コネクティビティ デバイスの全製品にわたり、統一された量産対応の開発環境を提供します。これにより、開発時間の短縮と、サイバー レジリエンス法(CRA)に準拠したシステムを求める組込み製品開発者を支援します。

ソフトウェア エコシステムが分断されている場合、半導体ベンダーを変更する際にコードの書き換えが必要になることがあります。一方、TI のZephyr ベースのプラットフォームは、単一かつ一貫した開発環境を提供します。開発者は既存のオープンソースのワークフローを変更することなく TI への移行ができると同時に、より包括的で高性能なハードウェア製品ポートフォリオを活用できます。

本製品の重要性

TI と Zephyr プロジェクトとのパートナーシップにより、趣味レベルの人から設計エンジニアまで、幅広い開発者が単一の合理化されたプラットフォーム上で多様なシステムを構築できるようになります。Linux Foundation による長期的なサポートを背景に、TI はセキュリティ脆弱性に対応するため、Zephyr ベースのソフトウェア開発キット(SDK)を定期的に更新しています。これにより、開発者は今後も、基準に準拠した信頼性の高い製品を開発することができます。

TI のワイヤレス コネクティビティ部門のバイス プレジデント兼ゼネラル マネージャである Marian Kost は、次のように述べています。「TI と Zephyr により、開発者は当社の MCU、MPU、ワイヤレス コネクティビティの全ポートフォリオにわたって、容易に設計を行い、拡張するために必要なすべてのものを利用できます。使い慣れたオープンソースのワークフローを維持しながら、信頼する TI のシリコンを使用し、試作から量産まで設計を進めるために必要な幅広いハードウェア、ソフトウェアのサポート、安定した供給体制を活用できます」

Linux Foundation の Dependable Embedded Systems のバイス プレジデントである Kate Stewart 氏は、次のように述べています。「ベンダーに依存しない RTOS は、各企業が共同で利用して初めて効果を発揮します。テキサス・インスツルメンツが幅広い製品ポートフォリオを Zephyr で利用可能にしたことは、こうした取り組みを示す好例です。開発者は、セキュリティと長期的なメンテナンスを重視するコミュニティの支援を受けながら、共通のアップストリーム優先プラットフォーム上で TI の MCU、MPU、ワイヤレス デバイスを使用した設計を行うことができます」 

詳細情報

組込み製品の開発者は、Zephyr プロジェクトを単なる RTOS としてだけでなく、実際の開発現場で培われた専門知識がロードマップの策定や普及を促進する、活発でニュートラルなオープンソースのコミュニティとして活用する機会が増えています。

TI は、アップストリームの Zephyr コミュニティにコードやリファレンス デザインを積極的に提供することで、開発者が既存のコードベースを維持しながら、より幅広く高性能なハードウェアの製品ポートフォリオを利用し、長期的なセキュリティ リスクを低減できるよう支援します。開発者にとってのメリットは以下のとおりです。

  • ワークフローを変更する必要がない:TI チップに移行する際も、既存の Zephyr コードベースとツールチェーンをそのまま維持できます。
  • アップストリーム優先のコード レビュー:SDK のリリース前に Zephyr コミュニティが TI のコードを検証するため、製品の量産立ち上げ期間中に変更されることのない安定したコードベースを利用できます。
  • 公開リポジトリおよび継続的統合/継続的展開(CI/CD):公開 GitHub ページ上の CI/CD により、最終 SDK が利用可能になるより前に、リソースや新機能にいち早くアクセスできます。
  • より幅広いハードウェアの選択肢:Zephyr RTOS 環境を離れることなく、TI の包括的な組込みおよびアナログ製品ポートフォリオを活用して、システム全体を設計できます。
  • 長期的なリスクの低減:検証済みのリリース、移行ガイド、後方互換の注記を含む包括的なリソースにより、10 年以上のライフ サイクルをサポートする TI のシリコンを採用した製品のメンテナンス負担を軽減します。
  • 規制対応への準備:CRA への準拠により、欧州連合(EU)の市場を対象とする開発者にとって大きな障壁となる規制対応の負担を軽減します。

詳細については、ti.com/zephyr をご覧ください。

TI (テキサス・インスツルメンツ) の概要

Texas Instruments Incorporated はグローバル半導体企業として、産業用、車載、データセンター、パーソナル エレクトロニクス、通信機器などの市場で、アナログ チップと組込みプロセッシング チップの設計、製造、販売に従事しています。TIの中核には、半導体を通じてエレクトロニクスをより手ごろな価格で提供することで、より良い世界を創造するという情熱があります。この情熱は今日も生き続けており、各世代のイノベーションが最新の技術を基礎にして、テクノロジーの信頼性を高め、より手ごろな価格で低消費電力を実現し、あらゆる分野のエレクトロニクスで半導体を活用できるようにしています。詳細は TI.com をご覧ください。

共有

関連するニュース リリース

すべて表示

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.