TI、マレーシアのマラッカ に第 2 の組み立て・テスト工場を開設

新工場は既存拠点に隣接し、年間数十億個のチップの組み立ておよびテストを開始

6 11月 2025 | 製造

TI は、マレーシア・マラッカに最先端の第2組み立て・テスト工場「TIEM2」を設立

ニュースのハイライト:

  • TIは、マレーシアのマラッカに最新鋭の第 2 の組み立て・テスト工場を開設。年間数十億個のチップの組み立ておよびテストを行うことで、グローバル サプライ チェーンをさらに強化
  • 最大 50 億マレーシアリンギット(MYR)の投資を見込む同工場は、すでに稼働を開始しており、フル稼働後は最大 500 名の地元雇用を創出予定
  • この拡張により、TIは自社の製造とプロセスの管理体制をさらに強化し、顧客が求める安定した供給能力を確保

テキサス・インスツルメンツ (TI)は、マレーシアのマラッカに最新鋭の組み立て・テスト工場「TIEM2」を開設したことを発表しました。新工場には高度なファクトリー オートメーションが導入されており、バンプ、プローブ、組み立て、テストの各工程を通じて、年間数十億個ものアナログおよび組込みチップを生産します。これらは、車両からスマートフォン、データ センターに至るまで、あらゆる電子システムに不可欠な製品です。

マラッカに新設された 6 階建ての工場「TIEM2」はすでに稼働中であり、延床面積は 90 万平方フィート (83,600 平方メートル)を超えます。隣接する既存の組み立て・テスト工場と合わせると140 万平方フィート(13 万平方メートル)に達し、処理済みの半導体ウエハから最終的なチップに変換する工程を担う広大な製造スペースとなります。 

マラッカでの拡張プロジェクトは、最大で50 億 MYR 規模の投資を想定しており、アナログおよび組込みプロセッシング チップの今後の需要に応じて段階的に設備を拡充していく予定です。フル稼働時には最大 500 名の地元雇用が創出される見込みです。今回の投資は、2030 年までに TI の組み立て・テスト工程の 90% を内製化するという同社の戦略を推進するものであり、サプライ チェーンの自社所有と管理を通じて、製造体制をさらに強化します。

マラッカにおけるTIの第2組み立て・テスト工場の開所式にて、TI およびマレーシア・マラッカ州政府関係者がテープカットを実施

マレーシアにおける製造の新たな節目を祝して

新工場の正式な開業を記念し、TI はマラッカ州首相の Datuk Seri Utama Ab Rauf Yusoh 氏をはじめとする地元政府関係者を招き、工場見学を実施しました。

マラッカ州首相の Datuk Seri Utama Ab Rauf Yusoh 氏は、次のように述べています。「TIのマラッカへの投資は、当州の潜在力を強く裏付けるものです。フル稼働時には、地域に数百人規模の高品質な雇用機会を創出し、マラッカの産業成長に貢献するとともに、マレーシアの経済および技術的進歩における重要な拠点としての地位をさらに高めることになるでしょう」

TI は、多様な地域において、内製製造拠点を長年運営しています。世界各地にウエハ ファブ、組み立て・テスト工場、バンプ施設およびプローブ施設など、15 か所の製造拠点を所有しています。マラッカにある 2 つの最新鋭の組み立て・テスト工場と、クアラルンプールの既存拠点を統合的に運用することで、TI は生産効率を最大化し、世界中のお客様をより効果的にサポートする体制を確立しています。

TI マレーシアの副社長兼カントリー マネージング ディレクターの Subbah Rao は、次のように述べています。「TI は 、マレーシアで50 年以上にわたり事業を展開してきました。今回の新工場の開設は、ここマレーシアにおける当社チームの優れた才能と専門性を裏付けるものです。マラッカでの新たな拡張により、TI の内製製造能力が強化され、お客様が必要とするタイミングと場所に、製品を安定的にお届けする体制が整いました」

50 年以上にわたるマレーシアでの事業展開

TI は 1972 年にセランゴール州で最初の工場を開設して以来、半世紀以上にわたりマレーシアの発展とともに歩んできました。現在はマラッカとクアラルンプールの両拠点で、後工程の製造を行っています。後工程の製造プロセスは、TI の内製製造の重要な工程であり、お客様の需要に対応できるよう、継続的に拡張、近代化、自動化を進めています。

TIEM2 は、建築物における構造効率と持続可能性を評価する国際基準のひとつである「LEED(Leadership in Energy and Environmental Design)」ゴールド認証の取得を目指して設計されました。工場内の先進設備により、チップ 1 個あたりの廃棄物、水、エネルギーの使用量を削減し、TIの責任ある持続可能な製造への取り組みを体現しています。

詳細

  • TI マレーシア拠点に関するプレス キット(英語)
  • TI の後工程の製造については、TI.com/at(英語)をご覧ください。

TI (テキサス・インスツルメンツ) の概要

Texas Instruments Incorporatedは、産業用、車載、パーソナル エレクトロニクス、エンタープライズ システム、通信機器などの市場で、アナログ チップと組込みプロセッシング チップの設計、製造、販売に従事しているグローバル半導体企業です。TIの中核には、半導体を通じてエレクトロニクスをより手ごろな価格で提供することで、より良い世界を創造するという情熱があります。この情熱は今日も生き続けており、各世代のイノベーションが最新の技術を基礎にして、テクノロジーの信頼性を高め、より手ごろな価格で低消費電力を実現し、あらゆる分野のエレクトロニクスで半導体を活用できるようにしています。詳細については TI.com をご覧ください。

 

共有

関連するニュース リリース

すべて表示

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.