AFE para sensores inductivos

Detección de la posición de objetivos conductores sin contacto y sin imanes
Ver todos los productos

Obtenga una resolución por debajo de la micra en aplicaciones de detección de posición con circuitos frontales analógicos (AFE) para sensores inductivos y convertidores de inductancia a digital (LDC) inmunes a campos magnéticos de corriente continua (CC) y que no necesitan imanes para funcionar. La naturaleza sin contacto de nuestros AFE de sensor inductivo les permite seguir siendo fiables en entornos difíciles.


Featured inductive sensor AFEs

Diseño de referencia

Diseño de referencia de teclado de acero inoxidable táctil inductivo para aplicaciones HMI resistent

Este teclado de acero inoxidable de 16 botones, que utiliza la tecnología táctil inductiva de TI, muestra botones altamente sensibles en una sola pieza de metal de acero inoxidable de 0.6 mm de espesor.  El diseño utiliza un enfoque multiplexado para implementar muchos botones con un solo LDC1614. (...)
Diseño de referencia

Diseño de referencia de perilla de codificador de 32 posiciones de detección inductiva utilizando LD

Un diseño de perilla de codificador incremental basado en detección inductiva puede proporcionar una interfaz robusta y de bajo costo para las entradas de control.  Puede funcionar de forma confiable en entornos con suciedad, humedad o aceite que plantearían problemas para tecnologías de detección (...)
Placa de evaluación

Módulo de evaluación de placa de bobina de referencia

El LDCCOILEVM está diseñado para proporcionar máxima flexibilidad en materia de creación de prototipos de sistemas y permitir que los usuarios experimenten con diferentes tamaños de bobina. Incluye 19 tipos únicos de bobinas de placa de circuito impreso (PCB) que van desde bobinas asimétricas (...)

Beneficios de nuestros AFE para sensores inductivos

Botones táctiles interactivos
Recuento de eventos
Detección de proximidad de metales


Ventajas de la detección inductiva de TI

Soluciones de botón táctil Acheive sencillas, fiables y de larga duración con AFE de sensor inductivo

Beneficios:

  • La capacidad de la bobina inductiva para detectar varios niveles de fuerza aplicada a la superficie permite la funcionalidad multinivel.
  • Menos desgaste en las superficies de los botones lleva a una vida útil más larga en comparación con los botones mecánicos tradicionales.
  • Rendimiento fiable en entornos de sistema de descargas electrostáticas.
  • Sin cortes, agujeros ni piezas móviles.
  • Sensible a dedos enguantados.

Application note

Common Inductive and Capacitive Sensing Applications (Rev. B)

En este informe de aplicación se analizan cuatro aplicaciones de detección inductiva y capacitiva y se destacan las ventajas de utilizar las tecnologías y los recursos disponibles para combatir los desafíos de diseño en cada aplicación.
Application note

Inductive Touch System Design Guide for HMI Button Applications (Rev. A)

La guía de diseño de sistemas táctiles inductivos presenta una descripción general de la estructura mecánica de sensores y el diseño eléctrico del sensor típico para aplicaciones de botones de interfaz hombre-máquina (HMI).
Application brief

Inductive Touch Buttons for Wearables (Rev. A)

Aprenda a usar los botones táctiles inductivos para aplicaciones portátiles.

LDC3114ACTIVO

Convertidor inductivo a digital de 4 canales para detección de proximidad de baja potencia y botón t

LDC2112ACTIVO

Convertidor inductivo a digital de 2 canales con seguimiento de línea base para botones táctiles de

LDC2114ACTIVO

Convertidor inductivo a digital de 4 canales con seguimiento de línea base para botones táctiles de

Utilice AFE de sensores inductivos para detectar incrementos y disminuciones en la posición

Beneficios:

  • No se requiere calibración.
  • Bajo costo.
  • Resistente al polvo y la suciedad.
  • No se ve afectado por los imanes.
  • Puede medir más de 300 eventos por segundo.
  • Se necesitan mínimas instrucciones y memoria del microcontrolador.

Application note

Common Inductive and Capacitive Sensing Applications (Rev. B)

En este informe de aplicación se analizan cuatro aplicaciones de detección inductiva y capacitiva y se destacan las ventajas de utilizar las tecnologías y los recursos disponibles para combatir los desafíos de diseño en cada aplicación.
Application note

Sensor Design for Inductive Sensing Applications Using LDC (Rev. C)

En esta nota de aplicación se tratan los parámetros que deben tenerse en cuenta al diseñar un sensor para aplicaciones de detección inductiva específicas.

LDC0851ACTIVO

Interruptor inductivo diferencial para aplicaciones sin MCU

LDC1314ACTIVO

Convertidor inductivo a digital de uso general de 4 canales y 12 bits

Detecte la fuerza, la proximidad y la presencia de metal con AFE de sensores inductivos

Beneficios:
  • Puede detectar la presencia y proximidad de metal, el nivel de compresión de un resorte y medir la velocidad y posición de un sistema de rotación (como el recuento de dientes de engranajes, por ejemplo) para satisfacer las necesidades del sistema
  • Detecta la presencia, la intensidad y la proximidad de campos magnéticos externos para ayudar a evitar la manipulación
  • El sensor es simplemente una bobina PCB y el objetivo es cualquier material metálico, lo que permite factores de forma más pequeños y costos más bajos
  • Tiene una distancia de detección de hasta el 200 % del diámetro de la bobina con la familia LDC161x para poder obtener una detección de mayor alcance

Application note

Common Inductive and Capacitive Sensing Applications (Rev. B)

En este informe de aplicación se analizan cuatro aplicaciones de detección inductiva y capacitiva y se destacan las ventajas de utilizar las tecnologías y los recursos disponibles para combatir los desafíos de diseño en cada aplicación.
Application note

Inductive Sensing for LDC3114 Metal Proximity Detection

En este informe de aplicación se analizan los casos de uso habituales, las ventajas y el flujo de diseño de los sensores LDC de TI cuando se utilizan en la detección de proximidad de metales.

LDC3114ACTIVO

Convertidor inductivo a digital de 4 canales para detección de proximidad de baja potencia y botón t

LDC1614ACTIVO

Convertidor inductivo a digital de alta resolución, cuatro canales, 28 bits

LDC0851ACTIVO

Interruptor inductivo diferencial para aplicaciones sin MCU

Gane inmunidad a campos magnéticos externos que podrían interrumpir su sistema con los AFE de sensores inductivos

Beneficios:

  • Inmunidad inherente al ruido de banda ancha y rangos de frecuencia específicos que quedan fuera del rango de frecuencia resonante.
  • Los filtros de interferencia electromagnética interna (EMI) y desconexión evitan que las señales de alta frecuencia interrumpan el circuito después de los sensores, lo que aumenta la resistencia a la EMI.
  • La prevención de que los campos magnéticos externos afecten al comportamiento del dispositivo y del sistema actúa como característica de seguridad.

Application note

EMI Considerations for Inductive Sensing

En esta nota de aplicación, se explican varias técnicas de reducción de EMI para ayudar a reducir la EMI cuando se utilizan los convertidores de inductancia a digital (LDC) de TI.
Application note

Electromagnetic Interference Testing Using the LDC3114

Descubra cómo maneja el LDC3114 las interferencias electromagnéticas.

LDC0851ACTIVO

Interruptor inductivo diferencial para aplicaciones sin MCU

LDC3114ACTIVO

Convertidor inductivo a digital de 4 canales para detección de proximidad de baja potencia y botón t

LDC1612ACTIVO

Convertidor inductivo a digital de alta resolución, dos canales, 28 bits

Detección de posición rotativa de alta velocidad

Beneficios: 

  • IC frontal analógico integrado para sensores de posición inductivos sin contacto para posición rotativa absoluta de 0° a 360°
  • Alta resolución y exactitud de ≤1 grado a velocidades de rotación de hasta 480,000 RPM
  • Cumple con la seguridad funcional LDC5072-Q1 con capacidad sistemática y de hardware hasta ASIL C 
  • Admite el funcionamiento en entornos hostiles; inmune a campos magnéticos parásitos, suciedad y contaminación
  • Amplio diagnóstico de IC, entrada, salida de sensores y pines de alimentación

White paper

Auto Functional Safety and How TI is Helping Customers W/ High-Precision Sensors

Descubra cómo los productos de TI, como LDC5072-Q1, se pueden utilizar para respaldar la seguridad funcional automotriz.
User guide

Sensor Design Tool Getting Started and Troubleshooting Guide

Orientación sobre cómo descargar e instalar la herramienta de diseño del sensor LDC5072.

LDC5071-Q1ACTIVO

Sensor de posición inductivo para automoción AFE con interfaz seno/coseno

LDC5072-Q1ACTIVO

Parte frontal del sensor de posición inductivo automotriz con interfaz seno/coseno

Technical Resources

Application note

Common Inductive and Capacitive Sensing Applications (Rev. B)

Conozca los beneficios de utilizar la tecnología de detección inductiva y capacitiva y explore nuestros recursos de diseño.
Application note

LDC Device Selection Guide (Rev. D)

Lea esta guía de selección para determinar el mejor dispositivo de detección inductiva (LDC) para su diseño.

Amplíe sus conocimientos con TI Precision Labs: detección inductiva

Este plan de estudios modular a pedido incluye videos de capacitación práctica que combinan la teoría y ejercicios aplicados para familiarizarlo con el diseño de detección inductiva, las principales aplicaciones comunes y los recursos disponibles.