Sensores de corriente de efecto Hall

Logre mediciones consistentes y precisas a lo largo del tiempo y de la temperatura
Ver todos los productos

Los sensores de corriente de efecto Hall ofrecen precisión alta con baja derivación, lo que permite realizar mediciones de corriente exactas tanto en el tiempo como en diferentes condiciones de temperatura. Además, nuestros sensores de corriente de efecto Hall ofrecen altos niveles de tensión de trabajo con diferentes niveles de aislamiento para ayudar a abordar las diferentes condiciones de uso.

    Beneficios de nuestros sensores de corriente de efecto Hall

    Derivación baja
    Precisión alta
    Aislamiento

    Soluciones flexibles de detección de corriente para su diseño

    Obtenga una detección de corriente rápida y precisa en todos los sistemas

    Ya sea que necesite detectar un fallo de sobrecorriente, mejorar la eficiencia del sistema o proporcionar retroalimentación de bucle cerrado, la amplia gama de soluciones de detección de corriente de TI habilita una exactitud líder en el sector para un rango de tensiones de modo común y temperaturas, sin sacrificar el tamaño, la complejidad o el costo del sistema. Durante décadas de experiencia, hemos desarrollado una tecnología de detección de corriente de vanguardia que permite a los ingenieros alcanzar el máximo rendimiento del sistema, eficiencia energética y fiabilidad.

    Obtenga más información sobre las categorías de productos clave para la detección de corriente: 


    Technical Resources

    E-book

    An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)

    Este libro electrónico incluye 20 consejos probados para simplificar el diseño del amplificador de detección de corriente, incluidas las mediciones fuera de rango e integración de la cadena de señales.
    White paper

    Improve High-Voltage System Efficiency With Zero-Drift Hall-Effect Current Sense (Rev. A)

    Descubra cómo las principales tendencias del sector están impulsando la demanda de detección de corriente aislada y cómo los sensores de corriente de efecto Hall de cero derivación pueden mejorar el aislamiento y la derivación de la medición.

    TI Precision Labs: sensores de corriente de efecto Hall

    La serie de capacitación incluye videos y materiales de referencia descargables que lo ayudarán a acelerar el aprendizaje y a profundizar su experiencia técnica.

    Design & development resources

    Diseño de referencia

    Diseño de referencia de 1 kW, 80+ titanio, PFC sin puente en polo totem CCM con GaN y LLC de medio p

    Este diseño de referencia es una fuente de alimentación CA/CC compacta de 1 kW controlada digitalmente para aplicaciones de fuente de alimentación (PSU) de servidor y rectificador de telecomunicaciones. Este diseño altamente eficiente es compatible con dos etapas principales de potencia, incluida (...)
    Diseño de referencia

    Diseño de referencia de detección de corriente en fase para motores de 230 VCA que utilizan sensores

    Este diseño de referencia presenta el sensor de corriente de efecto Hall, TMCS1100, que puede medir corrientes con un error absoluto de < 1 % (de –40 a 125 °C) y proporcionar una tensión de aislamiento de trabajo de hasta 600 V. El elemento de detección de corriente de baja resistencia en el (...)
    Placa de evaluación

    Módulo de evaluación TMCS1101 de detección de corriente de efecto Hall aislado

    El TMCS1101EVM es una herramienta destinada a facilitar el uso rápido y cómodo del TMCS1101, un monitor de detección de corriente de precisión de efecto Hall aislado que utiliza una referencia ratiométrica interna. Este módulo de evaluación permite al usuario impulsar la corriente máxima de (...)