Demultiplexores y decodificadores digitales

Decodificadores con búfer de 1 bit a 4 bits que son ideales para la expansión de entrada/salida
Ver todos los productos

Resuelva problemas comunes de limitación de E/S, como aumentar el número de entradas en un microcontrolador o aumentar el número de salidas en un microcontrolador con nuestra cartera de más de 100 demultiplexores y decodificadores digitales. Se incluyen demultiplexores y decodificadores de líneas de 1 a 2, de 2 a 4 y de 3 a 8. 

¿Por qué debería elegir nuestros demultiplexores digitales y decodificadores?

Oferta de encapsulados variados
Opciones de bloqueo de direcciones y activación estroboscópica
Entradas de disparador Schmitt

Anatomía de un número de pieza lógico

Obtenga más información sobre las diferentes familias lógicas de TI y sus especificaciones

Los números de pieza lógicos utilizan un sistema de nombres de fórmula para indicar la funcionalidad y las características del dispositivo. En este video, se revisan los componentes del nombre de una pieza lógica.


SN74HCS137ACTIVO

Decodificador/Demultiplexor de 3 líneas a 8 líneas con bloqueos de dirección

SN74LVC1G18ACTIVO

Demultiplexadores uno de dos sin inversión con salida deseleccionada de 3 estados

SN74AHC138ACTIVO

Decodificadores y demultiplexores de 2 V a 5.5 V de 3 líneas a 8 líneas para automoción

Technical Resources

Application note

Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. E)

Al diseñar sistemas que utilizan dispositivos CMOS y BiCMOS, uno debe comprender las características de estas familias y la forma en la que las entradas y salidas se comportan en los sistemas.
Application brief

Understanding Schmitt Triggers (Rev. B)

Los disparadores Schmitt mejoran la inmunidad al ruido y muchos de nuestros demultiplexores y decodificadores digitales los incorporan.
Application note

Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A)

TI desarrolló la familia HCS para mejorar el rendimiento y la robustez con respecto a las tecnologías más antiguas.