Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión
Buscar por categoría
Aproveche nuestra completa gama de multiplexores e interruptores analógicos para completar su diseño. Nuestros diversos productos abarcan desde paquetes y pines estándar de la industria hasta productos de última generación que ahorran espacio. Nuestra portafolio de filtraciones bajas también proporciona una inyección de carga baja y amplios rangos de tensión para habilitar un procesamiento exacto de la señal.
Nivel de tensión
Filtración y resistencia de encendido
Multiplexores de tamaño reducido
Categorías relacionadas
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores
Interruptores y multiplexores analógicos
Funciones del conmutador y multiplexor analógico
Beneficios de nuestros multiplexores de fuga ultrabaja
La corriente de fuga se refiere a la pequeña cantidad de corriente que fluye a través de un dispositivo cuando está encendido o apagado. Una corriente de fuga excesiva aumenta tanto el consumo de energía como el nivel de ruido de un sistema. Nuestros multiplexores de fuga ultrabaja minimizan la cantidad de corriente de fuga, reduciendo el ruido y la potencia del sistema.
- Funciones de alta precisión: bajo Con, bajo Ron, baja inyección de carga
- Optimizado para operaciones de baja potencia y alta exactitud
- Amplios rangos de alimentación: hasta ±50 V
- Baja corriente de alimentación
Ahorre espacio en la placa de circuito impreso y reduzca costos con la tecnología de paquetes de menor tamaño
Utilice la tecnología de embalaje de última generación para reducir el espacio de la PCB. Estos paquetes de menor tamaño se ofrecen tanto en opciones con o sin plomo (QFN) y permiten diseños de mayor densidad. Seleccione entre las configuraciones de pines estándar de la industria con paquetes que ahorran espacio:
- DYY
- DCK
- DBV
Vea nuestra selección de productos basada en paquetes:
SN74LVC1G3157ACTIVO
SN74LVC1G66ACTIVO
SN74LV4051AACTIVO
Nuestros interruptores de precisión ofrecen una solución compacta frente a los relés mecánicos y fotorrelés tradicionales, manteniendo al mismo tiempo una baja y uniforme resistencia de encendido. Además, estos interruptores analógicos ofrecen una mayor fiabilidad a largo plazo. Aproveche nuestras soluciones de precisión para ahorrar un 70 % o más de espacio en la placa en comparación con interruptores mecánicos y fotorrelés.
Using SPI Controlled MUX To Increase Channel Density
When to Replace a Relay With a Multiplexer (Rev. A)
TMUXS7614DACTIVO
Multiplexación fiable y rentable con dispositivos del portafolio con clasificación Q100
El número de sensores y las funciones aumentan rápidamente en los vehículos nuevos. Con este aumento, se necesitan más GPIO y ADC para monitorear todas las señales. Para ahorrar en los canales del microcontrolador, seleccione un multiplexor de nuestro amplio portafolio de clasificaciones AEC-Q100.
TMUX1308A-Q1ACTIVO
SN74LVC1G3157-Q1ACTIVO
TS5A23157-Q1ACTIVO
Los interruptores de precisión de alta tensión, como TMUX9832 y TMUX9616, habilitan soluciones de detección más pequeñas para carros de ultrasonido y sondas. Estos interruptores permiten conmutar varios elementos piezoeléctricos para producir imágenes de ultrasonido claras.
Improve Portability of Ultrasound Scanners with TI High-Voltage Switches
Switching Ultrasonic and Ultrasound Signals with TMUX9832
Smallest 128ch Multiplexer Design for Ultrasound Using 4 of TMUX9832 vs 2 of 64 Channel Devices (Rev. A)
Technical Resources
Desarrolle su experiencia con TI Precision Labs: conmutadores y multiplexores
Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E)
Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B)
Productos nuevos
Enhanced-product, ±12V, 4:1 two-channel general-purpose analog multiplexer
Precio aprox. (USD)1ku |0.814
Enhanced-product, ±12V, 2:1 three-channel general-purpose analog multiplexer
Precio aprox. (USD)1ku |0.814
Radiation-tolerant, 12V 2:1 three-channel multiplexer with 1.8V logic
Multiplexor de dos canales, 12 V, relación 4:1, resistente a la radiación y con lógica de 1.8 V
Multiplexor analógico de un canal, 44 V, 8:1, con lógica de 1.8 V
Precio aprox. (USD)1ku |0.978