Termistores
Buscar por categoría
Utilice nuestra gama de termistores para desarrollar aplicaciones que combinen los beneficios de la tecnología de termistores lineales de silicio con el mismo bajo costo y tamaño pequeño de los termistores de coeficiente de temperatura negativo (NTC) convencionales. Estos dispositivos mantienen una alta sensibilidad en todo el rango de temperaturas que proporcionan hasta un 50 % más de precisión en comparación con los termistores NTC. Simplifique su proceso de diseño al eliminar la necesidad de circuitos de linealización adicionales y calibración multipunto.
Navegar por especificación paramétrica
Beneficios de nuestra cartera de termistores
Technical Resources
Termistores lineales frente a NTC: ¿cuál debería elegir?
Temperature Sensing with Thermistors (Rev. A)
Herramienta de diseño de termistores
Consiga el máximo rendimiento y eficiencia del motor sin sobrepasar los límites térmicos de seguridad con nuestras soluciones de detección de temperatura
En aplicaciones de supervisión de motores, nuestros sensores de temperatura evitan que los motores superen temperaturas de funcionamiento seguras que podrían provocar sobrecalentamiento, fallas en los rodamientos, sobrecargas o fallas en los devanados. Al mismo tiempo, al permitir un funcionamiento más cercano a los límites térmicos, se consigue el máximo rendimiento de la supervisión del motor sin acortar su vida útil.
Beneficios:
- La activación del enfriador/calentador a temperaturas elevadas protege los sistemas de gestión de la batería y la salud del sistema, al tiempo que reduce el tiempo de inactividad del sistema.
- La gestión segura de la energía aumenta el rendimiento de otros sensores y prolonga la vida útil de los componentes.
Recursos destacados
- TMP6-THERMISTOR-DESIGN – Herramienta de diseño de termistores TMP6 con tablas de consulta, comparaciones de rendimiento y
Supervisión térmica en tiempo real para evitar sobretemperaturas, subtensiones, sobretensiones o descargas con nuestras soluciones de detección de temperatura
En las fábricas automatizadas, nuestros sensores de temperatura supervisan los paquetes de baterías y los cargadores, junto con las fuentes de alimentación industriales, de telecomunicaciones y servidores, y de CA/CC. Una monitorización precisa permite una mayor eficiencia aumentando la duración de la batería y permitiendo una carga más rápida al optimizar el suministro de energía en función de los datos en tiempo real.
Beneficios:
- Compensación de deriva térmica para aumentar la precisión y la fiabilidad.
- Menores costos de mantenimiento y reducción del tiempo de inactividad del sistema mediante el uso de datos de temperatura para detectar rápidamente el sobrecalentamiento.
Recursos destacados
- PMP23069 – Diseño de referencia PFC monofásico sin puente de 3 kW y 180 W/in3 con entrada máxima de 16 A
- TIDA-010208 – Diseño de referencia del paquete de baterías de 10 s a 16 s con medición de celdas precisa y control
Optimice el rendimiento de los vehículos eléctricos híbridos (HEV)/EV al tiempo que aumenta la densidad de potencia de forma segura y agiliza la certificación de seguridad funcional con nuestras soluciones de detección de temperatura
En aplicaciones de HEV, EV y cadenas cinemáticas, nuestros sensores de temperatura garantizan que los componentes funcionen dentro de unos límites térmicos seguros, se carguen de forma eficiente en función de los perfiles de la batería y regulen la corriente de los transistores de efecto de campo semiconductores de óxido metálico (MOSFET) sobrecalentados.
Beneficios:
- La activación del enfriador/calentador a temperaturas elevadas ayuda a evitar fallas en los componentes, a la vez que protege los sistemas de gestión de la batería y la salud de los MOSFET.
- La gestión eficiente de la energía acorta el tiempo de carga y aumenta la vida útil de los componentes.
- Apto para la industria automotriz y la seguridad funcional de TI
Recursos destacados
- PMP22650 – Diseño de referencia de cargador de a bordo bidireccional de 6,6 kW basado en GaN