Interruptores por temperatura
Buscar por categoría
Utilice los productos de nuestra gama de interruptores de temperatura para supervisar uno o dos umbrales de temperatura y transmitir valores de salida digitales altos/bajos directamente a una entrada/salida de uso general (GPIO) de microcontrolador o al pin de activación de una fuente de alimentación para proteger automáticamente su sistema. Nuestros interruptores de temperatura configurables ayudan a minimizar los costos de producción gracias a su capacidad de autodiagnóstico, permiten la protección autónoma del sistema con histéresis seleccionable integrada para mejorar la inmunidad al ruido y reducen el tamaño del sistema hasta en un 50 % en comparación con las implementaciones discretas.
Seleccione por especificación paramétrica
Ajustes de umbral
Canales del comparador
Rango de umbral
Calificación
Technical Resources
An Engineer's Guide to Temperature Sensing (Rev. A)
System Optimization Through Integrated Solutions for Temp. Threshold Detection
Amplíe sus conocimientos con TI Precision Labs: sensores de temperatura
Cumpla las normas de fiabilidad de los controles de motor de alta eficiencia, las modernas pantallas de cabina y las fiables unidades de control de vuelo con nuestras soluciones de detección de temperatura
La supervisión precisa de la temperatura ayuda a garantizar la fiabilidad de los aviones y prolonga su vida útil, ya que protege los componentes cercanos a los compartimentos de alta temperatura de los motores, evita el sobrecalentamiento del combustible y los refrigerantes hidráulicos y regula las temperaturas internas de las cabinas de los aviones y los sistemas de información y entretenimiento.
Nuestros sensores de temperatura ofrecen:
- Funcionalidad a prueba de fallas para evitar que los componentes fallen a temperaturas extremas
- Protección contra sobretemperatura para evitar la desviación de la frecuencia de la señal o fallas en la transmisión
- Factor de forma pequeño para reducir el tamaño de la placa
Recursos destacados
- TIDA-010049 – Diseño de referencia de entrada digital evaluado por TUV para IEC 61508 (SIL-2)
- TMP302 – Gama de interruptores de temperatura con capacidad para 1.4 V y puntos de disparo seleccionables med
- TMP390 – Interruptor de temperatura programable por resistencia, ultrapequeño, de 0.5 µA y doble canal (dispa
- TMP708 – Interruptor de temperatura programable por resistencia con histéresis de 10 °C y 30 °C
Consiga una mayor fiabilidad y rendimiento del módulo de la cámara protegiéndolo de condiciones ambientales extremas con nuestras soluciones de detección de temperatura de baja potencia
En videovigilancia, los sensores de temperatura calibran y supervisan componentes como el sistema central en un chip y el sensor de imagen semiconductor complementario de óxido metálico, al tiempo que sirven de referencia para el funcionamiento preciso de las cámaras termográficas.
Nuestros sensores de temperatura ofrecen:
- Soluciones de forma pequeña y baja potencia para módulos de cámara compactos
- Protección del umbral de sobretemperatura para un funcionamiento fiable a temperaturas extremas
- Métodos programables para interruptores, que permiten flexibilidad en el ajuste de los puntos de disparo térmico
- Opciones de autodiagnóstico integradas para reducir los costos de fabricación
Recursos destacados
- TMP302 – Gama de interruptores de temperatura con capacidad para 1.4 V y puntos de disparo seleccionables med
- TMP390 – Interruptor de temperatura programable por resistencia, ultrapequeño, de 0.5 µA y doble canal (dispa
- TMP708 – Interruptor de temperatura programable por resistencia con histéresis de 10 °C y 30 °C
Consiga una mayor densidad de potencia en electrónica personal, comunicaciones y aplicaciones empresariales, al tiempo que permite un funcionamiento fiable más cerca de los límites térmicos con nuestros precisos controladores de ventiladores
En los sistemas de refrigeración sofisticados, la supervisión del umbral de sobretemperatura en los controladores de los ventiladores ayuda a prolongar la vida útil de los componentes, evitar fallas o desconexiones y optimizar el flujo de aire para reducir el ruido y refrigerar de forma eficiente los componentes que generan calor.
Nuestros sensores de temperatura ofrecen:
- Modos de ventilador de temperatura automática, RPM por software o DCY por software para optimizar las velocidades del ventilador en función de los parámetros definidos por el usuario
- Modulación por ancho de pulsos integrada para supervisar el sistema en tiempo real y reducir los tiempos de inactividad
- Gestión eficiente y segura de la energía para maximizar el rendimiento de otros sensores
Recursos destacados
- TIDA-00517 – Diseño de referencia básico del controlador del ventilador con detección de exceso de temperatura
- TMP302 – Gama de interruptores de temperatura con capacidad para 1.4 V y puntos de disparo seleccionables med
- TMP390 – Interruptor de temperatura programable por resistencia, ultrapequeño, de 0.5 µA y doble canal (dispa
- AMC6821 – Controlador de ventilador PWM integrado, tacómetro, sensor de temperatura de 2 canales