Sensores de temperatura digitales
Buscar por categoría
Nuestra amplia gama de circuitos integrados de sensores de temperatura digitales ofrece una precisión ultraalta de hasta ±0.08 °C, bajo consumo de potencia y facilidad de uso para varias necesidades de diseño. Nuestro encapsulado de tamaño reducido reduce la complejidad y los costos de un amplio rango de aplicaciones de detección de temperatura. Nuestros sensores de temperatura digitales, disponibles en una amplia selección de opciones de interfaz, se integran en su diseño a la perfección.
Busque sensores de temperatura según las especificaciones clave
Precisión
Tipo de dispositivo
Encapsulado
Interfaz
Sensores de temperatura digitales destacados
Gama de sensores de temperatura digitales
Technical Resources
An Engineer's Guide to Temperature Sensing (Rev. A)
Interface to sensors in seconds with ASC Studio
Amplíe sus conocimientos con TI Precision Labs: sensores de temperatura
Consiga una gran precisión y optimice los sistemas de compensación de la unión fría al tiempo que reduce la complejidad y los costos con nuestras soluciones de detección de temperatura
En los controladores lógicos programables (PLC) y los PC industriales, los sensores de temperatura de circuito integrado altamente lineal de TI eliminan la complejidad de los componentes discretos y ayudan a identificar fallas del sistema en tiempo real, lo que reduce los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad.
Nuestros sensores de temperatura ofrecen:
- Activación del enfriador y el calentador para evitar desconexiones a temperaturas elevadas
- Protección contra sobretemperatura para la gestión de la batería y el estado del sistema
- Gestión eficiente de la energía para maximizar la vida útil de los componentes
- Compensación de unión fría
Recursos destacados
- TIDA-010019 – Diseño de referencia de sustitución RTD para la compensación de unión fría en un sensor de temperatu
- LM75SW-LINUX – Controlador Linux para sensores de temperatura I2C
Cumpla las normas de precisión médica ASTM E1112 e ISO 60601-2-56 a la vez que permite diseños de menor potencia y menor factor de forma con nuestras soluciones de detección de temperatura
Los dispositivos portátiles, los equipos médicos y la supervisión de pacientes requieren mediciones térmicas precisas para ofrecer datos precisos en tiempo real. La gama de sensores digitales de temperatura de TI ayuda a los diseñadores a conseguir soluciones sanitarias más inteligentes, compactas, de baja potencia y rápida respuesta.
Nuestros sensores de temperatura permiten:
- Baja potencia de consumo en encapsulados pequeños para una supervisión discreta
- Protección contra sobretemperatura para la gestión de la batería y el estado del sistema
- Seguimiento en tiempo real de la temperatura corporal, el ritmo circadiano, las enfermedades y la ovulación
- Precisión conforme a las normas ASTM E1112 e ISO 60601-2-56 de calidad médica
Recursos destacados
- TIDA-01624 – Diseño de referencia de parche de PCB flexible para medición de temperatura cutánea de alta precisió
- TIDA-060034 – Diseño de referencia de tira de PCB flexible para monitor de temperatura corporal audible
Calibre y proteja los componentes eléctricos dependientes de la temperatura al tiempo que agiliza la certificación de seguridad funcional con nuestras soluciones de detección de temperatura
Para la conducción autónoma y las funciones de seguridad, los sensores de temperatura de los módulos de cámara, radar, lidar y cámara industrial ayudan a calibrar los sensores de tiempo de vuelo, los generadores de imágenes de semiconductores complementarios de óxido metálico y los sistemas centrales en un chip, al tiempo que mantienen los límites de funcionamiento seguro.
Nuestros sensores de temperatura ofrecen:
- Soluciones de forma pequeña y baja potencia para módulos de cámara compactos
- Protección del umbral de sobretemperatura para un funcionamiento fiable de la cámara
- Una interfaz digital para eliminar los errores de la cadena de señales y adaptarse a cualquier arquitectura de placa
- Opciones aptas para la industria automotriz y la seguridad funcional de TI
Recursos destacados
- TIDEP-0092 – Diseño de referencia de radar de corto alcance (SRR)
- TMP103 – Sensor de temperatura digital de ±2 °C con I2C/SMBus, con capacidad para 1.4 V en WCSP
- TMP112-Q1 – Sensor de temperatura digital de ±0.5 °C y de 1.4 V a 3.6 V automotriz con I2C/SMBus en encapsulado
- TMP1075 – Sensor de temperatura de 1 °C I²C con mejoras de rendimiento en el estándar industrial LM75/TMP75