Sensores de temperatura

Control y protección de la temperatura con facilidad y precisión
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Acelere su proceso de diseño al reducir la complejidad del hardware y el software en comparación con los sensores de temperatura discretos, como los termistores de coeficiente de temperatura negativo (NTC) y las temperatura por resistencia (RTD) de platino, con nuestra gama de sensores de temperatura. Los sensores de temperatura permiten superar desafíos comunes de diseño y seguir innovando gracias a su alta precisión, bajo consumo de potencia y opciones de encapsulado pequeñas y flexibles. 

¿Por qué elegir nuestros sensores de temperatura?

Sensores de temperatura digitales
Sensores de temperatura analógicos
Interruptores por temperatura
Termistores lineales

Technical Resources

E-book

An Engineer's Guide to Temperature Sensing (Rev. A)

Con más de 40 años de experiencia ayudando a nuestros clientes a optimizar sus diseños de control de la temperatura, hemos desarrollado un completo libro electrónico que aborda seis desafíos de aplicación específicos. Entre otras cosas, conocerá los retos específicos asociados a la colocación de sensores y las redes de cableado.

Amplíe sus conocimientos con TI Precision Labs: sensores de temperatura

Mire nuestra serie de videos sobre sensores de temperatura digitales y analógicos, interruptores de temperatura y termistores lineales. Se abarcan temas como el error y la repetibilidad de los sensores de temperatura, la sensibilidad y la ganancia, y los puntos de funcionamiento recomendados.
Technical article

Interface to sensors in seconds with ASC Studio

Conozca el estudio de la cadena de señal analógica (ASC Studio), que aprovecha SysConfig para ir más allá de las placas preconfiguradas. Utilice ASC Studio para configurar de manera rápida una interfaz con nuestros sensores compatibles.

Design & development resources

IDE, configuración, compilador o depurador

Estudio de cadena de señal analógica (ASC)

Para ayudar a simplificar los desafíos de configuración y acelerar el desarrollo de software, creamos ASC STUDIO, una utilidad gráfica intuitiva para configurar todos los aspectos de los sensores de TI y en el futuro otros componentes de la cadena de señales.  ASC studio lo ayuda a seleccionar los (...)

Placa de evaluación

Módulo complementario para sensores BoosterPack para automatización de edificios

El módulo enchufable BoosterPack BOOSTXL-BASSENSORS es una forma sencilla de agregar sensores digitales a su kit de desarrollo LaunchPad. Los desarrolladores que usan LaunchPad de microcontroladores pueden utilizar este módulo BoosterPack para empezar a desarrollar aplicaciones con los sensores (...)
Herramienta de cálculo

Herramienta de diseño de termistores TMP6 con tablas de consulta, comparaciones de rendimiento y

Los termistores lineales TMP6, al igual que otros termistores tradicionales de coeficiente de temperatura negativo (NTC) o positivo (PTC) del mercado, requieren tablas de conversión de resistencia a temperatura para utilizarlos dentro de un sistema. La herramienta de diseño de termistores TMP6 (...)