AFE sensores ultrasónicos

Mejore su sistema con soluciones de detección ultrasónica para la medición del flujo, el nivel, la proximidad, la posición, las imágenes y la distancia
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Las ondas de sonido ultrasónicas son vibraciones con una frecuencia superior al rango del oído humano (>20 kHz) que pueden viajar a través del aire o del líquido. Es posible utilizar técnicas como el tiempo de vuelo o Doppler para medir el flujo, detectar objetos, realizar análisis de concentración y medir distancias sin hacer contacto físico. Los sensores ultrasónicos pueden detectar una variedad de materiales, independientemente de su forma, transparencia o color.

Explorar por tipo


Frecuencia

Seleccione transductores de accionamiento de 31.25 kHz a 4 MHz para detectar objetos con una resolución de 1 mm a 1 cm con precisión y transductores de soporte para medir el flujo.

Tipo de dispositivo

Reduzca el tamaño de su diseño con soluciones de partes frontales analógicas (AFE) integradas y totalmente programables que permiten la flexibilidad del sistema.

Funciones

Cumpla los requisitos de corriente y tensión del transductor con soluciones de accionamiento directo y del transformador y controladores de coincidencia de impedancia para una medición precisa del flujo.

Design & development resources

Diseño de referencia

Diseño de referencia de medición de nivel/calidad de líquidos ultrasónicos de calidad automotriz

TI reference design TIDA-00322 is an automotive liquid level and fluid identification measurement system. It is based on the dual-channel TDC1000-Q1 ultrasonic AFE and the real-time microcontroller C2000. This reference design can also be used with the TDC1000 for industrial/consumer applications. (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de módulo de detección de proximidad (PSM) ultrasónica

Este diseño de referencia es una solución de factor de forma pequeño que muestra el espaciado entre PCB de doble cara y los requisitos mínimos de componentes de soporte para el acondicionador de señal de sensor ultrasónico PGA460. Este módulo funciona en modo monoestático para el funcionamiento de (...)
Diseño de referencia

IC de interfaz del sensor ultrasónico para sistemas de detección de puntos ciegos o asistente de est

El diseño de referencia TIDA-00151 incluye el PGA450-Q1, un circuito integrado de interfaz de sensores tipo sistema en chip (SoC) para sensores ultrasónicos automotrices. Proporciona todo el acondicionamiento y procesamiento de señales para las señales de eco del transductor. Además, sirve para (...)

¿Por qué elegir nuestros sensores ultrasónicos?

Encuentre el producto adecuado para su diseño
Calidad y rendimiento
Soporte

Technical Resources

Amplíe sus conocimientos con TI Precision Labs: detección ultrasónica

Este plan de estudios modular a pedido incluye videos de capacitación práctica que combinan la teoría y ejercicios aplicados para familiarizarlo rápidamente con el diseño de detección ultrasónica mediante la cobertura de sus fundamentos.
Application note

Ultrasonic Sensing Basics (Rev. D)

Lea acerca de los fundamentos de la detección ultrasónica en nuestra nota sobre la aplicación de los fundamentos de la detección ultrasónica.
Application note

How to select the right proximity sensor technology

Lea nuestra infografía acerca de la detección de proximidad para comprender de manera rápida los pros y los contras de cada tecnología que ofrecemos, incluida la ultrasónica.