AFE para sensores inductivos
Obtenga una resolución por debajo de la micra en aplicaciones de detección de posición con circuitos frontales analógicos (AFE) para sensores inductivos y convertidores de inductancia a digital (LDC) inmunes a campos magnéticos de corriente continua (CC) y que no necesitan imanes para funcionar. La naturaleza sin contacto de nuestros AFE de sensor inductivo les permite seguir siendo fiables en entornos difíciles.
Featured inductive sensor AFEs
Diseño de referencia de teclado de acero inoxidable táctil inductivo para aplicaciones HMI resistent
Diseño de referencia de perilla de codificador de 32 posiciones de detección inductiva utilizando LD
Módulo de evaluación de placa de bobina de referencia
El LDCCOILEVM está diseñado para proporcionar máxima flexibilidad en materia de creación de prototipos de sistemas y permitir que los usuarios experimenten con diferentes tamaños de bobina. Incluye 19 tipos únicos de bobinas de placa de circuito impreso (PCB) que van desde bobinas asimétricas (...)
Beneficios de nuestros AFE para sensores inductivos
Ventajas de la detección inductiva de TI
Soluciones de botón táctil Acheive sencillas, fiables y de larga duración con AFE de sensor inductivo
Beneficios:
- La capacidad de la bobina inductiva para detectar varios niveles de fuerza aplicada a la superficie permite la funcionalidad multinivel.
- Menos desgaste en las superficies de los botones lleva a una vida útil más larga en comparación con los botones mecánicos tradicionales.
- Rendimiento fiable en entornos de sistema de descargas electrostáticas.
- Sin cortes, agujeros ni piezas móviles.
- Sensible a dedos enguantados.
Common Inductive and Capacitive Sensing Applications (Rev. B)
Inductive Touch System Design Guide for HMI Button Applications (Rev. A)
Inductive Touch Buttons for Wearables (Rev. A)
Utilice AFE de sensores inductivos para detectar incrementos y disminuciones en la posición
Beneficios:
- No se requiere calibración.
- Bajo costo.
- Resistente al polvo y la suciedad.
- No se ve afectado por los imanes.
- Puede medir más de 300 eventos por segundo.
- Se necesitan mínimas instrucciones y memoria del microcontrolador.
Common Inductive and Capacitive Sensing Applications (Rev. B)
Sensor Design for Inductive Sensing Applications Using LDC (Rev. C)
Detecte la fuerza, la proximidad y la presencia de metal con AFE de sensores inductivos
- Puede detectar la presencia y proximidad de metal, el nivel de compresión de un resorte y medir la velocidad y posición de un sistema de rotación (como el recuento de dientes de engranajes, por ejemplo) para satisfacer las necesidades del sistema
- Detecta la presencia, la intensidad y la proximidad de campos magnéticos externos para ayudar a evitar la manipulación
- El sensor es simplemente una bobina PCB y el objetivo es cualquier material metálico, lo que permite factores de forma más pequeños y costos más bajos
- Tiene una distancia de detección de hasta el 200 % del diámetro de la bobina con la familia LDC161x para poder obtener una detección de mayor alcance
Common Inductive and Capacitive Sensing Applications (Rev. B)
Inductive Sensing for LDC3114 Metal Proximity Detection
Gane inmunidad a campos magnéticos externos que podrían interrumpir su sistema con los AFE de sensores inductivos
Beneficios:
- Inmunidad inherente al ruido de banda ancha y rangos de frecuencia específicos que quedan fuera del rango de frecuencia resonante.
- Los filtros de interferencia electromagnética interna (EMI) y desconexión evitan que las señales de alta frecuencia interrumpan el circuito después de los sensores, lo que aumenta la resistencia a la EMI.
- La prevención de que los campos magnéticos externos afecten al comportamiento del dispositivo y del sistema actúa como característica de seguridad.
EMI Considerations for Inductive Sensing
Electromagnetic Interference Testing Using the LDC3114
Detección de posición rotativa de alta velocidad
Beneficios:
- IC frontal analógico integrado para sensores de posición inductivos sin contacto para posición rotativa absoluta de 0° a 360°
- Alta resolución y exactitud de ≤1 grado a velocidades de rotación de hasta 480,000 RPM
- Cumple con la seguridad funcional LDC5072-Q1 con capacidad sistemática y de hardware hasta ASIL C
- Admite el funcionamiento en entornos hostiles; inmune a campos magnéticos parásitos, suciedad y contaminación
- Amplio diagnóstico de IC, entrada, salida de sensores y pines de alimentación
Auto Functional Safety and How TI is Helping Customers W/ High-Precision Sensors
Sensor Design Tool Getting Started and Troubleshooting Guide
LDC5071-Q1ACTIVO
LDC5072-Q1ACTIVO
Technical Resources
Common Inductive and Capacitive Sensing Applications (Rev. B)
LDC Device Selection Guide (Rev. D)
Amplíe sus conocimientos con TI Precision Labs: detección inductiva
Optimice el rendimiento, la durabilidad y la seguridad con AFE para sensores inductivos para diseños de electrodomésticos
Nuestros AFE para sensores inductivos permiten funciones como la detección de la colocación, detección del agarre, detección de engranajes, detección de uñas, rotación del dial y la perilla y pulsación de botones en electrodomésticos como aspiradoras robots, herramientas eléctricas inalámbricas, lavadoras y secadoras, placas de cocina y refrigeradores.
Beneficios:
- La detección inductiva sin imanes significa que no hay interferencia magnética.
- Puede trabajar con guantes y en entornos difíciles o sucios.
- Se puede usar para la detección de proximidad de metales.
- Tiene una implementación sencilla que se adapta a su sistema.
- Se ofrecen funciones de conmutación con el LDC0851.
Recursos destacados
- BOOST-LDC3114EVM – Módulo de evaluación LDC3114 para detección inductiva
- LDC0851EVM – LDC0851EVM: interruptor inductivo de alta precisión con módulo de evaluación de bobinas apiladas
- LDC1314EVM – Módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobinas PCB de muestra LDC1314
Consiga un alto rendimiento y a la vez optimice el costo y la simplicidad con los AFE para sensores inductivos
Realice una detección eficiente de, por ejemplo, las manipulaciones y de la apertura y el cierre, en aplicaciones como cerraduras electrónicas inteligentes, cámaras de seguridad inalámbricas y sensores de puertas y ventanas.
Beneficios:
- Detecta la presencia, la intensidad y la proximidad de metales externos para evitar la manipulación.
- Elimina la necesidad de un imán costoso.
- Tiene una implementación sencilla que se adapta a su sistema.
- Se ofrecen funciones de conmutación con el LDC0851.
Recursos destacados
- TIDA-01377 – Diseño de referencia de detección de manipulación de cajas mediante detección inductiva
- LDC0851EVM – LDC0851EVM: interruptor inductivo de alta precisión con módulo de evaluación de bobinas apiladas
Consiga una alta resolución y precisión con nuestros sensores inductivos en inversores de tracción, sistemas de frenado, actuadores de motor y servoaccionamientos
Los sensores de posición inductivos para los mercados automotriz e industrial permiten mediciones de ángulos absolutos de alta precisión en soluciones de desplazamiento rotativo y lineal.
Beneficios:
- Elimina la necesidad de imanes.
- Es inmune a campos magnéticos parásitos.
- Se integra fácilmente con sistemas diseñados para la detección de la posición mediante entradas de seno y coseno.
- Reemplaza a solucionadores voluminosos y costosos.
- Admite velocidades de rotación muy altas con linealidad <1° a 480,000 RPM con un diseño adecuado de la bobina de detección.
- La solución se basa en una placa de circuito impreso de costo optimizado.
- Admite diseños de sistemas redundantes para la seguridad funcional.
Recursos destacados
- LDC5072-Q1 – Parte frontal del sensor de posición inductivo automotriz con interfaz seno/coseno
- LDC5071-Q1 – Sensor de posición inductivo para automoción AFE con interfaz seno/coseno
- LDC5072Q1EVM – Módulo de evaluación LDC5072-Q1 para interfaz de sensor de posición inductivo con salidas seno/cosen
- LDC507X-SENSOR-DESIGN-TOOL – Herramienta de diseño LDC507x para sensores PCB para estimar la posición del motor