Sensores de luz
Nuestros sensores de luz ópticos de con sensor fotográfico integrado y filtros pasivos ofrecen una excelente coincidencia espectral, baja potencia y tiempos de conversión configurables. Estos productos admiten un amplio rango dinámico con salida semilogarítmica y una función de rango automático que garantiza un rendimiento excepcional en todas las condiciones de iluminación. Las aplicaciones de estos productos abarcan todos los mercados de electrónica industrial, automotriz y personal.
Featured light sensors
¿Por qué elegir nuestros sensores de luz?
Ventajas de incorporar un sensor de luz
Transforme la forma en que los usuarios interactúan con su producto
Con un énfasis en el ajuste automático del brillo de la pantalla, el brillo LED y las aplicaciones de ajuste de color, nuestros últimos sensores de luz están diseñados para medir con precisión la luz visible, infrarroja, XYZ y RGB. Los sensores de luz de TI proporcionan bajos tiempos de conversión (de hasta 600 µs), lo que les permite realizar ajustes rápidos para adaptarse a cambios repentinos en las condiciones de iluminación y, de esta manera, ofrecer una experiencia de usuario perfecta. Nuestros dispositivos tienen una resolución ultrasensible, que es esencial para controlar el brillo de la pantalla con más precisión y son, además, discretos, ya que el sensor de luz puede quedar oculto detrás de una cubierta de cristal oscura.
Localized Light Sensors for Automotive Applications (Rev. A)
How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)
How intelligent sensors expand our detection of light
OPT4001-Q1ACTIVO
Video de alta resolución
Nuestras soluciones para detección de luz ambiental y color no solo proporcionan tanto una calidad de grabación superior como una exposición precisa, sino que también cuentan con medición de color de alta sensibilidad y alta resolución. Los sensores de luz de TI están equipados con una excelente coincidencia espectral, que incluye coincidencia visible de color absoluta y la coinciden de color relativa. Nuestros sensores son capaces de rechazar el 99.99 % de la luz de infrarrojo cercano y así evitar no solo que detecten el día o la noche de forma incorrecta, sino también imágenes distorsionadas.
The Value of a High-Speed, High-Resolution Light Sensor
How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)
Optimice el consumo de energía
Nuestros sensores de luz más recientes están diseñados desde cero con una arquitectura de baja potencia para permitirle utilizar la detección de luz precisa en aplicaciones automotrices, industriales y de electrónica de consumo que funcionen con batería y requieran un menor consumo de energía.
OPT3006: Ambient Light Sensor in Wearable Applications
How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)
Technical Resources
TI Precision Labs: sensores de luz
How intelligent sensors expand our detection of light
The Value of a High-Speed, High-Resolution Light Sensor
Soluciones compactas y de potencia ultrabaja para la detección de manipulaciones
Al detectar cambios en la iluminación, nuestras soluciones de sensores de luz para la detección de manipulaciones logran identificar la abertura de carcasas, la rotura de sellos o cualquier otro elemento externo que tengan que ver con la precisión de las mediciones.
Beneficios:
- Ofrece una potencia extremadamente baja para aplicaciones que funcionen con batería.
- El canal de detección de ancho de banda amplio permite detectar diversos tipos de luz, como la luz ultravioleta y la infrarroja cercana.
- La lógica de selección automática de rango de luz a escala total garantiza la mejor resolución posible en todas las condiciones de iluminación.
Recursos destacados
- TIDA-01069 – Diseño de referencia de detector de movimiento avanzado con sensores PIR para evitar disparadores fa
- OPT3002 – Sensor de luz a digital
- OPT3002EVM – Módulo de evaluación del sensor de luz a digital OPT3002
La detección del día y la noche, que es posible gracias a sensores rápidos, le permite reaccionar con mayor rapidez a los cambios ambientales
Las aplicaciones que requieren detectar un umbral de luz utilizan la detección de día y de noche para determinar si es de día (cuando hay un valor alto de luxes) o de noche (cuando hay una cantidad mínima de luz).
Beneficios:
- El fuerte rechazo de infrarrojo ayuda a mantener una alta precisión cuando el diseño industrial requiere montar el sensor debajo de un cristal oscuro, especialmente cuando existe una iluminación activa de infrarrojo cercano de 850 nm o 940 nm.
- La potencia extremadamente baja permite su uso en aplicaciones alimentadas por batería.
- La lógica de selección automática de rango de luz a escala total garantiza la mejor resolución posible en todas las condiciones de iluminación.
Recursos destacados
- TIDA-010254 – Diseño de referencia de sensor de radar mmWave alimentado por batería inferior a 1 GHz y Bluetoot
- OPT3005 – Sensor de luz ambiental (ALS) para cámaras de videovigilancia
- OPT4003-Q1 – Sensor de luz digital de alta velocidad y alta precisión para automoción
- OPT4041 – Sensor de luz ambiental digital de alta precisión, doble canal y alta velocidad
Los sensores de luz extremadamente sensibles ayudan a controlar el brillo de la pantalla con más precisión
Nuestros sensores de luz proporcionan una experiencia de usuario mejorada ya que permiten ajustar el brillo de la pantalla en función de las mediciones de los luxes de la luz ambiental realizadas por el sensor de un microcontrolador.
Beneficios:
- Ofrece una potencia extremadamente baja para aplicaciones que funcionen con batería.
- Reduce la fatiga ocular para mejorar la experiencia del usuario.
- Resulta adecuado para aplicaciones automotrices, industriales y de PE.
Recursos destacados
- TIDA-010042 – Diseño de referencia de controlador de carga MPPT basado en GaN de 400 W y optimizador de potencia
- TIDA-010224 – Diseño de referencia de cámara inalámbrica de baja potencia para una mayor duración de la batería
- OPT3004 – Sensor digital de luz ambiental (ALS) con mayor rechazo angular de IR
- OPT4001 – Sensor digital de luz ambiental (ALS) de alta velocidad y precisión
- OPT4001-Q1 – Sensor digital de luz ambiental (ALS) de alta precisión y alta velocidad para automoción
Precisión del color mejorada gracias a los sensores de color de alta resolución y alta velocidad
Los sensores de luz para ajuste de color miden la temperatura de color y, de acuerdo a esas mediciones, ajustan los colores de una pantalla en consecuencia. Las aplicaciones de los sensores de color incluyen la detección del color de la luz ambiental, la coincidencia de color relativa, la coincidencia de color absoluta y la detección de luxes de la luz ambiental.
Beneficios:
- El ajuste del punto blanco garantiza que el contenido de una pantalla se verá como lo haría en una hoja blanca.
- Capacidad para distinguir fuentes de luz como la luz solar, fluorescente compacta y fluorescente.
- Capacidad para ajustar el color de la iluminación ambiental y así ajustar el color de una pantalla, lo que ayuda a lograr un color más preciso.
Recursos destacados
Design & development resources
Módulo de calibración de la fuente de luz
Simulador de campo de visión (FOV) OPT3006
Controlador Linux para OPT3001 y OPT3006
The Linux driver supports the OPT30001 Digital Ambient Light Sensor (ALS) with High Precision Human Eye Response. The Linux driver supports communication through the I2C bus and registers to the IIO (Industrial Input/Output) class of the Linux kernel.
Linux Mainline StatusAvailable in Linux Main (...)