Sensores lineales de efecto Hall

Mejore su sistema con sensores lineales de efecto Hall para mediciones de posición, como el seguimiento del desplazamiento lineal o la posición angular de un objeto
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Nuestros sensores lineales de efecto Hall proporcionan una serie de características: múltiples tipos de salida y opciones de encapsulado, alto rendimiento y baja potencia. Ya sea que detecten el recorrido lineal de un imán o la posición angular de una aplicación rotativa, estos sensores ofrecen mediciones precisas y confiables para satisfacer los requisitos de su sistema.

Seleccionar por tipo


Tipo de dispositivo

Elija entre salidas bipolares, monopolares o de modulación por ancho de pulsos (PWM).

Tensión de suministro

Busque opciones de baja y alta tensión, corriente continua y baja potencia para cumplir las necesidades de su aplicación.

Encapsulado del dispositivo

Explore las diferentes opciones de encapsulados estándares de la industria para adaptarse fácilmente a cualquier diseño nuevo o existente.

Beneficios de nuestros sensores lineales de efecto Hall

Encuentre el producto adecuado para su diseño
Calidad y rendimiento
Atención al cliente

Las ventajas de nuestros sensores lineales de efecto Hall

Elija entre varios tipos de salida que se ajustan a las necesidades de su sistema:

  • La salida monopolar le permite lograr una resolución mejorada de la intensidad o magnitud del campo magnético.
  • La salida bipolar le permite definir la magnitud del campo magnético si se desconoce la polaridad.
  • Gracias a la modulación por ancho de impulsos, no es necesario contar con un convertidor analógico a digital, lo que le permite obtener más inmunidad al ruido externo y reducir los costos.

Application note

Understanding and Applying Hall Effect Sensor Data Sheets (Rev. A)

Descubra cómo interpretar los parámetros de la hoja de datos y aplicarlos al diseño de su sistema
Application note

Linear Hall-Effect Sensor Angle Measurement Theory, Implementation... (Rev. B)

Descubra cómo se pueden utilizar dos sensores lineales unidimensionales de efecto Hall para medir ángulos 2D, incluidos los ángulos limitados y rotaciones de 360°
Application brief

Overview Using Linear Hall Effect Sensors to Measure (Rev. A)

Descubra cómo se pueden utilizar los sensores lineales de efecto Hall para medir ángulos

TMAG5253ACTIVO

Sensor de efecto Hall, de baja potencia, lineal, con pin de activación en un encapsulado X2SON ultra

DRV5056ACTIVO

Sensor de efecto Hall radiométrico, lineal unipolar con salida analógica

DRV5057ACTIVO

Sensor de efecto Hall lineal con salida PWM digital

Gracias a su precisión de alta sensibilidad y bajo nivel de ruido, nuestros sensores lineales de efecto Hall ofrecen lo siguiente:

  • Precisión de alta sensibilidad en todas las temperaturas para obtener mediciones confiables.
  • Rendimiento optimizado de la cadena de señales y salida que ayuda a reducir los niveles de ruido.
  • Porcentaje de errores de linealidad de baja sensibilidad que no supera el ±0.5 %.

DRV5055EVM

Módulo de evaluación DRV5055

DRV5055-ANGLE-EVM

Módulo de evaluación de ángulo DRV5055

DRV5055-5057EVM

Módulo de evaluación de sensor lineal de efecto Hall DRV5055, DRV5056 y DRV5057

DRV5055ACTIVO

Sensor de efecto Hall radiométrico, lineal con salida analógica

DRV5056ACTIVO

Sensor de efecto Hall radiométrico, lineal unipolar con salida analógica

DRV5057ACTIVO

Sensor de efecto Hall lineal con salida PWM digital

Nuestros sensores lineales de efecto Hall de baja potencia:

  • Prolongan la vida útil de la batería del sistema y reduzca los costos de mantenimiento.
  • Incluyen un dispositivo (el TMAG5253) con un pin de activación que tiene un modo de apagado de potencia ultrabaja (nanoamperios) y un ciclo de potencia externo a frecuencias específicas.
  • Aumentan la eficiencia general del sistema.

Application note

Low Power Design Using Hall-Effect Sensors (Rev. A)

Descubra cómo los sensores de efecto Hall se pueden utilizar en diseños que requieren dispositivos de baja potencia
Application brief

Position Sensing in Gaming, AR, and VR Controllers

Descubra cómo se pueden utilizar los sensores de efecto Hall de baja potencia (incluidos los sensores lineales de efecto Hall) para la detección de la posición en controladores de juegos, AR y VR
Application note

Gaming Trigger With Hall-Effect Sensors

Descubra cómo los sensores de efecto Hall de baja potencia (incluidos los sensores lineales de efecto Hall) se pueden utilizar en aplicaciones de disparo para juegos

TMAG5253ACTIVO

Sensor de efecto Hall, de baja potencia, lineal, con pin de activación en un encapsulado X2SON ultra

Reduzca el espacio que ocupa el sensor y aumente el espacio disponible en la placa con nuestras opciones de sensores lineales, que incluyen lo siguiente:

  • Perfil extrapequeño sin plomo (X2SON), con un tamaño 1.54 mm² para aplicaciones con limitaciones de espacio.
  • Encapsulados estándar de la industria: transistor de esquema (SOT-23) y transistor de esquema (TO-92). Considere el SOT-23 para diseños que requieran tamaño reducido y bajo costo y el TO-92 para mayor flexibilidad fuera de la placa de circuito impreso, detección en el mismo plano y fabricación al estilo del orificio pasante.


TMAG5253ACTIVO

Sensor de efecto Hall, de baja potencia, lineal, con pin de activación en un encapsulado X2SON ultra

DRV5055ACTIVO

Sensor de efecto Hall radiométrico, lineal con salida analógica

DRV5056ACTIVO

Sensor de efecto Hall radiométrico, lineal unipolar con salida analógica

Technical Resources

TI Precision Labs: sensores magnéticos

Consulte nuestro plan de estudios completo de TI Precision Labs para sensores magnéticos, incluidos los sensores lineales de efecto Hall.
Application note

Linear Hall-Effect Sensor Angle Measurement Theory, Implementation... (Rev. B)

Descubra cómo se pueden utilizar los sensores lineales de efecto Hall de un solo eje para medir ángulos.
Application note

Linear Hall-Effect Sensor Array Design (Rev. B)

Lea acerca de cómo puede utilizar una serie de sensores lineales de efecto Hall de un solo eje para medir la posición absoluta en un rango amplio.