Retenedores e interruptores de efecto Hall

Soluciones de detección magnética de baja potencia, alta sensibilidad y costo optimizado para detectar el estado, la proximidad y el movimiento de los objetos dentro de su sistema
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Nuestros interruptores y pestillos digitales de efecto Hall proporcionan soluciones de bajo consumo de potencia, multieje, alta tensión y velocidad, así como programables, para una gran variedad de aplicaciones de detección de posición. Ya sea que desee detectar si algo se ha abierto o cerrado, detectar cuando un objeto externo está cerca de su sistema o realizar una conmutación compleja de motores, nuestros bloqueos e interruptores de efecto Hall proporcionan mediciones de posición de alta precisión y sin contacto que cumplirán con las demandas de su sistema.

Seleccionar por tipo


Tipo de dispositivo

Elija entre bloqueos unidimensionales o bidimensionales e interruptores unipolares (reaccionan a un polo magnético) u omnipolares (reaccionan a ambos polos).

Tensión de suministro y baja potencia

Busque rangos de suministro de baja y alta tensión y opciones de baja potencia que sean más aptos para su aplicación.

Encapsulado del dispositivo

Revise las diferentes opciones de encapsulado para reducir la cantidad de espacio en la placa necesario para su diseño.

¿Por qué elegir nuestros bloqueos e & interruptores de efecto Hall?

Encuentre el producto adecuado para su diseño
Calidad y rendimiento
Atención al cliente

Perfeccione su diseño con los bloqueos e interruptores de detección magnética de TI

Reduzca el costo del sistema y prolongue la duración de la batería con nuestros bloqueos e interruptores de baja potencia

Beneficios:

  • Prolongue la vida útil de la batería del sistema 
  • Reduzca los costos con una mayor duración de la batería
  • Aumente la eficiencia general del sistema
  • Reduzca la generación de calor

Application brief

Hall-Effect Sensors in Low-Power Applications (Rev. B)

Descubra cómo los sensores de efecto Hall pueden proporcionar soluciones para aplicaciones de baja potencia.
Application brief

Designing With Hall-Effect Sensors for Rotary Flow Meter Applications

Descubra cómo se pueden utilizar los sensores de efecto Hall para aplicaciones de caudalímetros rotativos.
Application brief

How Hall-Effect Sensors are Used in Electronic Smart Locks (Rev. B)

Aprenda a utilizar interruptores de baja potencia en bloqueos electrónicos inteligentes.

DRV5032ACTIVO

Interruptor de baja potencia (5 Hz, <1 µA), baja tensión (hasta 5.5 V)

TMAG5231ACTIVO

Interruptor de efecto Hall de baja potencia y baja tensión (1.65 V a 5.5 V)

TMAG5328ACTIVO

Interruptor de efecto Hall con resistencia ajustable, de baja potencia

Los bloqueos e interruptores de alta tensión garantizan la seguridad y compatibilidad en los sistemas

Beneficios:

  • Funciona con ciertos sensores que tienen un suministro máximo de 38 V en sistemas automotrices, de infraestructura de redes y automatización de fábricas.
  • Cuenta con las funciones de protección contra polaridad inversa, exceso de temperatura y cortocircuitos.
  • Es útil en aplicaciones de conmutación de motores.

Application brief

Brushless DC Motor Commutation Using Hall-Effect Sensors (Rev. B)

Descubra cómo utilizar los sensores de efecto Hall para la conmutación de motores de CC sin escobillas.
Application brief

Designing With Hall-Effect Sensors for Rotary Flow Meter Applications

Aprenda a utilizar los sensores de efecto Hall para aplicaciones de caudalímetros rotativos.
Application brief

Hall-Effect Sensors in Vacuum Robots

Descubra cómo utilizar los sensores de efecto Hall para aplicaciones de aspiradoras robot.

DRV5013ACTIVO

Bloqueo de efecto Hall de tensión alta (hasta 38 V) y ancho de banda alto (30 kHz)

DRV5033ACTIVO

Interruptor omnipolar de alto voltaje (hasta 38 V), ancho de banda alto (hasta 30 kHz)

TMAG5115ACTIVO

Cierre de efecto Hall de alta velocidad con baja fluctuación (respuesta rápida)

Aumente el espacio en la placa y reduzca el costo total del sistema mediante el uso de nuestros bloqueos 2D multiaxiales

Beneficios:

  • El uso de un solo circuito integrado (IC) reduce el espacio en la placa y los costos.
  • Una mayor flexibilidad de la colocación permite diferentes orientaciones de la placa de circuito impreso (PCB) y reduce la cantidad de espacio ocupado en la PCB.
  • Los bloqueos 2D pueden proporcionar información de velocidad y dirección con un solo IC.
  • Los bloqueos 2D proporcionan una resolución adicional que reduce la dependencia de las relaciones de engranaje para incrementos mecánicos más pequeños.
  • Los umbrales más bajos del punto de operación magnético (BOP) y del punto de liberación magnético (BRP) permiten una mayor flexibilidad de colocación en relación con el imán.

Application note

TMAG511x 2D Latch Benefits

Descubra los beneficios de utilizar bloqueos 2D para diversas aplicaciones
Application brief

Incremental Rotary Encoders (Rev. B)

Conozca las distintas formas de utilizar los sensores de efecto Hall para implementar la codificación rotativa en sus diseños
Application note

Hall Sensor and Magnet Selection for Auto Body Motor Module Design

Descubra cómo los distintos sensores e imanes de efecto Hall pueden supervisar los motores de automoción.

TMAG5110ACTIVO

Bloqueo de efecto Hall de alta sensibilidad, 2D, canal doble

TMAG5111ACTIVO

Bloqueo de efecto Hall de alta sensibilidad, 2D, canal doble, con salidas de velocidad y dirección

Obtenga una alta precisión, confiabilidad, resolución y velocidad con nuestros bloqueos de efecto Hall

Beneficios:

  • La capacidad de detectar cambios de posición permite medir rápidamente el campo magnético con más precisión.
  • Datos de posición coherentes y precisos.
  • La combinación de baja fluctuación y bajo retardo de propagación puede ayudar a aumentar la eficiencia energética y reducir el ruido parásito a nivel de sistema.
  • Es adecuado en aplicaciones de alta velocidad o en aplicaciones con un alto recuento de polos magnéticos.

Application brief

Brushless DC Motor Commutation Using Hall-Effect Sensors (Rev. B)

Obtenga más información sobre cómo los sensores de efecto Hall se pueden utilizar para la conmutación de motores de CC sin escobillas
Application note

Design Considerations & Measurement Results, Mechanical Hall-Effect Flow Meters

Descubra cómo se pueden utilizar los sensores de efecto Hall de alta velocidad y rendimiento en caudalímetros mecánicos

TMAG5115ACTIVO

Cierre de efecto Hall de alta velocidad con baja fluctuación (respuesta rápida)

DRV5013ACTIVO

Bloqueo de efecto Hall de tensión alta (hasta 38 V) y ancho de banda alto (30 kHz)

Consiga una mayor flexibilidad de diseño mediante el uso de un interruptor programable de efecto Hall

Beneficios:

  • Si se aplica una tensión o se conecta una resistencia al pin ajustable, se puede programar el punto de operación (BOP) de 2 mT a 15 mT.
  • Este BOP ajustable ofrece flexibilidad de diseño, la reutilización de dispositivos en varias plataformas, cambios de diseño sencillos de última hora, la creación sencilla y rápida de prototipos y tiempos de simulación reducidos.
  • Conectar un convertidor digital a analógico al pin ajustable en lugar de a una resistencia externa crea un interruptor de efecto Hall programable por software.

Application note

Implementing Programmability and Diagnostics With the TMAG5328 Resistor

Aprenda a implementar las funciones de programabilidad y diagnóstico del TMAG5328.
EVM User's guide

TMAG5328 Evaluation Module User's Guide (Rev. A)

En esta guía del usuario, se describen las características, el funcionamiento y el uso del módulo de evaluación TMAG5328.

TMAG5328ACTIVO

Interruptor de efecto Hall con resistencia ajustable, de baja potencia

Technical Resources

TI Precision Labs: sensores magnéticos<br />

Consulte nuestro plan de estudios completo de TI Precision Labs sobre bloqueos e interruptores de efecto Hall.
Application brief

Transition Detection Using Hall-Effect Sensors (Rev. A)

Lea acerca de las consideraciones clave de diseño al seleccionar un umbral magnético para su sistema.
Application brief

Incremental Rotary Encoders (Rev. B)

Conozca las distintas formas de utilizar los sensores de efecto Hall para implementar la codificación rotativa en sus diseños.