Sensores de humedad

Optimice la eficiencia y prolongue la vida útil del sistema con sensores de humedad
Ver todos los productos

La necesidad de una mayor fiabilidad y de entornos más seguros y cómodos ha aumentado la adopción de sensores de humedad relativa (HR) para medir el vapor de agua. Nuestra gama de sensores de humedad ofrece una mayor fiabilidad, alta precisión y bajo consumo de energía para desarrollar sistemas más eficientes y duraderos.


    Featured humidity sensors

    Razones para elegir nuestros circuitos integrados de sensores de humedad

    Aumente la fiabilidad del sistema con una tecnología de sensores mejorada
    Aumente la eficiencia de los sistemas con alta precisión
    Prolongue la vida útil de los sistemas que funcionan con batería

    Technical Resources

    Product overview

    Humidity Sensor Comparison Guide

    Seleccione el sensor de humedad adecuado para su aplicación comparando las especificaciones de rendimiento de toda la gama de TI. En esta guía, se asignan las familias de sensores según los requisitos de precisión, deriva, potencia e interfaz.
    Application note

    TI Humidity Sensors: Programming & Integration Guide

    Implemente correctamente el firmware de los sensores de humedad aprendiendo sobre los diseños de registro, la temporización de conversión y los típicos errores de inicialización que debe tener en cuenta al comenzar su diseño.
    Application note

    Humidity Sensor-Based Water Ingress Monitoring for Automotive Electronics (Rev. A)

    Detecte la entrada de humedad en recintos sellados mediante umbrales de humedad y una estrategia de colocación de sensores. En esta guía se explica por qué la tendencia de HR supera a la humedad absoluta para la detección de fallos en múltiples entornos.


    Placa de evaluación

    Módulo de evaluación HDC3020 para sensores de humedad y temperatura

    El módulo de evaluación (EVM) HDC3020EVM permite a los diseñadores evaluar el funcionamiento y el rendimiento del sensor de humedad relativa y temperatura HDC3020. El EVM aloja un microcontrolador MSP430F5528 (μC) así como el HDC3020. El μC se utiliza para controlar el HDC3020 y comunicarse con una (...)

    Placa de evaluación

    Medidor digital de humedad y temperatura de baja potencia

    El HDC2010 es un sensor integrado de humedad y temperatura que proporciona mediciones de exactitud alta con un consumo de energía muy bajo, en un encapsulado ultra compacto WLCSP (encapsulado a escala de chip a nivel de Wafer). El HDC2010METER es una placa de demostración HDC2010 de Texas (...)

    ASC-STUDIO-HDC3020

    ASC Studio para configurar todos los aspectos del sensor de humedad HDC3020 SysConfig. Este sensor se puede utilizar para ayudar a simplificar los desafíos de configuración y acelerar el desarrollo de software con el sensor de humedad HDC3020.