Amplificadores totalmente diferenciales (FDA) de RF

Obtenga un rendimiento de distorsión HD2/HD3 líder en el sector al tiempo que optimiza el espacio y el costo
Ver todos los productos

Nuestros amplificadores totalmente diferenciales ofrecen a los diseñadores de RF la flexibilidad de una entrada de extremo único a salidas diferenciales complementarias o entradas diferenciales a salidas diferenciales. Esta gama de amplificadores diferenciales de RF ofrece baja distorsión para controlar convertidores analógico-digitales (ADC) de precisión y alta velocidad.

          Design & development resources

          Placa de evaluación

          TRF1208, TRF1108, módulo de evaluación AFE7950 para AFE de muestreo de RF 4T4R+2FB

          El módulo de evaluación TRF-LSC-AFE7950EVM se utiliza para evaluar el rendimiento de la familia AFE79xx de transceptores de muestreo de RF integrados de TI con el amplificador TRF1208 de un único extremo a diferencial en recepción y el amplificador TRF1108 de diferencial a un solo extremo en (...)

          Placa de evaluación

          Módulo de evaluación TRF1208 para amplificador totalmente diferencial para muestreo RF de alta veloc

          El módulo de evaluación (EVM) TRF1208-ADC12DJ5200RF está diseñado para evaluar la familia ADC12DJ5200RF de convertidores analógicos a digitales (ADC) de alta velocidad. El EVM está equipado con el ADC12DJ5200RF, un ADC de 12 bits y doble canal de 5.2 GPS o un canal de 10.4 GPS con interfaz (...)

          Módulo de evaluación TRF1305-ADC32RFEVM

          El TRF1305-ADC32RFEVM es un módulo de evaluación (EVM) diseñado para evaluar la familia ADC32RF5x de convertidores analógico a digital (ADC) de alta velocidad e interfaz JESD204B combinada con el amplificador de radiofrecuencia (RF) TRF1305 totalmente diferencial.