Secuenciadores

Tome el control de la secuenciación de su fuente de alimentación
Ver todos los productos

Buscar por categoría

La secuenciación de alimentación es una parte esencial de cualquier diseño, especialmente en sistemas complejos que utilizan múltiples carriles de alimentación. Los dispositivos de procesamiento de alto rendimiento, como FPGA, ASIC, PLD, DSP y microcontroladores, necesitan varios carriles de alimentación para suministrar energía a los circuitos internos, como el núcleo, la memoria y las E/S. Este tipo de aplicaciones requieren una secuencia y supervisión de encendido y apagado de carril de alimentación muy específicas para lograr un funcionamiento fiable, una mejor eficiencia y el estado general del sistema.

Seleccionar por tipo


Secuenciadores de fuente de alimentación analógicos

Secuencia sencilla de la fuente de alimentación para encenderla y apagarla con facilidad.

Secuenciadores de fuente de alimentación digitales

Secuenciación flexible para configurar, controlar y supervisar. Nuestros secuenciadores digitales de alimentación ofrecen las ventajas de PMBus y la alimentación digital sin cambiar su árbol de alimentación.

¿Por qué elegir nuestros secuenciadores de fuente de alimentación analógicos y digitales? 

Secuenciadores analógicos
Secuenciadores digitales

Technical Resources

Cómo diseñar con secuenciadores PMBus: controladores y sistemas digitales

¿Necesita supervisar varios carriles de alimentación en su placa? ¿Necesita ajustar la secuencia de alimentación sin cambios en el hardware? ¿Necesita mejorar la fiabilidad del producto? Vea el video para aprender cómo utilizar nuestros secuenciadores PMBus.

UCD90x: Primeros pasos con la interfaz gráfica de usuario (GUI) de Fusion Digital Power™

La interfaz gráfica de usuario Fusion Digital Power™ permite a los usuarios configurar y supervisar nuestras familias de secuenciadores TPS404x, TPS5x y UCD90x. En este video se muestra cómo configurar el EVMS UCD90x y cómo comenzar a utilizar la interfaz gráfica de usuario Fusion Digital Power.
Analog Design Journal

Power-supply sequencing for FPGAs

Más información sobre por qué la secuenciación de la fuente de alimentación es un aspecto importante a tener en cuenta al diseñar con una matriz de puertas programable en campo (FPGA).

Design & development resources

Software de aplicación y estructura

Software de potencia digital

El software de interfaz gráfica de usuario (GUI) Fusion Digital Power™ se utiliza para configurar y supervisar determinados controladores digitales de alimentación y secuenciadores/monitores de estado de Texas Instruments. La aplicación utiliza el protocolo PMBus para comunicarse con el dispositivo (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación UCD9090 para secuenciador de 10 canales y monitor de estado

El UCD90SEQ48EVM-560 (EVM) es un circuito completamente ensamblado y probado con una toma de 48 pines y circuitos de interfaz. El EVM permite el desarrollo a nivel de sistema mediante el secuenciador de UCD9090RGZ de 10 canales y el monitor de estado del sistema. Se incluye un cable USB para (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación UCD90xxx para secuenciador de 64 pines y monitor de estado del sistema

The UCD90SEQ64EVM-650 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the 64-pin Sequencer and System Health Controller, including the UCD90120, UCD90124, UCD90120A, UCD90124A, UCD90910 and UCD90160.

UCD91160

Precio aprox. (USD)1ku |12.701

UCD91320

Precio aprox. (USD)1ku |17.589