Controladores de diodo ideal y ORing

Mejore la eficiencia y el rendimiento en aplicaciones de protección de entrada de baterías automotrices y ORing de fuentes de alimentación
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Nuestros controladores ideales de diodos y ORing ofrecen soluciones escalables y que ahorran espacio para proteger su sistema contra la tensión inversa o la corriente inversa. Estos dispositivos reducen significativamente la energía que suele perderse por la caída de tensión directa de los diodos discretos de silicio o Schottky tradicionales.

Seleccionar por tipo


Protectores de polaridad inversa

Ideal para aplicaciones de sustitución de P-FET que necesitan protección contra polaridad inversa sin bloqueo de corriente inversa

Controlador de diodo ideal

Ideal para la sustitución de diodos discretos en aplicaciones que necesitan protección contra polaridad inversa y bloqueo de corriente inversa

Beneficios de los controladores de diodo ideal y ORing

Eficiencia energética
Protección
Ahorro de espacio

Technical Resources

Application note

Basics of Ideal Diodes (Rev. B)

Lea cómo nuestros controladores de diodos ideales superan las limitaciones habituales de los diodos Schottky o los MOSFET de canal P utilizados para la protección de entrada tradicional o las aplicaciones ORing.
Application note

Six System Architectures With Robust Reverse Battery Protection

Las nuevas tendencias automotrices exigen una mayor eficiencia y densidad de alimentación en los sistemas de potencia frontales. Descubra cómo el nuevo controlador de diodo ideal FET B2B LM74800-Q1 simplifica las arquitecturas de diseño habituales.
Application brief

Eliminate the Voltage Drop and Save Power: An Ideal Diode (Rev. A)

En aplicaciones como los contadores electrónicos inteligentes o los termostatos, se pueden aprovechar las baterías de reserva o las fuentes de alimentación redundantes para reducir el tiempo de inactividad del sistema. Vea cómo se puede utilizar el LM66100 para bloquear la corriente inversa con una baja caída de tensión directa.

Design & development resources

Placa de evaluación

LM74700-Q1 3.2 V a 65 V, 80 μA IQ controlador de diodo ideal de uso automotriz (encapsulado DDF) mód

El LM74700DDFEVM ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del controlador de diodo ideal (encapsulado DDF) LM74700-Q1 3.2 V a 65 V, IQ de 80 μA de uso automotriz. Este módulo de evaluación demuestra cómo un MOSFET de potencia de canal N puede emular un diodo de tensión (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación LM74500-Q1 de controlador de protección contra polaridad inversa de 3.2 V a 65 

El módulo de evaluación LM74500-Q1 (LM74500Q1EVM) ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del controlador de protección de polaridad inversa LM74500-Q1. Este módulo de evaluación demuestra cómo se puede utilizar un MOSFET de potencia de canal N para realizar protección (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de filtro de protección contra sobrecorrientes y corrientes transitorias para a

Este diseño de referencia muestra un sistema de protección para eventos transitorios de tensión y corriente que normalmente se encuentran en sistemas automotrices. Este diseño de referencia optimiza la funcionalidad, el tamaño y las capacidades de protección, sin sacrificar el suministro de (...)