Equipos de alimentación

Controladores PSE para cumplir los requisitos de alimentación de IEEE 802.3af, 802.3at y 802.3bt
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Los equipos de suministro de alimentación (PSE) suministran energía a los cables Ethernet mediante soluciones seguras, eficaces y rentables. Nuestros controladores PSE cumplen los requisitos de alimentación de los estándares IEEE 802.3af, 802.3at y 802.3bt. Nuestra amplia gama de diseños de referencias facilita el diseño PoE. También ofrecemos una solución de firmware de sistema configurable (FirmPSE) para diseñadores de interruptores Ethernet. FirmPSE permite la generación de código de interruptores Ethernet para la administración de potencia de puertos a nivel de producción para diseños complejos multipuerto (24 y 48 canales) con nuestra interfaz gráfica de usuario (GUI) fácil de usar.


Technical Resources

Application brief

Choosing PoE PSE System Software Solutions

Conozca las tres soluciones de programas del sistema PSE y elija la que mejor se adapte a su aplicación.
Application brief

Using the TPS23861 and TPS23882B in Autonomous Mode Features and Benefits

Más información sobre las ventajas del modo autónomo en las aplicaciones PSE.
Analog Design Journal

Challenges and solutions for PoE systems in Ethernet switches

Descubra cómo superar los desafíos de diseño de PSE en interruptores Ethernet.


Design & development resources

Diseño de referencia

Diseño de referencia de equipos de fuente de alimentación de 24 puertos (PoE 2, 4 pares) para apl

Este diseño de referencia presenta el conmutador Ethernet de 24 puertos Tipo 4 (PoE 2, 4 pares) para aplicaciones de potencia a través de Ethernet (PoE). El sistema envía hasta 90 W por puerto para aplicaciones de la norma IEEE 802.3bt (PoE 2) y hasta 120 W por puerto en aplicaciones fuera de la (...)

Tarjeta secundaria

Tarjeta secundaria TPS23882B, PSE tipo 3, de 30 W, 2 pares, con sistema de 8 puertos

La placa secundaria TPS23882B1EVM-008 cuenta con un controlador PSE de 2 pares de ocho canales, preparado para IEEE 802.3bt (tipo 3, 30 W).

Diseño de referencia

Diseño de referencia de sobretensión por rayo de tipo 2, PoE PSE y 6 kV

Este diseño de referencia proporciona una solución de protección contra sobretensiones por rayo para sistemas de equipos de alimentación (PSE) de alimentación a través de Ethernet (PoE) basados en el controlador de PSE TPS23861 de TI. La necesidad de implementar dicha protección dependerá (...)