Dispositivos alimentados
Buscar por categoría
Nuestros productos de dispositivos alimentados (PD) son los mejores de su clase. Ofrecemos una gama completa para los estándares IEEE 802.3af, 802.3at y 802.3bt, y permitimos un diseño PoE fácil a través de nuestra amplia gama de diseños de referencia.
Seleccionar por característica
Technical Resources
PoE PD Schematic Review Guidelines
PoE Powered Devices Layout Review Guide
PoE Powered Devices Debug Guidelines
Our devices with PoE-enabling technology increase functionality in your Internet Protocol (IP) network camera designs
Video surveillance systems keep locations secure and people safe, and can often involve components such as IP network cameras. As development rapidly advances, the need for higher power and lower cost has never been more prominent. Our device solutions support PoE technology, enabling you to add functionality at a competitive price.
Recursos destacados
- TPS23730EVM-093 – Módulo de evaluación TPS23730 para aplicaciones PD de PoE IEEE802.3bt tipo 3
- TPS23731EVM-095 – Módulo de evaluación TPS23731 para aplicaciones PD de PoE IEEE802.3bt tipo 3, clase 4
- TPS23734EVM-094 – Módulo de evaluación TPS23734 para aplicaciones PD de PoE IEEE802.3bt tipo 3, clase 4
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Add PoE technology to Internet Protocol (IP) network cameras and take teleconferencing to the next level
IP telephone systems require two things: flexible and efficient input power-sources and various input interface configurations, which require more power.
With the ability to reach up to 71 W, our PoE-enabling devices and supporting reference designs help you meet the demand of any base or system, including IP telephone systems, videoconferencing systems, USB ports, power accessories and interfaces.
Recursos destacados
- TPS2378EVM-105 – Módulo de evaluación TPS2378
- TPS2373-4EVM-758 – Módulo de evaluación TPS2373-4 para aplicaciones PD de PoE IEEE802.3bt
- TPS23753AEVM-004 – Módulo de evaluación de contr. PS, contr. PD compatible con IEEE 802.3-2005, 10 W, salida de 3.3 V T
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Unlock the future of connectivity with devices that support PoE technology
Modern wireless local area network (WLAN)/Wi-Fi® access points with efficient PoE delivery make it possible to access high-speed connections and use the newest and fastest Wi-Fi standards. TI devices that support PoE technology enable low standby power, flexible power delivery levels and downstream daisy chains.
Recursos destacados
- TPS23730EVM-093 – Módulo de evaluación TPS23730 para aplicaciones PD de PoE IEEE802.3bt tipo 3
- TPS23731EVM-095 – Módulo de evaluación TPS23731 para aplicaciones PD de PoE IEEE802.3bt tipo 3, clase 4
- TPS23734EVM-094 – Módulo de evaluación TPS23734 para aplicaciones PD de PoE IEEE802.3bt tipo 3, clase 4
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Design & development resources
Módulo de evaluación TPS23731 para aplicaciones PD de PoE IEEE802.3bt tipo 3, clase 4
El módulo de evaluación TPS23731 (TPS23731EVM-095) contiene circuitos de evaluación y referencia para el TPS23731, que es un controlador IEEE802.3bt de tipo 3 clase 4 PoE PD adecuado para aplicaciones PoE PD Clase 4 (25.5W).