Interruptores del lado de tierra
Buscar por categoría
Nuestra cartera diversa de interruptores de lado bajo comprende matrices de transistor Darlington y de semiconductor de óxido metálico de tipo N (NMOS), que incluyen desde dispositivos de dos canales hasta de ocho canales con soporte de tensión de hasta 50 V. Optimice su diseño con nuestra solución sencilla y rentable de accionar motores paso a paso, relés, solenoides, actuadores y otras cargas inductivas desde el lado bajo.
Seleccionar por característica
Design & development resources
Módulo de evaluación ULN2003A en encapsulado SOT-23-THIN DYY
El ULN2003ADYYEVM es un módulo de evaluación (EVM) de hardware que se utiliza para permitir a los ingenieros de hardware evaluar el rendimiento y la funcionalidad completos de las matrices de transistor Darlington ULN2003ADYY. El ULN2003ADYYEVM está diseñado para usarse como una placa independiente (...)
Módulo de evaluación TPL7407L de controlador de lado bajo de 40 V
El TPL7407LEVM es un módulo de evaluación de controlador de relé y disipador de carga inductivo de 7 canales que demuestra el circuito integrado TPL7407LDR. El TPL7407LDR es un controlador periférico de alto rendimiento diseñado para accionar cargas de muchos tipos, incluidos relés, motores paso a (...)