Drivers LED RGB

Indicación y animación LED que mejoran la experiencia del usuario
Ver todos los productos

Buscar por categoría

¿Desea añadir una simple indicación de estado con LED de siete segmentos o de matriz de puntos, o habilitar patrones de LED coloridos y sensibles para aplicaciones de interfaz hombre-máquina (HMI)? Disponemos de opciones flexibles con o sin control de atenuación independiente para satisfacer cualquier requisito. Explore nuestra gama para encontrar un controlador LED RGB que satisfaga sus necesidades de interfaz de comunicaciones, impulse una mayor uniformidad de brillo y ofrezca una regulación extremadamente precisa.

Seleccionar por tipo de controlador


Multicanal

Controladores LED de hasta 48 canales para accionamiento directo de LED. Se ofrecen opciones de atenuación flexibles que incluyen un simple ENCENDIDO/APAGADO, atenuación analógica y atenuación PWM.

Matriz

Esquema de multiplexación temporal con interruptores de exploración integrados para controlar de decenas a miles de puntos LED con un solo dispositivo. Para satisfacer distintos requisitos, se dispone de I2C y SPI con opciones de atenuación flexibles.

Technical Resources

Drivers LED RGB

En esta formación se explican conceptos fundamentales sobre los LED RGB y una funcionalidad exclusiva de los LED RGB que permite al controlador LED funcionar de forma autónoma.

Dominar dispositivos LP586x con aplicaciones de matriz LED en cinco minutos

En este artículo se ofrecen respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los dispositivos LP586x, incluida información sobre la instalación, las configuraciones de atenuación, los modos de actualización de datos y los enlaces a más recursos técnicos.

Domine dispositivos LP50xx en cinco minutos

En este artículo se ofrecen respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los dispositivos LP50xx, incluida información sobre la configuración, la mezcla de colores y los enlaces a códigos de ejemplo.

Design & development resources

Diseño de referencia

Diseño de referencia de varios patrones de iluminación circulares de LED

Este diseño de referencia permite escenarios de interfaz hombre-máquina con un anillo LED que utiliza dos controladores LED LP5024 para crear patrones de iluminación vívidos. El diseño ayuda a resolver desafíos comunes para equipos finales con patrones de iluminación complicados y suministro de (...)
Diseño de referencia

Diseño de referencia de interfaz de usuario táctil capacitiva, con detección de proximidad y animaci

El TIDA-01559 es un diseño de referencia de interfaz hombre a máquina (HMI) que utiliza la MCU MSP430FR2522 y el dispositivo LP5569, y puede lograr un consumo de potencia en espera extremadamente bajo y descargar los recursos de la MCU con el control del motor LED. Esta solución puede utilizarse (...)
Diseño de referencia

Diseño de referencia de detección de proximidad de amplio alcance (FoV de 120° a 1.6 metros) con inm

La detección de proximidad con amplio campo de visión (FoV) es cada vez más popular e importante para la detección de personas en muchas aplicaciones. Este diseño de referencia utiliza técnicas ópticas de tiempo de vuelo (ToF) para crear sistemas de sensores de proximidad pequeños y rentables. Un (...)