Controladores LED de iluminación

Permite aplicaciones LED de corriente constante o estroboscópicas de alta eficiencia
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Ilumine personas u objetos con luces infrarrojas, multicolores o UV con nuestros controladores LED de iluminación para topologías reductoras, elevadoras o lineales. Con los métodos de regulación analógica y PWM, puede optimizar la funcionalidad de la iluminación en una gran variedad de aplicaciones de automatización de edificios, médicas, de iluminación de escenarios y de electrónica personal.

Seleccionar por tensión de entrada



Technical Resources

Application note

Loop Response Considerations for Peak Current Mode Buck LED Driver Application

Este informe de aplicación detalla el controlador reductor de LED PCM, analiza la restricción de estabilidad y proporciona una ecuación sencilla para calcular el ancho de banda y el margen de fase del convertidor.

Métodos de atenuación: Atenuación analógica

Conozca los principios básicos y las limitaciones de la regulación analógica en los controladores LED.

Métodos de atenuación: Atenuación PWM

Aprenda los fundamentos de la atenuación PWM basada en tres metodologías de atenuación: atenuación FET principal, FET en serie y FET en derivación.

Design & development resources

Diseño de referencia

Diseño de referencia de iluminación LED IR y control ICR para cámaras de red IP con visión diurna y

Este diseño de referencia muestra un subsistema de iluminación LED infrarroja para cámaras en red de protocolo de Internet (IP) con visión diurna y nocturna. El sistema cuenta con un control de filtro de corte, atenuación LED, medición de luz ambiental y balasto para la corriente de cada cadena (...)
Diseño de referencia

Diseño de referencia de cargador de batería de ión litio de 1 s a 6 s y hasta 1.5 A con fuente CC de

Este diseño de referencia demuestra una solución de cargador de batería a bordo de costo optimizado para robots de vacío de gama media o baja, que tiene una capacidad de corriente de carga de hasta 1.5 A con un área de diseño pequeña, proporcionando una exactitud de tensión de carga de ±3 % y una (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de controlador LED de pantalla

Este diseño de referencia describe las características, el funcionamiento y el uso del controlador LED/láser. Este controlador contiene nuestro TPS92641 IC configurado como una solución de controlador de estado sólido que proporciona una salida de corriente regulada de 3 canales para controlar 3 (...)
TPS922152

Precio aprox. (USD)1ku |0.45

TPS923622

Precio aprox. (USD)1ku |0.329

TPS923612

Precio aprox. (USD)1ku |0.329

TPS923621

Precio aprox. (USD)1ku |0.306

TPS923610

Precio aprox. (USD)1ku |0.294

TPS923611

Precio aprox. (USD)1ku |0.306