Drivers para pantallas LED

Controladores de alto rendimiento para una gran variedad de pantallas con paso de píxel
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Ofrecemos una amplia gama de soluciones de controladores multicanal y matriciales para aplicaciones de visualización en exteriores, interiores, mini y micro LED. Estos controladores de alta integración permiten pantallas de paso fino y estrecho con un gran rendimiento y un consumo de energía ultrabajo.

Seleccionar por tipo de controlador


Multicanal

Controladores LED de hasta 48 canales con diversas funciones para pantallas LED de exterior e interior.

Matriz

Controladores de matriz LED de alta densidad con prestaciones visuales de primera calidad y consumo de energía ultrabajo para pantallas de paso de píxel reducido (NPP) y mini y micro LED.

Technical Resources

Application note

Build High-Density, High Refresh Rate, Multiplexing Panel with the TLC59581

Conozca los pasos para construir un panel multiplexado de alta densidad y alta frecuencia de actualización con el TLC59581. En el informe se incluyen configuraciones detalladas y directrices sobre la estructura del sistema.

La primera familia de controladores de pantalla LED de 48 canales

En este video se presenta una demostración del diseño de referencia de matriz LED 64x64 a todo color (R/G/B) con multiplexación alta de la biblioteca de diseños de referencia de TI.

Design & development resources

Diseño de referencia

Diseño de referencia de la matriz LED a color (R/G/B) de 64 x 64 con multiplexación alta

This reference design is a complete 64 pixel x 64 pixel Red/Green/Blue LED panel with TLC5958 driver IC.
Due to its higher integration and high time multiplexing support, this design drives total 12,288 individual LED lamps (= 64 x 64 x 3color) by only 8pcs of TLC5958 IC.  Still this LED panel (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación TLC6983 de controlador de pantalla LED de matriz de cátodo común de 48 x 16

El módulo de evaluación TLC6983 se utiliza como referencia para la demostración y evaluación de ingeniería. En la guía del usuario se incluyen instrucciones de configuración, un diagrama esquemático, un diseño de placa impresa (PCB) y una lista de materiales (BOM).

Placa de evaluación

Módulo de evaluación TLC6984 de controlador de pantalla LED de matriz de cátodo común de 48 × 16

El módulo de evaluación TLC6984 se utiliza como referencia para la demostración y evaluación de ingeniería. En esta guía del usuario se incluyen instrucciones de configuración, un diagrama esquemático, un diseño de placa impresa (PCB) y una lista de materiales (BOM).