Controladores para LED en automóviles

Controladores de LED de CC/CC, lineales y de retroiluminación
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Nuestros controladores de diodos emisores de luz (LED) automotrices le ayudan a crear sistemas de iluminación automotriz innovadores, fiables y rentables que superan los estrictos requisitos de la industria automotriz. Nuestra amplia gama de controladores LED de alta eficiencia prolonga la vida útil de los diseños de sus sistemas de iluminación, permite una mayor seguridad para conductores y peatones y mejora la experiencia del conductor.




Seleccionar por aplicación


Faros delanteros

Desde gestores de matrices hasta controladores LED de conmutación de alta densidad de alimentación, disponemos de soluciones muy flexibles para satisfacer sus necesidades de faros de una sola función o adaptativos, todo ello cumpliendo las expectativas de EMI.

Luz trasera y luces interiores

Los controladores LED lineales inteligentes ofrecen un control de píxeles individual y fiable para los sistemas de faros traseros. Los circuitos integrados (IC) monocanal o multicanal con gestión térmica ofrecen una solución para la iluminación exterior o interior.

Infoentretenimiento y tablero

Nuestras opciones de retroiluminación y lineales multicanal con diagnósticos completos le permiten impulsar una interactividad fiable para aplicaciones de visualización y tablero indicador.

Tendencias en potencia

Obtenga la mayor densidad de potencia con nuestros controladores LED automotrices de VIN

Disponemos de una variada gama de dispositivos altamente integrados para todo tipo de aplicaciones de iluminación automotriz. Nuestros dispositivos le ofrecen opciones para resolver el reto de equilibrar una elevada potencia de salida del sistema con un tamaño reducido de la solución. Accione salidas de corriente más altas de forma más eficiente, disipe el calor de forma más eficiente con nuestros encapsulados térmicamente optimizados y reduzca la huella del sistema con nuestros controladores LED monolíticos lineales y CC/CC.


TPS92520-Q1ACTIVO

Controlador LED buck sincrónico doble de 1.6 A con SPI

LP8866-Q1ACTIVO

Controlador de retroiluminación LED automotriz con seis canales de 200 mA

TPS929120-Q1ACTIVO

Controlador LED de lado alto de 40 V y 12 canales con interfaz FlexWire para automoción

Technical Resources

White paper

LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B)

En esta serie de videos, obtendrá más información sobre las consideraciones de diseño clave para una retroiluminación LCD en lo que respecta a diversas aplicaciones.
White paper

Fundamentals to automotive LED driver circuits

En estos videos de formación, comprenderá mejor las pantallas de alto rango dinámico (HDR) en comparación con las pantallas de rango dinámico estándar.
White paper

Trends and topologies for automotive rear lighting systems (Rev. A)

En esta serie se aborda un amplio espectro de temas, desde los fundamentos de las pantallas hasta videos detallados sobre consideraciones de diseño y superación de desafíos específicos en el diseño de pantallas.

Design & development resources

Diseño de referencia

Diseño de referencia de CISPR25 de luz trasera de calidad automotriz comprobada para sistemas basado

El TIDA-00678 presenta una aplicación de luz trasera LED automotriz (trasera/parada, giro y marcha atrás) mediante el uso del controlador LED lineal de TPS92630-Q1 alimentado por un convertidor boost ascendente (TPS40210-Q1), que se alimenta directamente a través de un diodo inteligente de (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia del módulo de accionamiento LED de interfaz digital para luz trasera automotriz

Este diseño de referencia ofrece una solución rentable para aplicaciones de luz trasera automotriz, como los paneles de luz trasera interactivos que se pueden utilizar para notificaciones de vehículo a vehículo y la personalización del diseño de vehículos. Este diseño de referencia incorpora dos (...)
Diseño de referencia

Diseño de referencia de retroiluminación de atenuación local y 144 zonas para automoción

Este diseño de referencia de retroiluminación de atenuación local ahorra potencia, prolonga la vida útil de las pantallas de cristal líquido (LCD) y mejora la calidad de la pantalla automotriz mediante la tecnología de atenuación localizada o de alto rango dinámico (HDR). Siete controladores LED (...)
TLC69626-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |1.802

TLC69635-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |1.977

TLC69625-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |1.727

TLC69636-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |2.052

TPS92542S-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |2.511

TPS92761-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |2.243