Circuitos integrados de alimentación para memoria DDR

De alta densidad, eficiente y rentable
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Contamos con una amplia y diversa gama de terminadores DDR para adaptarse a los requisitos de su sistema, con soluciones basadas en reguladores lineales y conmutados a elección. Los dispositivos DDR VDDQ y VTT cuentan con referencias internas bajas para regular tensiones de salida de terminación y del núcleo DDR bajas. En comparación con los reguladores lineales y conmutados estándar, los terminadores DDR pueden absorber o generar corriente de terminación, y tienen capacidad de corriente y entradas de referencia externas para rastrear la entrada VDDQ/2 y generar el riel de terminación VTT. 

Explorar por tipo


Technical Resources

Application note

DDR VTT Power Solutions: A Competitive Analysis (Rev. A)

Obtenga información sobre el voltaje de terminación (VTT) en aplicaciones DDR. En esta nota de aplicación se compara la pérdida de potencia y la desviación de tensión de las terminaciones VTT activas y pasivas. 
Technical article

Improving DDR Memory Performance in Automotive Applications

Obtenga más información sobre cómo la memoria de doble velocidad de datos (DDR) permite alta velocidad y rendimiento en muchos sistemas electrónicos debido a su capacidad de leer y escribir tanto en el flanco de bajada como en el flanco de subida del reloj.
Technical article

Four design tips to obtain 2MHz switching frequency

En este artículo técnico brindamos consideraciones clave al intentar funcionar a 2 MHz utilizando nuestra nueva solución de alimentación de memoria DDR TPS54116-Q1 como ejemplo.

Design & development resources

Placa de evaluación

Regulador de terminador DDR de fuente/disipador TPS51200

La placa de evaluación TPS51200EVM, HPA322A está diseñada para evaluar el rendimiento y las características del regulador de terminación VTT DDR/DDR2/DDR3/LP DDR3 de TI, el TPS51200. El TPS51200 está diseñado para proporcionar una tensión de (...)

Placa de evaluación

Regulador de terminador DDR de fuente/disipador de pico de 2 A con referencia de búfer V

El módulo de evaluación (EVM) TPS51206EVM-745 utiliza el TPS51206. El TPS51206 es un regulador de terminación de doble velocidad de datos (DDR) disipador/fuente con salida de referencia de búfer VTTREF. Está diseñado específicamente para sistemas de (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación de solución automotriz de potencia DDR TPS54116-Q1

El módulo de evaluación está diseñado para demostrar las pequeñas áreas de placa de circuito impreso que se pueden conseguir al diseñar con el regulador TPS54116-Q1. Un divisor externo permite ajustar la tensión de salida. El convertidor CC/CC TPS54116-Q1 es un convertidor buck sincrónico diseñado (...)