Transistores

JFET discretos Burr-Brown™ diseñados mediante el avanzado proceso bipolar analógico de alto rendimiento de Texas Instruments.
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Nuestra cartera de JFET ofrece alta impedancia de entrada (>1 TΩ), ruido ultrabajo y baja Ciss. Nuestros encapsulados duales están ajustados con precisión para ofrecer una compensación excepcional y un rendimiento CMRR sobresaliente. Estos dispositivos fueron diseñados tanto para aplicaciones de audio como industriales en las que se requiere lograr el menor ruido posible.

Conozca los MOSFET NexFET™ de Texas Instruments (TI), que ofrecen una amplia gama de módulos de potencia de canal N y canal P y soluciones de suministro de energía discretas.

Categorías relacionadas


MOSFET

Herramienta de simulación

PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI

PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)
Herramienta de simulación

Programa de simulación analógica basado en SPICE

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación de adaptador DIP

Speed up your op amp prototyping and testing with the DIP-Adapter-EVM, which provides a fast, easy and inexpensive way to interface with small, surface-mount ICs. You can connect any supported op amp using the included Samtec terminal strips or wire them directly to existing circuits.

The (...)


JFE2325

Precio aprox. (USD)1ku |0.2