Diodos Zener
Buscar por categoría
Nuestros diodos Zener de filtración baja, diseñados para la sujeción y regulación de la tensión, permiten el funcionamiento normal de sistemas complejos con bajo consumo de energía. Nuestra cartera del Consejo de Electrónica Automotriz (AEC)-Q101 incluye una variedad de rangos de tensión y encapsulados estándar de la industria.
Productos nuevos
Diodo Zener de cátodo común de 15 V con protección contra ESD de 25 kV para uso automotriz en encaps
Precio aprox. (USD)1ku |0.086
Diodo Zener automotriz de cátodo común de 27V, protección contra ESD de 25kV en encapsulado SOT-23
Precio aprox. (USD)1ku |0.086
Diodo Zener de 33 V para uso automotriz en encapsulado SOT-23
Precio aprox. (USD)1ku |0.036
Diodo Zener de 33 V para uso automotriz en encapsulado SC-70
Precio aprox. (USD)1ku |0.042
Seleccione por especificación paramétrica
Explore las amplias aplicaciones de los diodos Zener
Encapsulados estándar de la industria con una disipación de potencia de hasta 430 milivatios
Las opciones de encapsulado para nuestros diodos Zener incluyen el transistor de perfil pequeño (SOT)-23 y el diodo de perfil pequeño (SOD)-523, cada uno con ventajas y espacios específicos.
Beneficios:
• 430 mW de disipación de potencia en el tipo de encapsulado SOT-23, adecuada para aplicaciones de alta potencia.
• Los encapsulados estilo SOT y SOD permiten flexibilidad en el diseño de la placa de circuito impreso y la distribución de la placa.
Why Use TI Zener Diodes for High Power Applications
ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B)
Protección de circuitos versátil
Nuestros diodos MMBZ tienen una clasificación de descargas electrostáticas (ESD) de ±30 kV y están disponibles en variantes SOT-23 comerciales y automotrices, lo que los hace adecuados para la protección contra ESD y supresión de tensión transitoria en una gama de aplicaciones.
Beneficios:
• La configuración de ánodo común permite unidireccional de dos canales o bidireccional de un canal con el mismo dispositivo.
• La baja capacitancia admite la protección de la línea de datos.
MMBZ27VAL-Q1ACTIVO
Funcionamiento a bajas corrientes
El fenómeno del ruido de los diodos Zener requiere caracterizar el rendimiento de los diodos Zener a corrientes bajas para proporcionar una regulación de tensión estable. Para aplicaciones de baja corriente de funcionamiento, nuestros diodos Zener de 8.2 V muestran una baja derivación de tensión Zener en el rango de corriente de prueba de 50 µA a 500 µA.
Beneficios:
• Las pequeñas opciones de encapsulado multifuente ahorran espacio en la placa de circuito impreso, así como costos de la lista de materiales en comparación con los circuitos integrados de reguladores.