Drivers de solenoides
Nuestra cartera escalable de controladores de solenoides ofrece soluciones para diversas cargas con protección del sistema
Nuestra familia de controladores de solenoide está diseñada para manejar múltiples relés, solenoides o válvulas con un solo dispositivo. Estos controladores cuentan con una mejor protección y requieren menos espacio en la placa que las soluciones discretas tradicionales. Además, pueden acelerar en gran medida el proceso de diseño.
Featured solenoid drivers
¿Por qué elegir nuestros controladores de solenoide?
Cartera escalable
Nuestra cartera escalable de canales, tensiones y accionamiento de corriente con control en serie y con la opción de PWM exclusiva admite alternativas de diagnóstico de fallos y elimina la necesidad del diodo de retorno externo.
Protección del sistema
Ofrecemos un conjunto completo de protección que incluye detección de subtensión, sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito y carga abierta.
Technical Resources
Application note
Understanding Motor Driver Current Ratings (Rev. A)
Entienda en mayor profundidad las distintas intensidades de corrientes aplicadas a las piezas del controlador de motore y, específicamente, comprenda cuáles son las intensidades que se encuentran en las hojas de datos de nuestros controladores de motor.
Application note
Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A)
Aprenda a calcular esta disipación de potencia en aplicaciones de motor de paso y motor de CC con escobillas.
Application note
Is Your IGBT Gate-Driver Power Supply Optimized
Los transistores bipolares de puerta aislada (IGBT) se utilizan en motores de alta CA trifásica. Lea acerca de la teoría y los requisitos de las fuentes de alimentación de accionamiento de puerta para los IGBT y el aislamiento para calcular la potencia de accionamiento de los IGBT.
Productos nuevos
Contr. motor cuád. de lado bajo 70 V, 3 A, con PWM/SPI, vel. de sub config., CLIM y COD automotr.
Precio aprox. (USD)1ku |1.208