Gallium nitride (GaN) motor drivers
Buscar por categoría
Nuestra tecnología GaN integrada proporciona una eficiencia superior a la del inversor de 99 %, lo que mejora significativamente el rendimiento térmico y minimiza la pérdida de potencia. La integración avanzada y el aumento de densidad de potencia permiten obtener un menor espacio de la solución y reducir los costos a nivel de sistema. El tiempo muerto ultrabajo y el retardo de propagación mejoran el rendimiento acústico, reducen los armónicos de corriente y permiten una detección de corriente de mayor precisión. La máxima eficiencia energética, la recuperación sin inversión, el control preciso de la velocidad de subida y la protección contra cortocircuitos y sobrecorriente mejoran la confiabilidad del sistema y prolongan la vida útil del accionamiento del motor.
Encuentre su controlador para motores GaN por tensión
IPM de GaN 650 V
Controladores de medio puente GaN de <200 V
Categorías relacionadas
Tecnología de nitruro de galio (GaN)
Beneficios de nuestros controladores para motores GaN
Tecnologías destacadas
Introducción a los IPM de GaN
Los módulos de alimentación inteligentes (IPM) desarrollados con nitruro de galio (GaN) permiten una mayor densidad de potencia y eficiencia que los transistores de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) de silicio y los transistores bipolares de puerta aislada (IGBT) tradicionales.
Beneficios:
- Una eficiencia >99 % en la etapa de potencia elimina la necesidad de componentes de refrigeración, como los disipadores de calor, lo que mejora la eficiencia general y reduce el tamaño del sistema del controlador para motores.
- El tiempo muerto de <150 ns y el retardo de propagación, junto con frecuencias de conmutación de modulación por ancho de impulsos más altas, reducen la distorsión de la corriente para mejorar el rendimiento acústico.
How Three-Phase Integrated GaN Technology Maximizes Motor-Drive Performance
IPM de GaN eficientes
Introducción a los medios puentes de GaN
Las etapas de potencia de medio puente de nitruro de galio (GaN) ofrecen una densidad de potencia superior y un tamaño más compacto en comparación con los MOSFET de silicio tradicionales.
Beneficios:
- Logre una reducción de más del 50 % del tamaño de la placa de circuito impreso (PCB) con etapas de potencia de medio puente de GaN.
- Reduzca las pérdidas de potencia hasta en un 50 % a altas frecuencias de conmutación (100 kHz).
- Permite el uso de condensadores cerámicos, mejorando la fiabilidad y el rendimiento.
Control de motor articulado para robot de 48 V y 1 kW con diseño de ref. de comunicación industrial
Achieving household energy efficiency and cost savings with GaN-based motor system designs
DRV7167PRESENTACIÓN PRELIMINAR
Technical Resources
Achieving household energy efficiency and cost savings with GaN-based motor system designs
Desarrolle sistemas de motor más eficientes y compactos con el IPM de GaN DRV7308
How Three-Phase Integrated GaN Technology Maximizes Motor-Drive Performance
Productos nuevos
100V 35A half-bridge GaN motor driver power stage
Precio aprox. (USD)1ku |4.2