Controladores BLDC
Buscar por categoría
Obtenga rápidamente movimientos suaves y precisos con nuestra gama de controladores BLDC. Nuestros productos integran protección, detección y gestión de la energía con nuestras soluciones de controladores de motor para permitir soluciones de menor tamaño y un funcionamiento eficiente del motor. El diseño de nuestros controladores BLDC tiene en cuenta la seguridad funcional para ayudarle a cumplir los requisitos de seguridad funcional estándar de la industria.
Controlador de compuerta
Controladores FET integrados
Controladores BLDC para seguridad funcional y automotriz
Categorías relacionadas
Controladores BLDC con control integrado
Beneficios de nuestros controladores BLDC
Technical Resources
System Design Considerations for High-Power Motor Driver Applications
How to Build a Small, Functionally Safe 48-V, 30-kW MHEV Motor-Drive System
Desarrolle su experiencia en controladores de motores de CC sin escobillas
Create brushless DC motor drive systems for high performance power tool applications.
Our high performance gate drivers offer effective solutions to many of the challenges in designing BLDC motor systems by introducing featured integrations and a diverse portfolio to accomodate power tool design needs.
Benefits:
- Wide motor voltage range accomodating operating voltage conditions from 5 V to 100 V
- System integrations and small package size to reduce form factor
- Advanced on-chip protection and diagnosis features to reduce design complexity and enable higher system robustness
- Low quiescient current consumption for extended battery life in cordless applications
Recursos destacados
Deliver high power and efficiency for e-bike and e-scooter applications with robust brushless DC gate drivers.
Our high performance gate drivers offer effective solutions to many of the challenges in designing BLDC motor systems by introducing featured integrations and a diverse portfolio to accomodate e-mobility design needs.
Benefits:
- Create cost effective designs for e-mobility applications with exceptional performance and efficiency
- Wide motor voltage range accomodating operating voltage conditions from 5 V to 100 V
- System integrations and small package size to reduce form factor
- Advanced on-chip protection and diagnosis features to reduce design complexity and enable higher system robustness
Recursos destacados
- TIDA-010056 – Diseño de referencia de etapa de potencia de 54 V, 1.5 kW, con una eficiencia del 99 %, de 70x69 mm2
Cumpla con los requisitos de seguridad funcional del más alto nivel y detección precisa de corriente para EPS en aplicaciones automotrices con batería de 12 V con robustos controladores de compuerta BLDC
Nuestros controladores de puerta sensora de corriente de alto rendimiento y gran precisión ayudan a resolver muchos de los desafíos que plantea el diseño de sistemas de motor de corriente continua sin escobillas (BLDC) para adaptarse a las necesidades de diseño de lenguaje de impresión encapsulado (EPS).
- Seguridad funcional conforme a la norma ISO26262 para su uso en sistemas que alcanzan el nivel de integridad de la seguridad automotriz nivel D (ASIL-D)
- Detección de corriente para una conmutación precisa y realimentación del par
- Admite una tensión de funcionamiento de hasta 4.5 V en condiciones de batería hostiles
- Autodiagnóstico integrado (BIST) y protección contra sobretensión/subtensión, sobrecorriente y sobretemperatura
- Control y protección de tensión-puerta-fuente y tensión-drenaje-fuente para evitar atascos y disparos de transistor de efecto de campo (FET) de lado bajo y FET de lado alto
Recursos destacados
Productos nuevos
Controlador de motor trifase automotriz de 40V máx., pico de 40A y detección de corriente integrada
Precio aprox. (USD)1ku |2.125
Controlador de motor FET integrado trifásico 70 V de 16 A automotriz con detección de corriente
Precio aprox. (USD)1ku |2.875
Cont. de motor trifásico, 70 V, máx. 16 A de pico, con det. de corriente integrada y FET integrados
Precio aprox. (USD)1ku |2.3
Controlador de compuerta automotriz trifásico para baterías de 48 V, detección precisa de corriente
Precio aprox. (USD)1ku |3.325
Controlador de compuerta automotriz trifásico para baterías de 24 V y 48 V con detección precisa de
Precio aprox. (USD)1ku |2.34