Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)

Cree sistemas de accionamiento de motor más pequeños y eficientes con una protección robusta
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Diseñe sistemas de accionamiento de motor más pequeños y eficientes utilizando nuestra cartera de controladores para motores de CC con escobillas (BDC) altamente integrados que cuentan con detección precisa de corriente y diagnósticos avanzados. Con un amplio rango de tensión y una gran variedad de arquitecturas, nuestra cartera escalable de controladores inteligentes para motores BDC es adecuada para una amplia gama de aplicaciones industriales y automotrices.

    Seleccione por especificación


    Topología de transistor de efecto de campo (FET)


    Resistencia de encendido de la fuente de drenaje (RDS(on))


    Número de puentes H

    Ventajas de nuestros controladores para motores de CC con escobillas (BDC)

    Tamaño reducido de la solución
    Eficiencia energética mejorada 
    Detección de corriente exacta
    Protección y diagnóstico

    Technical Resources

    Consiga más experiencia en controladores de motor

    Nuestro plan de estudios de TI Precision Labs presenta lo que es un motor de CC con escobillas, cómo funciona y cómo lo manejaría. Vea nuestra serie de capacitaciones para obtener más información sobre las características y las ventajas de los controladores de motor de CC con escobillas.
    Application note

    Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A)

    Comprenda cómo estimar la disipación de energía de los FET de potencia en un controlador de puente H o de medio puente integrado y el controlador entero para diferentes casos de uso.
    Application note

    Sensorless Stall Detection for Stepper Motors (Rev. A)

    Conozca las ventajas del algoritmo de detección de calado del DRV8889-Q1 y brinde ejemplos de cómo el DRV8889-Q1 puede detectar el calado de manera confiable en una amplia variedad de aplicaciones finales.


    DRV8003-Q1

    Precio aprox. (USD)1ku |4.206

    DRV8218

    Precio aprox. (USD)1ku |0.5

    DRV8762-Q1

    Precio aprox. (USD)1ku |1.1

    DRV8001-Q1

    Precio aprox. (USD)1ku |3.823