MCU de automatización y control de motores en tiempo real

Consiga un control de precisión en tiempo real de última generación para aplicaciones exigentes de movimiento y robótica
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Nuestros microcontroladores (MCU) ofrecen un rendimiento superior en aplicaciones de servocontroladores, accionamiento de CA, drones, electrodomésticos, herramientas eléctricas, de jardinería y robótica, ya que permiten crear bucles de control más ajustados y mejorar la eficiencia para lograr un control de movimiento preciso, una gestión energética optimizada y una automatización inteligente. Nuestros dispositivos alcanzan un rendimiento de la cadena de señal hasta tres veces superior y una respuesta a interrupciones más rápida en comparación con generaciones anteriores y soluciones de la competencia. Nuestros dispositivos, desarrollados bajo procesos certificados por TÜV SÜD, cumplen con las normas IEC 61508-2, IEC 61508-3, ISO 13849 nivel de rendimiento D e IEC 60730 clases B y C. También proporcionamos manuales de seguridad, informes FMEDA y bibliotecas de diagnóstico para simplificar la certificación. Con el fin de innovar hacia las necesidades de la Industria 4.0, ofrecemos soluciones de un solo chip que combinan un control preciso en tiempo real con redes multiprotocolo: EtherCAT, PROFINET, Ethernet/IP, IO-Link, Ethernet de un solo par, redes sensibles al tiempo (TSN). Nuestros robustos ecosistemas de software para FreeRTOS, Zephyr y ThreadX aceleran el desarrollo en diversas aplicaciones.

Buscar por núcleo de CPU


MCU AM13E: Núcleos Cortex-M33 con NPU TinyEngine™

Con memoria flash integrada, funciones avanzadas de seguridad y protección, y un rendimiento fiable para aplicaciones industriales de control en tiempo real y fundamentales para la seguridad.

MCU AM26: Familia Cortex-R con redes

MCU de tiempo real de un solo núcleo, doble núcleo y cuádruple núcleo con habilitadores de seguridad integrados, conectividad EtherCAT y capacidades de Ethernet industrial para aplicaciones industriales exigentes.

MCU C2000™: Control determinista

Ofrece soluciones de control en tiempo real con baja latencia en distintos niveles de rendimiento y precios para aplicaciones industriales.

Buscar por aplicación


MCU de robótica

MCU en tiempo real con latencia ultrabaja (75 ps) para un control preciso del motor. Incluye control multieje, detección avanzada, EtherCAT y Ethernet industrial para una comunicación determinista.

MCU espaciales

Diseñado para entornos hostiles con amplios rangos de temperatura de funcionamiento. El mismo rendimiento que nuestros MCU de automatización industrial con un encapsulado resistente y pruebas de confiabilidad.

MCU para electrodomésticos

MCU rentables para la corrección del factor de potencia (PFC) y el control de 1 a 4 motores. Adecuado para aplicaciones sensibles al costo, como lavadoras, ventiladores, bombas, compresores y herramientas eléctricas.

MCU de conectividad para la automatización de fábricas

MCU multiprotocolo diseñados para sistemas industriales 4.0 conectados en tiempo real y seguros. Los dispositivos son compatibles con EtherCAT, PROFINET e IO-Link. Son compatibles con FreeRTOS y Zephyr RTOS.

MCU de automatización industrial

MCU de control en tiempo real con una potencia de procesamiento de hasta 3600 MIPS, modulación por ancho de pulso (PWM) con pulso de 75 ps, un gestor de posición avanzado, conectividad industrial integrada y seguridad funcional.
TMS320F28P551SG

Precio aprox. (USD)1ku |2.79

F28E120SB

Precio aprox. (USD)1ku |0.565

AM13E23019

Precio aprox. (USD)1ku |2.059

Aplicaciones destacadas de control de motores