Low-power MCUs
Buscar por categoría
Nuestros MCU de bajo consumo ofrecen una eficiencia energética excepcional gracias a su rápido despertar (tan solo 5 µs) desde los modos de suspensión profunda. Ya sea que diseñen dispositivos periféricos de recolección de energía o nodos que funcionan con baterías para aplicaciones de Internet de las cosas (IoT), nuestros MCU ayudan a aumentar la vida útil de las aplicaciones y a reducir la potencia general del sistema. Nuestro sólido ecosistema de desarrollo permite acelerar el tiempo de comercialización con las siguientes herramientas: MSPM0-Calc para una estimación precisa de la potencia, Code Composer Studio con EnergyTrace™ integrado para la medición y depuración de corrientes en tiempo real a nivel de µA, kits completos de desarrollo de software (SDK) con código de ejemplo consciente del consumo energético y controladores periféricos optimizados de bajo consumo para maximizar la eficiencia energética.
MCU de nivel básico
MCU analógicos de precisión
MCU MSP430
Por qué elegir nuestros MCU de bajo consumo
Tecnología EnergyTrace
EnergyTrace™ software for MSP430™ MCUs, MSP432™ MCUs, CC13xx wireless MCUs and CC26xx wireless MCUs is an energy-based code analysis tool that measures and displays the energy profile of an application and helps optimize it for ultra-low-power consumption.
As most developers know, it is difficult (...)
MSPM0-CALC
Kit de desarrollo MSPM0L1306 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz
El kit de desarrollo LP-MSPM0L1306 LaunchPad™ es un módulo de evaluación (EVM) fácil de usar basado en el MSPM0L1306. Contiene todo lo necesario para empezar a desarrollar en la plataforma MSPM0L1306 M0+ MCU, incluida una sonda de depuración integrada para programación, depuración y mediciones de (...)
Featured software
Kit de desarrollo de software (SDK) MSPM0
El SDK MSPM0 proporciona la colección definitiva de software, herramientas y documentación para acelerar el desarrollo de aplicaciones para la plataforma de MCU MSPM0 en un único paquete de software.
IDE CCStudio™: entorno de desarrollo con capacidades de IA.
CCStudio™ IDE is an integrated development environment designed for Texas Instruments' embedded processors, available as both a desktop and cloud-based application. It is an integral part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem.
CCStudio IDE is built on Eclipse Theia™ framework, the (...)
Recursos de kit de desarrollo de software del microcontrolador MSP430
MSP430-SDK es una colección de recursos que ayudan a los usuarios a escribir código eficaz para los microcontroladores (MCU) MSP430. Estos recursos son compatibles con TODOS los microcontroladores MSP430. Como mencionó un usuario: “Es esencialmente todo lo que los desarrolladores necesitan para (...)
Productos nuevos
MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz c/mem. fl. de 128 KB, SRAM de 12 KB, ADC de 12 bits y COMP
Precio aprox. (USD)1ku |0.664
MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz c/mem. fl. de 64 KB, SRAM de 12 KB, ADC de 12 bits y COMP
Precio aprox. (USD)1ku |0.614
MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz c/mem. fl. de 128 KB, SRAM de 12 KB, ADC de 12 bits, COMP y LCD
Precio aprox. (USD)1ku |0.738
MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz c/mem. fl. de 64 KB, SRAM de 12 KB, ADC de 12 bits, COMP y LCD
Precio aprox. (USD)1ku |0.688