MCU automotrices
Buscar por categoría
Nuestra cartera diversa y escalable de MCU automotrices ofrece un ecosistema completo de hardware y software para satisfacer las demandas cambiantes del mercado. Las familias de MCU cuentan con arquitecturas que van desde núcleos Arm Cortex-M0+ de bajo costo hasta núcleos C29 de alto rendimiento de última generación. Con memoria flash de 8 kB a 8 MB, puede encontrar una solución para resolver los desafíos de diseño de última generación. Proporcionamos softwares completos, diseños de referencia automotrices, herramientas gráficas fáciles de usar y una variedad de ecosistemas de terceros para reducir el tiempo de comercialización.
Recursos de diseño y desarrollo
Herramienta de configuración del sistema
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
Kit de desarrollo de software básicos (SDK) para MCU en tiempo real F29
Los SDK del F29x son compatibles con la familia de microcontroladores (MCU) de tiempo real basada en la unidad central de procesamiento (CPU) C29x. Juntos, estos SDK proporcionan paquetes de programas intuitivos para el desarrollo de aplicaciones de control en tiempo real de alto rendimiento. Los (...)
Kit de desarrollo de software (SDK) MSPM0
El SDK MSPM0 proporciona la colección definitiva de software, herramientas y documentación para acelerar el desarrollo de aplicaciones para la plataforma de MCU MSPM0 en un único paquete de software.
Productos nuevos
MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz para uso automotriz con alimentación de 5 V, memoria flash de 32 KB,
Precio aprox. (USD)1ku |0.5
MCU C2000™ automotriz de 32 bits con doble núcleo de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de segu
Precio aprox. (USD)1ku |12.406
MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz automotriz con alimentación de 5 V, memoria flash de 64 KB, 8 KB d
Precio aprox. (USD)1ku |0.56
MCU C2000 de 32 bits con doble núcleo de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de seguridad funcional
Precio aprox. (USD)1ku |12.706
MCU C2000™ de 64 bits automotriz con C29 a 200 MHz con bloqueo, cump. de seguridad funcional y 2
Precio aprox. (USD)1ku |5.1
MCU Arm® Cortex®-M0+ 32 MHz con dual-bank flash: 128KB, SRAM: 16KB, ADC: 12 bit y 1.68Msps, automot.
Precio aprox. (USD)1ku |0.639