Aisladores de señal con alimentación integrada

Aisladores de señal con convertidores CC/CC integrados para diseños compactos de bajas emisiones
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Nuestra cartera de productos digitales y analógicos con alimentación integrada combina una tecnología de aislamiento resistente y de alto tensión con convertidores CC/CC de baja emisión y alta eficiencia en un solo producto. Diseñados para lograr soluciones aisladas de alto rendimiento, compactas y fiables, nuestros productos de alimentación aislada integrados cuentan con clasificaciones de aislamiento reforzadas, múltiples opciones de canales y encapsulados en nuestras carteras de amplificadores integrados, convertidores de datos y dispositivos de interfaz.

Seleccionar por tipo


Aisladores de señal digitales con alimentación integrada

Nuestros aisladores digitales multicanal con potencia integrada cuentan con clasificaciones de aislamiento de 5 kVRMS y hasta 0.65 W de potencia de salida optimizada para emisiones bajas y diseños compactos.

CAN aislado con alimentación integrada

Nuestro CAN aislado integrado combina transceptores aislados de 5 kVRMS con convertidores CC/CC de emisiones bajas para ofrecer soluciones de transceptores aislados completas en un solo encapsulado.

RS-485 aislado con alimentación integrada

Nuestro RS-485 aislado integrado combina transceptores aislados de 5 kVRMS con convertidores CC/CC de emisiones bajas para soluciones de transceptores aislados completas en un solo encapsulado.

Amplificadores y ADC aislados con potencia integrada

Los ADC y amplificadores aislados con alimentación integrada son moduladores aislados reforzados para aplicaciones de detección de corriente y tensión, entre otros, convertidores CC/CC aislados internos.

Technical Resources

Application brief

How to Meet CISPR 32 Radiated Emissions Limits With ISOW7741

Compare el rendimiento de emisiones del ISOW7741 con la competencia en la prueba de emisiones radiadas de la norma CISPR 32 clase B y revise nuestros datos de rendimiento de ondulación superior.
Application brief

Benefits of an Isolated CAN Transceiver with Integrated Power

Optimice su sistema aislado con un enfoque simplificado para diseñar aislamiento de señal y alimentación en sistemas de comunicación CAN.
User guide

Optimize Your Design with Isolated RS-485 Transceivers with Integrated Power

Revise las razones principales para utilizar aislamiento de señal y alimentación totalmente integrado para la comunicación RS-485, en particular una mayor fiabilidad y un tamaño de diseño más pequeño.

ISOW6442-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |1.733

ISOW1050

Precio aprox. (USD)1ku |1.8

ISOW3080

Precio aprox. (USD)1ku |1.5

ISOW3086

Precio aprox. (USD)1ku |1.65

ISOW6442

Precio aprox. (USD)1ku |1.386

ISOW6441

Precio aprox. (USD)1ku |1.386