Alimentación para aisladores de señal
Buscar por categoría
Nuestra completa gama de productos de alimentación aislada para aisladores de señal está diseñada para reducir el espacio de la placa y ofrecer funciones de alto rendimiento para diseños de sistemas aislados. Elija entre una gama de productos altamente integrados o discretos optimizados para satisfacer sus requisitos exclusivos a nivel de sistema, como el número de salidas, la alimentación de salida, los requisitos de regulación, el rango de tensión de entrada y el costo. Nuestra gama de productos de alimentación aislada ayuda a simplificar los diseños de equipos de automatización industrial, vehículos híbridos y eléctricos y más.
Technical Resources
Power Through the Isolation Barrier: The Landscape of Isolated DC/DC Bias Power (Rev. A)
Fully integrated signal and power isolation – applications and benefits
Alimentación de controladores de puerta aislados en inversores de tracción HEV-EV
Productos nuevos
Aislador digital reforzado 2/2 de 4 canales y uso general con alimentación integrada para automoción
Precio aprox. (USD)1ku |1.733
Transceptor CAN FD aislado de 5 Mbps con potencia integrada
Precio aprox. (USD)1ku |1.8
Transceptor RS-485 y RS-422 aislado de dúplex completo y 500 kbps con potencia integrada
Precio aprox. (USD)1ku |1.5
Transceptor RS-485 y RS-422 aislado de dúplex completo y 12 Mbps con potencia integrada
Precio aprox. (USD)1ku |1.65
Aislador digital reforzado de 4 canales de baja emisión, 2/2, con potencia integrada
Precio aprox. (USD)1ku |1.386
Aislador digital reforzado de 4 canales de baja emisión, 3/1, con potencia integrada
Precio aprox. (USD)1ku |1.386