Emuladores ópticos

Actualice sus optoacopladores, semiconductores de óxido metálico ópticos, relés de estado sólido y controladores de compuertas de optoacopladores para mejorar la confiabilidad y longevidad del sistema.
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Nuestros dispositivos de aislamiento de dióxido de silicio proporcionan actualizaciones pin a pin para optoaisladores LED o basados en luz, como optoacopladores, semiconductores de óxido metálico (MOS) y optorelés. La sustitución del aislamiento basado en la luz por el de dióxido de silicio mejora tanto la confiabilidad del sistema como la integridad de la señal. En aplicaciones industriales, automotrices, espaciales y de aviónica, estos dispositivos ofrecen temperaturas de funcionamiento de >125 °C, inmunidad a transitorios en modo común (CMTI) superior a ±125 kV/µs y relaciones de transferencia de corriente (CTR) estables a lo largo de la vida útil y la temperatura. Nuestros optoemuladores con homologación Q100 del Consejo de Electrónica de Automoción (AEC) y productos mejorados para el espacio (SEP) tolerantes a la radiación permiten la regulación del lado secundario en aplicaciones CC/CC y la detección de sobretensiones en aplicaciones automotrices y espaciales, al tiempo que ofrecen las ventajas de confiabilidad y longevidad de un dispositivo de aislamiento de dióxido de silicio.

Seleccionar por tipo


Actualizaciones de optoacopladores de salida lógica de alta velocidad

Actualizaciones de pin a pin para muchos optoacopladores de salida lógica, incluidas las salidas de pulsación-tracción, de polo tótem y de colector abierto.

Actualizaciones de MOS ópticos y SSR

Actualizaciones pin a pin para muchos semiconductores de óxido metálico fotoeléctricos y ópticos, fotorelés y relés de estado sólido (SSR) de baja potencia.

Optoacopladores de salida de transistor

Actualizaciones de pin a pin para muchos optoacopladores de salida de transistor.

Optoemuladores de accionamiento de puerta aislada

Actualizaciones de pin a pin para muchos controladores de compuertas optoacopladores, con mayor inmunidad de ruido y mejores sesgos de temporización.

Actualice sus optoacopladores, semiconductores de óxido metálico ópticos y relés de estado sólido

Diseños optimizados
Aislamiento fiable
Encapsulados pin a pin

Optoaisladores

Actualizaciones de MOS ópticos y fotoeléctricos y SSR

Nuestros optoemuladores tienen entradas de emulador de diodo y una salida de transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico consecutiva. Estos dispositivos basados en dióxido de silicio tienen mayor confiabilidad y vida útil que las tecnologías de aislamiento basadas en LED o luz.


White paper

Upgrading your designs with TI’s Pin-to-Pin Opto-emulator switch: ISOM8610

En este documento técnico se explica la diferencia entre los interruptores mecánicos y los basados en la luz. El ISOM8610 tiene una vida útil más larga, mejora la configurabilidad del sistema, simplifica los diseños y aumenta el rendimiento.

Diseño de referencia de detección de cables rotos mediante interruptor óptico

Implementación compacta de 16 canales de entrada digital aislados mediante dispositivos ISO121x de TI.  La detección de cables rotos puede realizarse utilizando solo un semiconductor de óxido metálico óptico adicional para cada canal.

ISOM8610ACTIVO

Optoemulador monocanal de conmutación aislado, entrada de CC y salida normalmente abierta

ISOM8600ACTIVO

Optoemulador monocanal de conmutación aislado, aislamiento funcional, entrada de CC y salida normalm

Optoemuladores de salida lógica de alta velocidad

Nuestros optoacopladores de salida de tótem de alta velocidad o de pulsación-tracción son compatibles pin a pin con los optoacopladores tradicionales de alta velocidad. Nuestros optoemuladores incluyen entradas de emulador de diodo accionadas por corriente y salidas de transistor semiconductor de óxido metálico complementario de alta velocidad que transmiten modulación por ancho de impulsos (PWM) y otras señales digitales de hasta 25 Mbps. Estos dispositivos basados en dióxido de silicio tienen mayor confiabilidad y vida útil que las tecnologías de aislamiento basadas en LED o luz.


Diseño de referencia de inversor trifásico de factor de forma pequeño, 48 V y 3.5 kW para accionamientos de motores integrados

Este diseño de referencia muestra un diseño de referencia de inversor trifásico de 48 V y 3.5 kW de factor de forma pequeño para accionamientos de motores integrados, que utiliza nuestros optoemuladores para proporcionar un aislamiento confiable y eficiente.
Application brief

Demystifying Isolation Certification Standards: Optocouplers vs Opto-emulators

En este resumen de aplicación se comparan los optoacopladores tradicionales basados en LED y los optoemuladores basados en dióxido de silicio de TI, junto con sus respectivas normas (IEC 60747-5-5 e IEC 60747-17) y requisitos de prueba.

ISOM8710ACTIVO

Entrada CC, salida lógica, optoemulador de alta velocidad de canal único

Optoemuladores de salida lógica de alta velocidad

Nuestros optoacopladores de salida de colector abierto de alta velocidad son compatibles pin a pin con los optoacopladores tradicionales de alta velocidad. Nuestros optoemuladores incluyen entradas de emulador de diodo accionadas por corriente y salidas lógicas de alta velocidad que transmiten modulación por ancho de impulsos y otras señales digitales de hasta 25 Mbps. Estos dispositivos basados en dióxido de silicio tienen mayor confiabilidad y vida útil que las tecnologías de aislamiento basadas en LED o luz. 


Application brief

Demystifying Isolation Certification Standards: Optocouplers vs Opto-emulators

En este resumen de aplicación se comparan los optoacopladores tradicionales basados en LED y los optoemuladores basados en dióxido de silicio de TI, junto con sus respectivas normas (IEC 60747-5-5 e IEC 60747-17) y requisitos de prueba.
Product overview

Upgrade photoMOS, SSR and Push-Pull, Totem-Pole, or Transistor Output Optocouplers With Opto-emulators (Rev. A)

Vea los tipos de salida de optoemuladores, incluidos los semiconductores de óxido metálico, los fotorelés y los relés de estado sólido, junto con los optoacopladores de salida de alta velocidad de pulsación-tracción o de tótem, de salida de colector abierto y de salida de transistor.

ISOM8711ACTIVO

Entrada CC, salida de colector abierto, optoemulador de alta velocidad de canal único

Optoacoplador de salida de transistor

Nuestros optoacopladores de entrada de CC y salida de transistor son compatibles pin a pin con los optoacopladores tradicionales. Nuestros optoemuladores incluyen entradas de emulador de diodo accionadas por corriente y salidas de transistor de unión bipolar (BJT) que transmiten datos analógicos. Estos dispositivos basados en dióxido de silicio tienen mayor confiabilidad y vida útil que las tecnologías de aislamiento basadas en LED o luz.

La familia dispone de soluciones automotrices con la certificación AEC-Q100 de alta fiabilidad (-EP) y tolerantes a la radiación (-SEP) con variantes CTR que van del 100 % al 600 %. Las opciones de encapsulados pin a pin estándar de la industria admiten un aislamiento de 3.7 kV (5 mm de distancia de fuga) o 5 kV (8 mm de distancia de fuga), y 2.5 mm (paso) o 1.27 mm (medio paso).


Application brief

Demystifying Isolation Certification Standards: Optocouplers vs Opto-emulators

En este resumen de aplicación se comparan los optoacopladores tradicionales basados en LED y los optoemuladores basados en dióxido de silicio de TI, junto con sus respectivas normas (IEC 60747-5-5 e IEC 60747-17) y requisitos de prueba.
Application brief

Designing CC-CV Feedback Circuits With the TL103WB

En este resumen de aplicación se analiza el diseño y la optimización de aplicaciones de carga de baterías de corriente constante (CC)-tensión constante (CV), y cómo los optoemuladores pueden mejorar la confiabilidad, el rendimiento y la velocidad del bucle de retroalimentación.
Application note

Introduction to Opto-Emulators (Rev. A)

Este diseño de referencia incluye un convertidor de retorno aislado de alta frecuencia (750 kHz) con una entrada de 48 V y una salida de 24 V y 0.7 A. Un LM51561 proporciona control de la modulación por ancho de impulsos y un optoemulador utilizado para el aislamiento de retroalimentación.

ISOM8110-Q1ACTIVO

Optoemulador de canal único con entrada de CC, salida de transistor y CTR de 100 % a 155 % para auto

ISOM8113-Q1ACTIVO

Optoemulador de canal único con entrada de CC, salida de transistor y CTR de 375 % a 560 % para auto

ISOM8113ACTIVO

Optoemulador de canal único con entrada de CC, salida de transistor y CTR de 375 % a 560 %

Optoacoplador de salida de transistor

Nuestros optoacopladores de entrada de CA y salida de transistor son compatibles pin a pin con los optoacopladores tradicionales. Nuestros optoemuladores incluyen entradas de emulador de diodo accionadas por corriente y salidas de transistor de unión bipolar que transmiten datos analógicos. Estos dispositivos basados en dióxido de silicio tienen mayor confiabilidad y vida útil que las tecnologías de aislamiento basadas en LED o luz.

Esta familia dispone de soluciones automotrices con la certificación AEC-Q100 y variantes de relaciones de transferencia de corriente que van del 100 % al 600 %. Las opciones de encapsulados pin a pin estándar de la industria admiten un aislamiento de 3.7 kV (5 mm de distancia de fuga) o 5 kV (8 mm de distancia de fuga), y 2.5 mm (paso) o 1.27 mm (medio paso).


Application brief

Demystifying Isolation Certification Standards: Optocouplers vs Opto-emulators

En este resumen de aplicación se comparan los optoacopladores tradicionales basados en LED y los optoemuladores basados en dióxido de silicio de TI, junto con sus respectivas normas (IEC 60747-5-5 e IEC 60747-17) y requisitos de prueba.
Application brief

Designing CC-CV Feedback Circuits With the TL103WB

En este resumen de aplicación se analiza el diseño y la optimización de aplicaciones de carga de baterías de CC-CV, y cómo los optoemuladores pueden mejorar la confiabilidad, el rendimiento y la velocidad del bucle de retroalimentación.

ISOM8115-Q1ACTIVO

Optoemulador de canal único con entrada de CA, salida de transistor y CTR de 100 % a 155 % para auto

ISOM8118-Q1ACTIVO

Optoemulador de canal único con entrada de CA, salida de transistor y CTR de 375 % a 560 % para auto

ISOM8118ACTIVO

Optoemulador monocanal con entrada de CA, salida de transistor y CTR de 375% a 560%

Technical Resources

Technical article

Opto-emulators explained: Why you should upgrade your optocoupler technology (Rev. A)

Lea el artículo para saber cómo los optoemuladores combinan la familiaridad de los optoacopladores con las ventajas del aislamiento basado en SiO2 para satisfacer las demandas de los sistemas modernos, al tiempo que garantizan un rendimiento, confiabilidad y seguridad mejorados.
Application note

Introduction to Opto-Emulators (Rev. A)

En esta nota de aplicación, se explican los pormenores de lo que es un optoemulador, las principales ventajas de rendimiento sobre los optoacopladores y algunos ejemplos de circuitos comunes que utilizan optoemuladores.

Foro de preguntas frecuentes: Emuladores ópticos

Lea y haga preguntas sobre los optoemuladores en nuestro foro de preguntas frecuentes para obtener más información sobre nuestra gama de optoemuladores.

ISOS510-SP