Amplificadores aislados
Los amplificadores aislados son circuitos integrados de salida analógica capaces de soportar altas tensiones de modo común. Nuestra gama de amplificadores aislados consta de amplificadores aislados básicos y reforzados de alto rendimiento para la detección de corriente y tensión en sistemas de alta tensión.
Featured isolated amplifiers
Amplificadores de detección de corriente y tensión aislados
Aumente la exactitud del sistema y reduzca el espacio del tablero con nuestras resistencias de alta tensión integradas
Nuestras resistencias de alta tensión integradas aisladas incorporan la escalera de resistencia de alta tensión y el amplificador aislado en un solo encapsulado.
Beneficios:
• Derivación de temperatura y vida útil baja en comparación con resistencias discretas, lo que permite realizar mediciones de tensión con errores de exactitud de <1 % sin la calibración que requieren las resistencias externas.
• La eliminación de la necesidad de hasta 15 resistencias externas de alta tensión reduce los costos a nivel del sistema y reduce el tamaño de la solución hasta en un 50 %.
• Relación de la resistencia de alta tensión para niveles de tensión estándar de la industria como ±400 VCA y 600 V/1000 VCC.
• Salida radiométrica de un único extremo para reducir el costo de la lista de materiales y de la solución, y la salida diferencial para una mayor inmunidad de ruido.
• Reducción del tiempo y los costos de fabricación al eliminar la necesidad de calibración a nivel de sistema.
Increased Accuracy and Performance with Integrated High Voltage Resistor Isolated Amplifiers and Modulators (Rev. A)
Maximizing Power Conversion and Motor Control Efficiency With Isolated Voltage Sensing (Rev. A)
AMC0381D-Q1ACTIVO
AMC0380D-Q1ACTIVO
Ya no es necesario contar con una alimentación externa en el lado superior con nuestros convertidores aislados de alimentación única
Nuestros dispositivos aislados de suministro único integran un convertidor CC/CC que permite un funcionamiento con alimentación única desde el lado inferior del dispositivo.
Beneficios:
• La medición de señales sin referencia a la tierra, como las mediciones de fase a fase, crea una solución novedosa para aplicaciones ruidosas con limitaciones de espacio.
• La eliminación de la alimentación externa del lado alto ayuda a simplificar los diseños y reduce el espacio del tablero y el costo.
Soluciones para detección de tensión aislada y detección de corriente aislada basada en derivación.
AFE para monitoreo de aislamientos en carga de EV a alta tensión y diseño de referencia de energía solar
Utilizing AMC3311 to Power AMC23C11 for Isolated Sensing and Fault Detection
Módulo de evaluación para amplificador AMCxx de ±50 A
AMC3330-Q1ACTIVO
AMC3302-Q1ACTIVO
AMC3311-Q1ACTIVO
Elimine la necesidad de componentes externos mediante la conexión directa con su microcontrolador (MCU)
Nuestros dispositivos de detección de voltaje aislados tienen dos opciones de salida de un único extremo: ganancia fija y ganancia ratiométrica (variable).
Beneficios:
• Los dispositivos de salida radiométrica y de ganancia fija de un único extremo incorporan el amplificador operacional diferencial a un único extremo para así reducir el tamaño de la solución y los costos del sistema, lo que permite una interfaz directa con el microcontrolador (MCU).
• Los dispositivos de salida radiométrica de un único extremo pueden variar la oscilación de salida del amplificador de detección de tensión aislada para coincidir con el rango de escala total del convertidor analógico a digital (ADC) dentro del microcontrolador, lo que aumenta la resolución de medición y permite el uso completo del rango dinámico del ADC.
Soluciones para detección de tensión aislada y detección de corriente aislada basada en derivación.
Isolated Amplifiers With Differential, Single-Ended Fixed Gain and Ratiometric Outputs for Voltage Sensing App
Maximizing Power Conversion and Motor Control Efficiency With Isolated Voltage Sensing (Rev. A)
AMC0311R-Q1ACTIVO
AMC0311S-Q1ACTIVO
AMC0330R-Q1ACTIVO
Explore nuestra amplia gama de amplificadores aislados
Nuestros amplificadores de detección aislados tienen opción de salida diferencial.
Beneficios:
• Alta integridad de señal en entornos ruidosos y longitudes de traza largas.
• Alta inmunidad transitoria en modo común para un funcionamiento fiable.
• Soluciones multifuente.
Soluciones para detección de tensión aislada y detección de corriente aislada basada en derivación.
Isolated Current-Sensing Circuit W/ ±250-mV Input Range & Single-Ended Output
An Engineer's Guide to Isolated Signal Chain Solutions
Comparing Isolated Amplifiers and Isolated Modulators (Rev. B)
AMC0311D-Q1ACTIVO
AMC1300B-Q1ACTIVO
AMC0330D-Q1ACTIVO
Elija entre amplificadores y moduladores con aislamiento funcional, básico y reforzado
Nuestros amplificadores aislados se encuentran disponibles en tres grados de aislamiento: funcional, básico y reforzado.
Beneficios:
• Los dispositivos de aislamiento funcional admiten una fuga y espacio libre de 1 mm y una tensión de trabajo de 200 VRMS.
• Los dispositivos de aislamiento básico admiten una fuga y espacio libre de 4 mm y una tensión de trabajo de 800 VRMS.
• Los dispositivos de aislamiento reforzado admiten una fuga y espacio libre de 8.5 mm y una tensión de trabajo de 1500 VRMS.
• Los dispositivos de aislamiento reforzados por encapsulado de cuerpo ancho admiten una fuga de 7 mm y un espacio libre de 14.7 mm con una tensión de trabajo de 2000 VRMS.
Soluciones para detección de tensión aislada y detección de corriente aislada basada en derivación.
TI's First Isolated Amplifiers With Ultra-Wide Creepage and Clearance
Understanding isolation terminology and relevance
AMC1411-Q1ACTIVO
AMC0311D-Q1ACTIVO
AMC1200-Q1ACTIVO
Technical Resources
An Engineer's Guide to Isolated Signal Chain Solutions
Comparing Isolated Amplifiers and Isolated Modulators (Rev. B)
Interfacing a Differential-Output (Isolated) Amp to a Single-Ended Input ADC (Rev. B)
Maximice el rendimiento y la fiabilidad de los vehículos eléctricos (VE) y los sistemas de propulsión, optimice los costos y mantenga la eficiencia energética con nuestros moduladores aislados de alta precisión
Nuestros convertidores aislados ayudan a optimizar y proteger las aplicaciones automotrices, con soluciones para sensores de la cadena cinemática, convertidores CC/CC, sistemas de gestión de baterías y más. Utilice nuestra amplia familia de productos de aislamiento para mejorar la flexibilidad y optimizar los costos de diseño.
Beneficios:
- Diseños de baja potencia.
- Simplifique el diseño de interfaces procesador-periféricos.
- Ofrezca una selección más amplia de dispositivos periféricos.
Recursos destacados
- TIDA-020014 – Dis. de ref. de et. de pot. del inver. de tracc. HEV/EV c/3 tipos de sol. de fuen. de pol. IGBT/SiC
- TIDM-02009 – Diseño de referencia de conversión CC/CC bidireccional de tracción de alta velocidad, evaluado media
- TIDM-02002 – Diseño de referencia de puente activo doble (DAB) resonante CLLLC bidireccional para cargador HEV/EV
- AMC1311-Q1 – Amplificador aislado reforzado con detección de tensión de precisión para automoción, con entrada
- AMC3330-Q1 – Amplificador aislado reforzado con detección de tensión de precisión para automoción, entrada de 1 V
- AMC1411 – Entrada de 2 V, precisión, detección de tensión, amplificador aislado reforzado con alto CMTI
Maximice la eficiencia del motor y la alimentación, optimice el costo del sistema y mejore la fiabilidad utilizando moduladores y amplificadores aislados de TI
Nuestra tecnología de aislamiento en controladores de CA, servoaccionamientos y otros sistemas le ayuda a desarrollar aplicaciones de accionamiento de motores de alta fiabilidad, larga vida útil y tensión nominal superior.
Recursos destacados
- TIDA-01349 – Diseño de referencia de interfaz IPM para inversores que utilizan aislador digital de seis canales d
- AMC1300 – Entrada de ±250 mV, amplificador aislado reforzado con detección de corriente de precisión
- AMC1311 – Amplificador aislado reforzado de precisión de entrada de 2 V para detección de tensión
- AMC3301 – Entrada de ±250 mV, amplificador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y CC/CC i
Maximice la eficiencia energética, optimice el costo del sistema y mejore la fiabilidad de los sistemas de suministro de energía mediante la tecnología de aislamiento de TI
Nuestra tecnología de aislamiento, que incluye productos de aislamiento reforzado y no reforzado, le permite diseñar aplicaciones de suministro de energía con una gran fiabilidad, mayor seguridad y alta resistencia a las interferencias magnéticas.
Recursos destacados
- TIDA-01540 – Diseño de referencia de inversor trifásico con controlador de puerta con inserción de tiempo muerto
- TIDA-010065 – Diseño de referencia de módulo de entrada analógica basado en convertidor de CC/CC aislado de alta e
- TIDA-00851 – Diseño de referencia del transmisor del sensor RTD de 4 mA a 20 mA de un solo chip con alimentación
Maximice el rendimiento y la fiabilidad y mantenga la eficiencia energética en inversores de cadenas y dispositivos de almacenamiento de energía con nuestros moduladores y amplificadores aislados de alta precisión
Nuestros convertidores aislados ayudan a optimizar y proteger las aplicaciones de vehículos eléctricos, con soluciones flexibles para sistemas de almacenamiento de energía en baterías, inversores de cadena monofásicos y trifásicos, etc.
Recursos destacados
- AMC1311 – Amplificador aislado reforzado de precisión de entrada de 2 V para detección de tensión
- AMC3302 – Entrada de ±50 mV, amplificador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y CC/CC in
- AMC1411 – Entrada de 2 V, precisión, detección de tensión, amplificador aislado reforzado con alto CMTI
- TIDA-010054 – Diseño de ref. bidirec. de puente activo dual para estaciones de carga de vehíc. eléctricos nivel 3
Maximice el rendimiento y la fiabilidad, optimice los costos y mantenga la eficiencia energética en las infraestructuras de carga de vehículos eléctricos (VE) con moduladores y amplificadores aislados de alta precisión
Nuestros convertidores aislados ayudan a optimizar y proteger las aplicaciones de vehículos eléctricos, con soluciones flexibles para detección de corriente y tensión, carga de CA, carga de CC y más.
Recursos destacados
- AMC1300 – Entrada de ±250 mV, amplificador aislado reforzado con detección de corriente de precisión
- AMC3302 – Entrada de ±50 mV, amplificador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y CC/CC in
- AMC1311 – Amplificador aislado reforzado de precisión de entrada de 2 V para detección de tensión
Productos nuevos
Amplificador de potencia aislada reforzado, entrada de 2 V con salida diferencial
Precio aprox. (USD)1ku |2
Ampl. de potencia aislada reforzado de entrada de 2 V con salida radiométrica de extremo único
Precio aprox. (USD)1ku |2
Ampl. de potencia aislada reforzado con detección de tensión de entrada +/-1 V y salida diferencial
Precio aprox. (USD)1ku |2
Ampl. de pot. aisl. reforz. c/ detec. de tensión de entr. +/-1 V y sal. radiométrica de extr. único
Precio aprox. (USD)1ku |2