ADC aislados
Los ADC aislados, también conocidos como moduladores aislados, emiten un flujo de bits digital desde un modulador delta-sigma preciso capaz de soportar altas tensiones de modo común. Nuestra gama de ADC aislados consta de moduladores aislados básicos y reforzados para aplicaciones de detección de corriente y tensión de alto rendimiento en sistemas de alta tensión.
Featured isolated modulators
Tecnologías de modulador aislado y ADC
Nuestra cartera incluye convertidores analógico a digital sigma-delta aislados con un convertidor CC/CC aislado y totalmente integrado que permite un funcionamiento con suministro único desde el lado inferior del dispositivo.
Beneficios:
- El aislamiento de datos y potencia integrado permite el aislamiento de fase a fase para aplicaciones de medición de derivación polifásica.
- La sincronización entre dispositivos permite una alta exactitud del sistema hasta la clase 0.1.
- El sensor de temperatura integrado permite compensar fácilmente la temperatura.
Diseño de referencia de medidor de potencia de derivación monofásico con ADC aislado
Diseño de referencia de metrología de energía de derivación monofásica y dividida
Derivación polifásica clase 0.2 % de metrología
Nuestros moduladores de detección de corriente aislados ofrecen opciones de aislamiento funcional, básico y reforzado con baja compensación, error de ganancia y derivación para una mayor exactitud en el rango de 0.1 % a 2 %.
Beneficios:
- Aislamiento galvánico con alta inmunidad a transitorios de hasta 150 V/ns.
- Soluciones de reloj interno para simplificar el diseño de la placa de circuito impreso (PCB) y el enrutamiento de las señales.
- Soluciones de reloj externo para simplificar la sincronización a nivel de sistema.
Diseño de referencia de inversor trifásico de factor de forma pequeño, 48 V y 4 kW para accionamientos de motores integrados
Diseño de referencia de inversor GaN trifásico de factor de forma pequeño de 48 V y 16 A para accionamientos de motores integrados
Diseño de referencia de PFC sin puente de tótem monofásico de 3.6 kW con función de medidor electrónico
AMC0106M25ACTIVO
AMC3306M25ACTIVO
AMC1306M25ACTIVO
Nuestros moduladores aislados de detección de tensión proporcionan una detección de tensión optimizada con mayor impedancia de entrada de hasta 1.5 GΩ, rango de tensión de entrada de +/- 1 V, +/- 400 V, +/- 600 V y especificaciones de baja corriente de polarización de entrada.
Beneficios:
- Soluciones de reloj externo para simplificar la sincronización a nivel de sistema.
- Relación señal a ruido mejorada con un alto rango de tensión de entrada.
- Opciones de soluciones con resistencias de alta tensión integradas para una precisión superior al 1 % a nivel de sistema y una reducción del tamaño de la solución.
Diseño de referencia de inversor de tracción SiC de alta potencia y alto rendimiento automotriz
Increased Accuracy and Performance with Integrated High Voltage Resistor Isolated Amplifiers and Modulators (Rev. A)
Comparing Isolated Amplifiers and Isolated Modulators (Rev. B)
Technical Resources
An Engineer's Guide to Isolated Signal Chain Solutions
Comparing Isolated Amplifiers and Isolated Modulators (Rev. B)
Understanding isolation terminology and relevance
Diseño de referencia de detección de corriente aislada y basada en derivación
This verified reference design implements isolated current sensing data acqusition based on AMC1304M25 isolated delta-sigma (ΔΣ) modulator and TMS320F28377D microcontroller. This design was made for shunt-based current measurement applications which require excellent galvanic (...)
Diseño de referencia de medición de tensión y derivación de corriente aislada para controles de moto
This evaluation kit and reference design implements the AMC130x reinforced isolated delta-sigma modulators along with integrated Sinc filters in the C2000™ TMS320F28377D Delfino™ microcontroller. The design provides an ability to evaluate the performance of these measurements: three motor (...)
Medida de tensión y corriente extendida mediante derivaciones para el diseño de referencia de relés
Este diseño de referencia muestra un enfoque único para ampliar el rango de medición de corriente utilizando una sola derivación y un modulador sigma-delta (ΔΣ) aislado AMC1304Mx5 para medición de tensión. Mediante una cuidadosa selección de una resistencia en derivación de bajo valor que minimiza (...)
Productos nuevos
Modulador Sigma-Delta automotriz aislado reforzado para detección de tensión con rango de entrada de
Precio aprox. (USD)1ku |3.393
Modulador delta-sigma de precisión con aislamiento básico, entrada de ±50 mV y reloj externo para au
Precio aprox. (USD)1ku |1.853
Modulador delta-sigma de precisión con aislamiento básico, entrada de ±250 mV y reloj externo
Precio aprox. (USD)1ku |1.57
Modulador delta-sigma de precisión con aislamiento básico, entrada de ±1 V y reloj externo para auto
Precio aprox. (USD)1ku |1.9
Modulador delta-sigma de precisión con aislamiento básico, entrada de ±250 mV y reloj externo para a
Precio aprox. (USD)1ku |1.853
Modulador delta-sigma de precisión con aislamiento básico, entrada de ±50 mV y reloj externo
Precio aprox. (USD)1ku |1.57