Transceptores RS-485 y RS-422

Aumente la fiabilidad de los datos y el rendimiento del sistema en distancias más largas
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Explore nuestra gama de transceptores de alto rendimiento para las interfaces RS-422 y RS-485 y nuestros dispositivos multiprotocolo RS-232 y RS-485. Nuestros transceptores RS-422 y RS-485 proporcionan protección integrada y alta inmunidad en los encapsulados más pequeños de la industria para un rendimiento fiable en entornos hostiles y ruidosos. Nuestra familia de multiprotocolos ofrece la integración de funciones adicionales como la terminación conmutable y el diagnóstico de bucle invertido y aporta un nuevo nivel de flexibilidad para múltiples aplicaciones de diseño.

Seleccionar por tipo


Transceptores integrados ESD

Transceptores RS-485 con protección contra descargas electrostáticas (ESD) integrada de hasta 30 kV IEC 61000-4-2, protección contra descarga de contacto y protección de modelo de cuerpo humano (HBM) de 30 kV para reducir costos y espacio en el tablero al eliminar la protección externa

Transceptores a prueba de fallos

Transceptores RS-485 con alta protección contra fallos de bus en los pines de datos y amplia tensión en modo común, diseñados para proteger y funcionar en entornos industriales adversos

Transceptores con protección contra sobretensiones

Transceptores RS-485 con un alto nivel de protección contra sobretensiones integrada (IEC 61000-4-5) para reducir los componentes de protección externos

Transceptores multiprotocolo

Los transceptores RS-485 con comunicación RS-232 integrada y diagnóstico de circuito de retorno ofrecen flexibilidad para múltiples aplicaciones de diseño
Transceptores RS-485 con aislamiento capacitivo integrado para proporcionar 2.5 kVRMS de aislamiento entre el transceptor de línea de bus y la interfaz de nivel lógico

Categorías relacionadas


Transceptores RS-485 aislados

Gama destacada


Technical Resources

Application note

Using THVD80x0 Devices to Communicate Over an AC Outlet

El THVD8000 y el THVD8010 son excelentes cuando se utilizan dos cables para lograr la comunicación de la línea de alimentación para la señal RS-485. Conozca las soluciones de sistema para transferir la señal RS-485 a través de una línea de alimentación de 110 V CA, 220 V CA o algunos cientos de voltios CC.
Application note

RS-485: High-Fault Protection, Wide-Input Common Mode, and Deglitch Function

Descubra cómo funciones como la protección contra fallos, los rangos de modo común de entrada y la habilitación de desconexión pueden ayudar a los diseñadores a crear un sistema RS-485 más robusto.  Cada función se analiza y se prueba en laboratorio con dispositivos THVD24x0 y los resultados obtenidos.
Application note

RS-485: What is Auto-Direction and Why it is Useful in Systems?

La función de autodirección RS-485 se analiza y se prueba en laboratorio con dispositivos THVD14x6. La función de autodirección hace que el THVD14x6 sea una buena elección cuando el sistema tiene canales de aislamiento o pines GPIO limitados.
THVD9491-SP
THVD4431A

Precio aprox. (USD)1ku |3.53