Transceptores RS-232

Aumente la protección del sistema y la velocidad de transmisión de datos, al tiempo que reduce el consumo de energía
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Nuestra gama de transceptores ofrece un alto nivel de protección contra descargas electrostáticas para mejorar la fiabilidad de la transmisión de señales RS-232. Nuestros dispositivos integrados ofrecen una amplia gama de voltajes, desde 1.8 V, y una gran variedad de configuraciones de canales y velocidades de transmisión de datos para una comunicación fiable en entornos difíciles.

Seleccionar por tipo


Transceptores de alta ESD

Diseñe aplicaciones para entornos adversos y ahorre espacio en la placa con nuestros transceptores RS-232 con soporte integrado IEC-ESD 61000-4-2 para descargas en el aire de hasta ±15 kV, CDM ±8 kV y HBM ±15 kV.

Transceptores de alta velocidad de datos

Optimice las aplicaciones que requieren velocidades de datos de hasta 1 Mbps con transceptores RS-232 con diversas configuraciones de canales.

Transceptores de baja tensión

Diseño para pequeñas aplicaciones alimentadas por pilas con transceptores RS-232 en encapsulados QFN de tan solo 16 mm2 y compatibles con interfaces de procesador de 1.8 V.

¿Por qué elegir nuestra gama RS-232?

Mejore la fiabilidad de la señal
Implemente con facilidad
Proporcione una solución rentable

Technical Resources

Application note

RS-232 Glossary and Selection Guide

Este documento ofrece una descripción general de la interfaz RS-232, proporciona explicaciones sobre las especificaciones eléctricas y de temporización clave e incluye una guía de selección para ayudar a elegir la RS-232 correcta para una aplicación específica.
Technical article

How to choose a TVS diode for RS-232, RS-485 and CAN based on voltage ratings

Más información sobre los parámetros de tensión y los diodos TVS adecuados para aplicaciones RS-232, RS-485 y de red de área de controlador (CAN).
Technical article

Active RS-232 power consumption: Why isn’t it in the data sheet?

Descubra cómo la mayoría de los nuevos dispositivos RS-232 tienen al menos una especificación de corriente o potencia activa, pero hay muchos que no la tienen.


Design & development resources

Placa de evaluación

TRS3122E: Módulo complementario BoosterPack™ del transceptor RS-232

El BOOSTXL-RS232 es un módulo complementario BoosterPack™ para un kit de desarrollo LaunchPad™ de TI. El BOOSTXL-RS232 permite la rápida creación de prototipos RS-232 con el TRS3122E, el primer transceptor RS-232 de baja potencia sin inductor de 1.8 V del sector. La placa está equipada con un (...)

Placa de evaluación

Controlador/receptor de línea RS-232 multicanal TRS3232EIRGT con módulo de evaluación de protección

Este módulo de evaluación se utiliza para evaluar el TRS3232E con encapsulado RGT. Todas las señales están disponibles a través de cabezales y puntos de prueba. Las V+ y V- de salida de la bomba de carga también son accesibles. La placa conecta datos y controla niveles lógicos CMOS en el bloque de (...)
Placa de evaluación

TRS3122E: Módulo de evaluación de transceptor 1.8 V RS-232

El TRS3122EEVM es un módulo de evaluación para el TRS3122E, un transceptor RS-232 de alta velocidad de 1.8 V. El módulo habilita evaluar el dispositivo mediante el conector DB-9 y el bloque de terminales instalados. La placa puede establecerse en el estado de circuito de retorno para una (...)