Circuitos integrados PCIe, SAS y SATA
Amplíe el alcance de la señal y mejore su calidad al tiempo que reduce la complejidad del diseño
Buscar por categoría
Ofrecemos una amplia gama de recontroladores multicanal, recontroladores y multiplexores y demultiplexores pasivos de baja potencia y baja latencia compatibles con los protocolos PCIe®, UPI, CXL™, SAS y SATA. Las avanzadas funciones de acondicionamiento de señales de nuestros dispositivos ayudan a reducir los costos del sistema al tiempo que aumentan el alcance de la señal en diseños de conectividad para aplicaciones de almacenamiento de datos, PC y portátiles, juegos y la industria automotriz.
Seleccionar por protocolos y tipo
PCIe, UPI, CXL, retemporizadores, recontroladores y multiplexoress
Circuitos integrados monocanal, bicanal y multicanal utilizados para mejorar la calidad y distribución de la señal en diseños de costo y consumo optimizados.
Recontroladores y multiplexores SAS y SATA
Interruptores FET pasivos compatibles con PCIe con desviación y retardo de propagación ultrabajos.
Recontroladores y multiplexores SAS y SATA
Opciones de repetidor y multiplexor de baja potencia, largo alcance y recuento múltiple de canales compatibles con SAS y SATA.
Technical Resources
Potencie la señal y amplíe el alcance con el recontrolador PCIe Gen 4<br />
Conozca el recontrolador PCI Express 4.0 y su utilidad para ampliar los enlaces entre el servidor y el terminal.
¿Qué es PCIe?
Conozca los elementos que componen la ruta de la señal PCIe y los efectos de la atenuación en su medio de transmisión principal.
Technical article
Signal Conditioning functions go mainstream in PCI Express Gen 4
Descubra cómo contrarrestar el aumento de la atenuación con productos de ampliación de enlaces para diseños PCIe Gen 4.