Cambiadores de nivel, búferes y concentradores I2C e I3C
Resuelva los desajustes de nivel de tensión y evite la carga de capacitancia del bus
Nuestros desplazadores de nivel, búferes y concentradores I2C refuerzan la señal del bus I2C y evitan la carga de capacitancia del bus. Estos productos también ayudan a resolver los desajustes de nivel de tensión, ya que el diseñador puede utilizar los periféricos más recientes añadiendo desplazadores de nivel que permiten distintos niveles de tensión en el servidor y el dispositivo.
Featured I2C level shifters, buffers & hubs
¿Qué diferencia a nuestros desplazadores de nivel I2C, búferes y concentradores?
Diversa gama de soluciones
Diversas características como aceleradores de tiempo de subida, recuperación de bus atascado y fuentes de corriente internas le permiten encontrar una solución para cualquier aplicación cumpliendo los requisitos I2C.
Soluciones innovadoras
Mejora continua y nuevas soluciones que permiten una mayor velocidad de transmisión de datos (hasta 12.5 MHz) y encapsulados pequeños (X2SON) que permiten diseñar soluciones innovadoras.
Rentable y fiable
Nuestros dispositivos IxC cumplen los estándares l2C e I3C y están diseñados para proporcionar soluciones de confianza que ayudan a reducir el costo de diseño al ahorrar espacio del tablero (encapsulado pequeño) y reducir los componentes externos.
Technical Resources
Application note
Why, When, and How to use I2C Buffers
La interfaz de comunicación I2C se ha estandarizado para una comunicación fiable. Uno de esos estándares es la capacitancia de bus máxima. Descubra cómo el búfer I2C es una solución para sistemas que requieren una mayor capacitancia de bus.
Technical article
Intro to I2C: what the Internet doesn’t tell you
Lo que la búsqueda inicial en Internet le dirá es que I2C facilita a los diseñadores de sistemas la implementación de controles de sistema robustos. Este protocolo no solo es útil, sino que hay muchas funciones de dispositivo que pueden beneficiar a su sistema.
Application note
I2C Dataline Handoff Delay
La adición de un dispositivo de búfer puede introducir retrasos de propagación y dar lugar a traspasos SDA visibles. El dispositivo TCA9517, un búfer de compensación de tensión estática I2C, es examinado por su retardo de propagación que puede resultar en el retardo de traspaso SDA.
Herramienta de diseño
Herramienta de diseño I2C
Utilice la herramienta I2C Designer para resolver rápidamente conflictos de direccionamiento, nivel de tensión y frecuencia en diseños basados en I2C. Ingrese entradas maestras y esclavas para generar automáticamente un árbol I2C o construir fácilmente una solución personalizada. Esta herramienta (...)
Placa de evaluación
TCA39306 Módulo de evaluación de baja tensión con selector de nivel I²C
Este EVM proporciona condiciones de carga configurables a través de resistencias de subida ajustables y capacitancia del bus, lo que permite a los diseñadores probar fácilmente el rendimiento de este dispositivo en su sistema.
Herramienta de simulación
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)