E/S de uso general (GPIO) I2C y SPI

Obtenga más E/S del sistema con el encapsulado de factor de forma pequeño 
Ver todos los productos

Nuestra gama de expansores de E/S de uso general (GPIO) I2C le ayuda a aumentar el número de E/S del sistema disponibles, lo que le proporciona una mayor capacidad de E/S del microcontrolador y permite el diseño de escáneres de teclado y controladores LED basados en I2C.

    Featured I2C GPIOs

    ¿Por qué elegir nuestros dispositivos GPIO I2C?

    Características competitivas
    Seguridad de funcionamiento y protección
    Optimización de la potencia y los costos

    Technical Resources

    Application note

    I2C Solutions for Hot Swap Applications (Rev. A)

    Obtenga información sobre la inserción en caliente o intercambio en caliente de I2C en placas base activas, el problema potencial al que podrían enfrentarse los usuarios y cómo algunos dispositivos pueden añadir capas de seguridad para aplicaciones de inserción en caliente.
    Application note

    I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation (Rev. A)

    En los diseños I2C, es necesario conectar resistencias de subida a la alimentación para permitir la comunicación. Consulte este artículo para conocer los cálculos sencillos de la resistencia de subida que debe utilizar en su diseño.
    Application note

    Features of TCAL Agile I/O Expanders

    Conozca la amplia gama de funciones de los expansores de E/S TCAL Agile y las ventajas de utilizar la versión TCAL frente a la antigua variante TCA.
    Herramienta de diseño

    Herramienta de diseño I2C

    Utilice la herramienta I2C Designer para resolver rápidamente conflictos de direccionamiento, nivel de tensión y frecuencia en diseños basados en I2C. Ingrese entradas maestras y esclavas para generar automáticamente un árbol I2C o construir fácilmente una solución personalizada. Esta herramienta (...)
    Placa de evaluación

    IO-EXPANDER-EVM: Módulo de evaluación de expansión de E/S I2C y SMBus

    El módulo de evaluación (EVM) de expansión de E/S le permite evaluar la cartera de dispositivos de la línea de expansión de E/S SMBus y I2C de TI . Tanto el TCA6424A como el TCA9539 ‌están instalados en la placa. El formato TSSOP de 24 pines también admite TCA6408A, TCA6416A, TCA9534, TCA9534A,  (...)

    Herramienta de simulación

    PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI

    PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)
    TXE8124-Q1

    Precio aprox. (USD)1ku |0.558

    TXE8148

    Precio aprox. (USD)1ku |0.909

    TXE8124

    Precio aprox. (USD)1ku |0.473

    TCA9536-Q1

    Precio aprox. (USD)1ku |0.94