Retardadores, redrivers y mux-búferes Ethernet
Mejore la calidad de la señal con una distribución flexible para señales de 10 GbE a 400 GbE
Buscar por categoría
Con compatibilidad para 10 Gbps y 25 Gbps, nuestra gama de recontroladores, retemporizadores y búferes multiplexores Ethernet le ayuda a optimizar la integridad de la señal, reducir el tamaño del sistema y compensar la pérdida de canales al ampliar el alcance de las interconexiones de alto rendimiento en una amplia gama de aplicaciones, como redes, sistemas informáticos y de almacenamiento e infraestructuras inalámbricas.
Seleccionar por tipo
Retemporizadores Ethernet
Amplíe el alcance y elimine las fluctuaciones y la diafonía al admitir más de 30 pulgadas de FR-4 o más de 8 metros de cable de cobre. Las funciones integradas incluyen tensión de alimentación única, CDR sin referencia y supervisión ocular incorporada.
Recontroladores Ethernet
Amplíe el alcance de la señal con ecualización de entrada y salida compatible con más de 30 pulgadas de FR-4 o más de 8 metros de cable de cobre. Estos dispositivos tienen la mitad de potencia y el doble de velocidad que las soluciones de la competencia.
Technical Resources
Application note
Optimal Implementation of 25G-28G Ethernet Retimers versus Redrivers (Rev. B)
Nuestra familia de productos 25G/28G incluye dispositivos de acondicionamiento de señal de 2, 4 y 8 canales, lo que le permite elegir un dispositivo que optimice el área y la disposición de la placa del sistema.
Application note
Extend reach with Ethernet Redrivers and Retimers for 10G-12.5G Applications (Rev. A)
Con una selección y utilización adecuadas, los recontroladores y retemporizadores ofrecen una forma cómoda y rentable de garantizar una conexión de alta velocidad siempre al alcance de la mano.
Recontroladores y retemporizadores para 10 GbE y más<br />
Con el tiempo, las velocidades de transmisión de datos de Ethernet han evolucionado y aumentado de forma significativa. 10 GbE, 25 GbE y más requieren acondicionadores de señal de recontrolador y retemporizador para mejorar la calidad de la señal y establecer una comunicación robusta en las aplicaciones.