Capa física (PHY) Ethernet
Buscar por categoría
Explore nuestra amplia gama de dispositivos de interfaz física (PHY) Ethernet robustos, aptos para entornos industriales y automotrices. Nuestros dispositivos conformes con IEEE ofrecen protección integrada, alta inmunidad y baja latencia en factores de formato pequeño para un rendimiento fiable en entornos adversos. Encuentre la solución de conectividad adecuada entre nuestra amplia oferta de PHY Ethernet estándar y de par único.
PHY Ethernet de par único (SPE)
PHY Ethernet estándar
Los PHY de TI están diseñados para cualquier aplicación
Introducción a la tecnología PHY Ethernet
Ethernet es un protocolo de comunicaciones establecido, fácil de usar y fiable. Ethernet industrial permite la implantación eficaz de la industria 4.0 y se adapta desde la planta de producción hasta la empresa y más.
Robustez en la que puede confiar: Máximo rendimiento del sistema gracias a los PHY de TI comprobados en el sector y diseñados para soportar temperaturas ambiente de hasta 125 °C y 16 kV de descarga electrostática (ESD).
Comunicación en tiempo real: Lleve la comunicación de red sensible al tiempo (TSN) a su sistema con los PHY de baja latencia y alto determinismo de TI, líderes del mercado, que se utilizan en los principales buses de campo Ethernet.
Simplifique su proceso de diseño: Acelere su tiempo de diseño y calificación mediante diseños de referencia comprobados en la industria, que han superado las pruebas de cumplimiento.
El aumento de la automatización hace que Ethernet avance a pasos agigantados. La SPE industrial permite la conexión de nodos periféricos y el procesamiento distribuido. Utilice Ethernet de par único en su diseño industrial para mover datos a través de TCP/IP a cualquier lugar donde los necesite.
Mayor velocidad y alcance: Permita una mejor implementación del sistema con longitudes de cable de hasta 2 km y protocolos de entrega de datos más rápidos con los PHY de TI.
Minimice los costos de implantación: Reduzca el tiempo y los costos de actualización mediante la reutilización de la infraestructura de cableado existente con la arquitectura de receptor de bajo ruido de TI.
Maximice el rendimiento del sistema: Permita el mantenimiento remoto y predictivo mediante el conjunto de herramientas de diagnóstico de cables en tiempo de ejecución propiedad de TI. Adelántese a la degradación de los cables y reduzca el tiempo de inactividad de su sistema.
DP83TG720S-Q1ACTIVO
DP83TC813S-Q1ACTIVO
El SPE se está convirtiendo en un protocolo de comunicación unificado para satisfacer las necesidades crecientes de ancho de banda (10 Mbps-10 Gbps) que permiten la automatización de vehículos, las funciones de sistema avanzado de asistencia al conductor (ADAS) y la conectividad V2X.
Robustez comprobada en la industria: Refuerce su diseño con los dispositivos de TI líderes del mercado con certificación AEC-Q100 que han superado las pruebas de cumplimiento de EMC/EMI, interoperabilidad e IEEE de la industria.
Flexibilidad de diseño: Diseñe una plataforma única de costo optimizado para abordar diversos requisitos de velocidad/funcionalidad mediante el uso de nuestra gama de productos compatibles con el espacio reducido. Pague por lo que necesita ahora y prepare sus diseños para la próxima generación.
Diagnóstico mejorado: Realice rápidamente depuraciones y garantice un mantenimiento remoto y predictivo confiable con el avanzado conjunto de herramientas de diagnóstico de cables de los PHY SPE de TI.
DP83TC812S-Q1ACTIVO
DP83TC813S-Q1ACTIVO
DP83TG720S-Q1ACTIVO
Technical Resources
DP83TD510E Cable Diagnostics Toolkit (Rev. C)
Importance of Latency in Factory Automation (Rev. A)
100BASE-T1 Ethernet: the evolution of automotive networking
Productos nuevos
Multisource, Low latency 10/100-Mbps PHY with industrial temperature support
Precio aprox. (USD)1ku |1.25
Multisource, Low latency 10/100-Mbps PHY with industrial temperature support
Precio aprox. (USD)1ku |1.1
Multisource, Low latency 10/100-Mbps PHY with industrial temperature support
Precio aprox. (USD)1ku |1.05
Multisource, Low latency 10/100-Mbps PHY with industrial temperature support
Precio aprox. (USD)1ku |1.25
Automotive 100BASE-T1 Ethernet PHY with RGMII, SGMII, TC10 and 802.1AS
Precio aprox. (USD)1ku |1.4
Transceptor PMD OA 10BASE-T1S con TC-10
Precio aprox. (USD)1ku |1.1